TIDA-010085

デジタル アイソレータ使用、24 VAC マルチチャネル半導体リレーのリファレンス デザイン

TIDA-010085

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、単一の絶縁を使用するマルチチャネル ソリッドステート リレー (半導体リレー:SSR) を提示します。このデザインは、単一の絶縁型電源と、共通のグランドを共有するゲート ドライブ回路を使用した、マルチチャネル デジタル アイソレータにより、複数の SSR を互いに独立した形で制御します。本リファレンス デザインでは、24VAC 駆動リレーの電流定格は最大 2A です。しかし、最大 240VAC かつより大きい電流定格に拡張することもできます。各 SSR チャネルの専有面積は 75mm2 未満であり、各部品の最大の高さは約 3mm なので、電磁リレーに比べるとかなりのサイズ縮小を実現できます。単一の絶縁型電源採用で、ボード面積の縮小と BOM (部品表) コストの削減に貢献します。

特長
  • マルチチャネル デジタル アイソレータによる単一絶縁を使った複数の半導体リレーを、最小限の追加コストで任意の数の SSR チャネルに容易に拡張可能
  • SSR ドライブの電圧は 24VAC ±20%、ドライブ電流は 2A RMS (電圧と電流の定格は、適切な定格の部品を使用する方法でスケール化可能)
  • SSR のターンオン時間とターンオフ時間:15~300μs (調整可能)、SSR ドライブあたりの平均消費電流 (1 次側を基準として) は、4mA 未満 (チャネルあたり最小 20μA まで調整可能)
  • SSR のチャネルあたり面積は 75mm2 未満。高さは約 3mm。
  • 機能絶縁型の開ループ フライバックをベースとする電源で、マイコン不要
  • サージとスイッチング過電圧の保護機能を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU812.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM824.PDF (224 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM823.PDF (359 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM826.ZIP (1897 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFZ9.ZIP (527 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM825.PDF (384 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM822.PDF (581 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ローサイド スイッチ

TPL7407LA30V、7 チャネル NMOS アレイ ローサイド ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7760信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル、6/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LV1T34単一電源、バッファ ロジック レベル シフタ (イネーブルなし)

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17382F4ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1 mm x 0.6mm の LGA 封止、シングル、67mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7740信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

TLC5552.1MHz、250μA、低消費電力タイマ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q22mm x 2mm のシングル SON、59mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド デジタル・アイソレータを使用した 24VAC マルチチャネル・ソリッド ステート・リレーのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/01/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。