TIDA-010300

20mm フットプリントの低消費電力 CGM センサ リファレンス デザイン

TIDA-010300

設計ファイル

概要

この連続血糖モニタ (CGM) リファレンス デザインは、糖尿病ケアにおける低消費電力かつ連続的な血糖モニタリング向けの TI 最新技術を包括的に評価できるプラットフォームを提供します。このリファレンス デザインは、最大 2 チャネルの低消費電力かつ高精度な電気化学センシングを実現するアナログ フロントエンド (AFE) を使用しています。TMP63 または TMP118 により体温を監視することで、血糖センシングの精度を向上させることができます。電気化学センサの読み取りデータは、低消費電力 CC2340R5 Bluetooth® Low Energy (LE) マイコンにより処理され、リアルタイム表示およびデータ収集のためにスマートフォンへ送信されます。低静止電流 (IQ) 電圧コンバータの柔軟な選択により、直径 20mm 未満のコンパクトな設計を維持しながら、酸化銀電池 (1.5V) およびリチウム電池 (3.0V) からのバッテリ入力をサポートします。

特長
  • 512KB フラッシュと RAM 保持時 < 710nA のスリープ モードを備えた、低消費電力 CC2340R5 Arm® Cortex®-M0+ Bluetooth® LE ワイヤレス マイコン
  • 超低消費電力の血糖モニタリング用電気化学 AFE は、コンパクトなパッケージで 2 電極、3 電極、4 電極構成に対応する 2 入力チャネルを提供します
  • 超小型デジタル温度センサ TMP118 またはリニア サーミスタ TMP63 により、高精度な温度測定が可能になります
  • 低静止電流 (IQ) 電圧コンバータは、3.0V リチウム電池または 1.5V 酸化銀コイン電池をサポートし、15 日超のアクティブ寿命と 2 年の保存寿命を実現します
  • WCSP パッケージと空間最適化されたコンポーネント配置による、直径 < 20mm のコンパクト設計
  • CGM および温度測定のリアルタイム記録表示に対応した SimpleLink™ Connect モバイル アプリケーションとの統合
  • Howland 電流源シミュレーション プラットフォームや大量データ収集を含む包括的な評価ツールにより、大規模テストの加速を支援します  
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU017.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS61299入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP630402、0603/0805 各サイズのパッケージ封止、1% 誤差の 100kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP118±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS6284060nA の静止電流 (IQ)、1.8V ~ 6.5VIN、高効率の 750mA 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2340R5512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 20mm フットプリントの低消費電力 CGM センサ リファレンス デザ イン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。