±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.1 Type Local Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
PICOSTAR (YMS) 4 0.3355 mm² 0.61 x 0.55
  • 超小型、超薄型の PicoStar™ パッケージ:
    • サイズ:0.55 × 0.61 × 0.24mm
    • 小さな熱質量:0.092mJ/°C
  • 高精度(VDD = 1.62V~3.6V):
    • 0℃~50℃で ±0.05℃ (標準値)
    • 20℃~50℃で ±0.1℃ (最大値)
    • 0℃~50℃で ±0.15℃ (最大値)
    • -20℃~85℃で ±0.2℃ (最大値)
    • -40℃~125℃で ±0.4℃ (最大値)
  • 電源電圧範囲:1.4V~5.5V
  • 16 ビット分解能:0.0078125℃ (LSB)
  • 測定の平均化:0、4、8 平均
  • 低消費電力:
    • 平均電流:1.4µA、変換サイクル:1Hz
    • 65nA のスリープ電流
  • 柔軟なデジタル インターフェイス:
    • 1.2V 互換ロジック(VDD に非依存)
    • I2C バスおよび SMBusTM 互換
    • I3C 混在バス上での共存に対応
  • NIST トレース可能:48 ビットの一意の ID
  • 医療グレード:
    • ASTM E1112 および ISO 80601-2-56 に準拠可能
  • GUI ベースの C コード ジェネレータ
  • 超小型、超薄型の PicoStar™ パッケージ:
    • サイズ:0.55 × 0.61 × 0.24mm
    • 小さな熱質量:0.092mJ/°C
  • 高精度(VDD = 1.62V~3.6V):
    • 0℃~50℃で ±0.05℃ (標準値)
    • 20℃~50℃で ±0.1℃ (最大値)
    • 0℃~50℃で ±0.15℃ (最大値)
    • -20℃~85℃で ±0.2℃ (最大値)
    • -40℃~125℃で ±0.4℃ (最大値)
  • 電源電圧範囲:1.4V~5.5V
  • 16 ビット分解能:0.0078125℃ (LSB)
  • 測定の平均化:0、4、8 平均
  • 低消費電力:
    • 平均電流:1.4µA、変換サイクル:1Hz
    • 65nA のスリープ電流
  • 柔軟なデジタル インターフェイス:
    • 1.2V 互換ロジック(VDD に非依存)
    • I2C バスおよび SMBusTM 互換
    • I3C 混在バス上での共存に対応
  • NIST トレース可能:48 ビットの一意の ID
  • 医療グレード:
    • ASTM E1112 および ISO 80601-2-56 に準拠可能
  • GUI ベースの C コード ジェネレータ

TMP118 は、PicoStar™ パッケージに封止した超小型、超薄型デジタル温度センサであり、面積は 0.336mm2、最大高さは 240µm です。TMP118 は 16 ビットの分解能を持ち、LSB は 7.8125m°C で、±0.1°C(最大精度)を実現し、追加の校正なしで 20°C~50°C の温度範囲に対応しています。これにより、医療用電子体温計のシステム レベル精度基準である ASTM E1112 および ISO 80601 に準拠しています。

低消費電力動作向けに設計された TMP118 は、 1.4V(最大5.5V)の低電圧で動作し、アクティブ変換(1Hz のサンプル レート時で約 1.4µA)には 55µA、シャットダウン モードでは 65nA の消費電流を実現し、携帯機器やウェアラブル デバイスにおいてバッテリー寿命を最大化しながらオンデマンド測定を可能にします。TMP118 は、I2C および SMBus 互換のインターフェイスとプログラム可能なアラート フラグ機能を備えています。また、このセンサは、レベル シフタを必要とせずに最小 1.2V のロジック レベルに対応し、低電圧 MCU と直接接続できます。

さらに、各 TMP118 には、NIST トレーサビリティのための固有のデバイス ID が含まれています。すべてのユニットは、ISO/IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの NIST トレース可能な機器を使用して工場出荷時にテスト済みです。

TMP118 は、PicoStar™ パッケージに封止した超小型、超薄型デジタル温度センサであり、面積は 0.336mm2、最大高さは 240µm です。TMP118 は 16 ビットの分解能を持ち、LSB は 7.8125m°C で、±0.1°C(最大精度)を実現し、追加の校正なしで 20°C~50°C の温度範囲に対応しています。これにより、医療用電子体温計のシステム レベル精度基準である ASTM E1112 および ISO 80601 に準拠しています。

低消費電力動作向けに設計された TMP118 は、 1.4V(最大5.5V)の低電圧で動作し、アクティブ変換(1Hz のサンプル レート時で約 1.4µA)には 55µA、シャットダウン モードでは 65nA の消費電流を実現し、携帯機器やウェアラブル デバイスにおいてバッテリー寿命を最大化しながらオンデマンド測定を可能にします。TMP118 は、I2C および SMBus 互換のインターフェイスとプログラム可能なアラート フラグ機能を備えています。また、このセンサは、レベル シフタを必要とせずに最小 1.2V のロジック レベルに対応し、低電圧 MCU と直接接続できます。

さらに、各 TMP118 には、NIST トレーサビリティのための固有のデバイス ID が含まれています。すべてのユニットは、ISO/IEC 17025 で認められた標準に従って較正済みの NIST トレース可能な機器を使用して工場出荷時にテスト済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP118 超小型(0.336mm²)、超薄型(240μm)、低消費電力(65nA、スリープ静止時電流)、±0.1°C 高精度、I²C デジタル温度センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 6月 2日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
製品概要 Ultra-Small Temperature Sensor Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション概要 Improving the Response Time of the TMP118 PDF | HTML 2025年 1月 16日
アプリケーション・ノート Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMP118EVM — TMP118 評価基板

TMP118 評価基板(EVM) は、TMP118 デバイスを評価するためのセットアップを迅速に実施し、レジスタのビット単位のレベルまでこのデバイスを把握するのに役立つ設計を採用しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、TMP118 デジタル温度センサの性能を評価できます。TMP118EVM は 2 つの部分に分割されています。1 つは FR4 ベースのマザーボードであり、マイコン (MCU)、USB、センサ ボードに対応するフレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタを実装した、取り外し可能セクションが付属しています。2 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMP118EVM-GUI GUI for TMP118 evaluation module (EVM)

GUI for TMP118EVM available to users both web-based and downloadable
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
デジタル温度センサ
  • TMP118 ±0.1℃ の高精度、超小型 (0.336mm²)、薄型 (240μm)、I²C デジタル温度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
シミュレーション・モデル

TMP118 IBIS Model

SNIM012.ZIP (57 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010300 — 20mm フットプリントの低消費電力 CGM センサ リファレンス デザイン

この連続血糖モニタ (CGM) リファレンス デザインは、糖尿病ケアにおける低消費電力かつ連続的な血糖モニタリング向けの TI 最新技術を包括的に評価できるプラットフォームを提供します。このリファレンス デザインは、最大 2 チャネルの低消費電力かつ高精度な電気化学センシングを実現するアナログ フロントエンド (AFE) を使用しています。TMP63 または TMP118 により体温を監視することで、血糖センシングの精度を向上させることができます。電気化学センサの読み取りデータは、低消費電力 CC2340R5 Bluetooth® Low Energy (LE) (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PICOSTAR (YMS) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ