TIDA-010947

AMR (異方性磁気抵抗) センサ搭載、高分解能、低レイテンシ、小型、アブソリュート角度エンコーダのリファレンス デザイン

TIDA-010947

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、小型フォーム ファクタ、アブソリュート方式、1 回転型、磁気式、ロータリー角度エンコーダ回路のデザインを提示します。このデザインが採用している AMR 360 度角度センサは、正弦波と余弦波の差動比を使用するレシオメトリック アナログ出力と、複数のホール センサを使用する内蔵型の象限検出機能を搭載しています。Cortex M0 マイコンは、4MSPS のデュアル サンプリング 12 ビット ADC を搭載しています。この ADC は、250ksps で最大 14 ビットの実効分解能を達成します。また、低ノイズと低レイテンシで絶対角度計算を実行するためのハードウェア平均化機能や、高速データ転送に適した 4Mbaud の UART を搭載しています。このアブソリュート エンコーダは、許容誤差が ±10% の 5V 入力電源電圧を必要とし、1 個の半二重 RS-485 トランシーバを使用する双方向通信インターフェイスを実現します。

特長
  • 低ノイズで、15 ENOB (実効ビット数) より良好な絶対回転角度、25℃ 時に 0.05 度未満の角度精度誤差、16μs の低レイテンシ
  • 小型の IC パッケージに封止済みで、直径 30mm のコンパクトな円形 PCB に対応可能
  • 象限検出の目的で AMR センサと内蔵ホール センサを採用し、360 度全体の測定が可能なほか、BOM (部品表) 点数の削減に貢献
  • 20mT 〜 1T の広い動作磁界範囲に対応し、フレキシブルな機械的配置が可能
  • マイコンは、デュアル 12 ビット ADC と、最大 128 倍のオーバーサンプリング機能と、演算アクセラレータを内蔵しており、効率の向上とシステム コストの削減に貢献
  • 切り替え可能な 120Ω の終端機能を内蔵した RS-485 トランシーバを VSON-10 パッケージに封止し、BOM (部品表) とスペースを節減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU949.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMDB4.PDF (374 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDB3.PDF (156 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDB6.ZIP (2789 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGR7.ZIP (2110 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDB5.PDF (914 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDB2.PDF (400 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9062デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ

TMAG6180-Q1車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A05イネーブル搭載、200mA、超低静止電流 (IQ)、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1454120Ω の切り替え可能な終端抵抗を内蔵、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
General-purpose MCUs

MSPM0G3507128KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと CAN-FD と MATH ACL (演算アクセラレータ)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド AMR センサ搭載、高分解能、低レイテンシ、小型、アブソリュート 角度エンコーダのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024/11/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。