ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1454

アクティブ

120Ω の切り替え可能な終端抵抗を内蔵、3V ~ 5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ

製品詳細

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 3V~5.5V の電源電圧
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • ピンで制御されるオンチップ 120Ω 終端抵抗をバスのピン間に配置
  • 最大データ・レートを構成可能
    • SLR = High:500kbps
    • SLR = Low またはフローティング:20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • 低い消費電力
    • シャットダウン時消費電流:5µA 未満
    • 動作中の静止電流:3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
  • 小型で省スペースの熱効率の高い 10 ピン VSON パッケージ (3mm × 3mm)
  • TIA/EIA-485A 規格の要件を満たすか、それを上回る性能
  • 3V~5.5V の電源電圧
  • 5V 電源で 2.1V を超える差動出力により PROFIBUS に準拠
  • 半二重 RS-422/RS-485
  • ピンで制御されるオンチップ 120Ω 終端抵抗をバスのピン間に配置
  • 最大データ・レートを構成可能
    • SLR = High:500kbps
    • SLR = Low またはフローティング:20Mbps
  • バス I/O 保護
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放電
    • ±15kV IEC 61000-4-2 エアギャップ放電
    • ±4kV IEC 61000-4-4 高速過渡バースト
    • ±16V のバス・フォルト保護 (バス・ピンの絶対最大電圧)
  • 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~125℃
  • 低い消費電力
    • シャットダウン時消費電流:5µA 未満
    • 動作中の静止電流:3mA 未満
  • グリッチなしの電源オン / オフによるホット・プラグイン機能
  • 開放、短絡、アイドル・バスのフェイルセーフ
  • 1/8 単位負荷 (最大 256 のバス・ノード)
  • 小型で省スペースの熱効率の高い 10 ピン VSON パッケージ (3mm × 3mm)

バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要になります。このデバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1454 は、省スペースで熱効率の高い 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) で供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度での動作が規定されています。

バスのピンは高レベルの IEC 接触放電 ESD への耐性があるため、システム・レベルでの追加保護部品が不要になります。このデバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作します。同相電圧範囲が広く、バスのピンでの入力リークが小さいため、このデバイスは長いケーブルを使用するマルチポイントのアプリケーションに適しています。

THVD1454 は、省スペースで熱効率の高い 10-VSON パッケージ (3mm × 3mm) で供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃の周囲温度での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
THVD1424 アクティブ スルーレート制御機能、切り替え可能な終端機能、全二重切り替え機能を内蔵した RS-485 トランシーバ Supports half and full duplex configuration

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THVD1454 120Ω のスイッチ可能終端およびスルー・レート制御を内蔵した 3V~5.5V、半二重 RS-485 トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 3日
ホワイト・ペーパー 柔軟な RS-485 トランシーバによりシステムの設計時間を短縮しコストを削減 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 11日
ホワイト・ペーパー 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 27日
ホワイト・ペーパー 유연한 RS-485 트랜시버를 이용해 시스템 설계 소요 시간과 비용을 절감하세요 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 27日
証明書 THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THVD1454EVM — THVD1454 120Ω の切り替え可能な終端抵抗内蔵、RS-485 トランシーバの評価基板

THVD1424EVM を使用すると、TI の THVD1454 を迅速に評価できます。  THVD1454 を採用すると、TI の THVD1424 を迅速に評価できます。この製品は、10-VSON (DRC) パッケージ封止、データ レートが選択可能、内蔵している複数の終端抵抗を切り替え可能、全二重対応の RS-485 トランシーバです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010947 — AMR (異方性磁気抵抗) センサ搭載、高分解能、低レイテンシ、小型、アブソリュート角度エンコーダのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、小型フォーム ファクタ、アブソリュート方式、1 回転型、磁気式、ロータリー角度エンコーダ回路のデザインを提示します。このデザインが採用している AMR 360 度角度センサは、正弦波と余弦波の差動比を使用するレシオメトリック アナログ出力と、複数のホール センサを使用する内蔵型の象限検出機能を搭載しています。Cortex M0 マイコンは、4MSPS のデュアル サンプリング 12 ビット ADC を搭載しています。この ADC は、250ksps で最大 14 (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ