TIDA-010956

統合型モーター ドライブ向け、48V、85A、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン

TIDA-010956

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、48V DC入力、85ARMS 出力、3相モーター ドライブ インバータを示します。100V のインテリジェント ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L を採用すると、小型サイズ、堅牢、高効率の電力段を実現できます。セーフ トルク オフ (STO) 機能のために、DRV8162L の分離型電源アーキテクチャを活用したマルチチャネル シャットダウン経路が提案されています。DRV8162L の内部 VDS 監視機能と保護機能は、過電流障害から保護します。INA241A を使用した位相 A と 位相 B、および機能絶縁型デルタ シグマ変調器である AMC0106M05 を使用した位相 C で高精度のモーター電流検出を実現します。3.3V I/O インターフェイスを搭載しているため、C2000™ マイコン (MCU) のようなホスト コントローラを接続し、迅速かつ容易に評価を実施することができます。

特長
  • 24V ~ 60V DC 入力、85ARMS の連続出力電流、3 相インバータ
  • オンチップ ハードウェア保護機能搭載、スマート ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L
  • 貫通電流、過電流、短絡、低電圧、過熱に対する包括的な保護機能
  • ゲート ドライバのソース / シンク電流は 16mA、32mA〜1A、2A にプログラム可能、効率と EMI 性能の最適化が容易
  • 構成可能なデッドタイム挿入により貫通電流を回避
  • 同相除去比の高いゼロ ドリフト電流のセンス アンプ INA241A による同相シャント に基づく電流検出、および AMC0106M05 機能絶縁型変調器
  • マルチチャネルのシャットダウン パスにより、STO 機能の柔軟な設計が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU941B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMD39A.PDF (560 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMD41A.PDF (164 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMD40A.ZIP (6889 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGQ2A.ZIP (1062 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMD38A.PDF (4670 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMD37A.PDF (849 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

サーミスタ

TMP610402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC0106M25電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス アンプ

INA241A強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC0106M05電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR3801040μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
BLDC ドライバ

DRV8162STO 機能搭載、最大 105V、シングル ハーフブリッジ スマート ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
フォトカプラ エミュレータ

ISOM8710DC 入力、ロジック出力、シングルチャネル、高速、フォトカプラ エミュレータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM861253QFN パッケージ封止、3V ~ 17V の入力電圧、3.3V、1A 出力、同期整流降圧モジュール

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

LAUNCHXL-F280039C — TMS320F280039C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

このリファレンス デザインは、48V DC入力、85ARMS 出力、3相モーター ドライブ インバータを示します。100V のインテリジェント ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L を採用すると、小型サイズ、堅牢、高効率の電力段を実現できます。セーフ トルク オフ (STO) 機能のために、DRV8162L の分離型電源アーキテクチャを活用したマルチチャネル シャットダウン経路が提案されています。DRV8162L の内部 VDS 監視機能と保護機能は、過電流障害から保護します。INA241A を使用した位相 A と 位相 B、および機能絶縁型デルタ シグマ変調器である (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010956 統合型モーター ドライブ向け、48V、85A、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン TIDM-02006 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02011 C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™ development kit for C2000™ real-time MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010956 統合型モーター ドライブ向け、48V、85A、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン TIDM-02006 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-02011 C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) 搭載、ライブ ファームウェア アップデートのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 統合型モータードライブ向け、48V、85A、小型フォームファクタ、3 相インバータのリファレンスデザイン (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/07/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK C2000™ MCU 向け MotorControl ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。