ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR38010

アクティブ

40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz、降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 80 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 75 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 機能安全対応
  • 堅牢な 産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流: 1A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • VIN ピンと GND ピンの間の距離:1.5mm 超
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散 オプションによる EMI 低減
    • 最大デューティ・サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワークを内蔵した使いやすいデバイスで、BOM 数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC 回路パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 2A、LMR38020 で供給
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR38010 を使用するカスタム設計を作成
  • 機能安全対応
  • 堅牢な 産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流: 1A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • VIN ピンと GND ピンの間の距離:1.5mm 超
    • 可変スイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • スペクトラム拡散 オプションによる EMI 低減
    • 最大デューティ・サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 室温で許容誤差 ±1.0% の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワークを内蔵した使いやすいデバイスで、BOM 数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 8 ピン HSOIC 回路パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
    • 2A、LMR38020 で供給
  • WEBENCH Power Designer により、 LMR38010 を使用するカスタム設計を作成

LMR38010 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。 LMR38010 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38010 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー・グッド・フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、ソリューション小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR38010 は、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。

LMR38010 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。 LMR38010 は最低 4.2V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、 入力範囲が広い産業用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38010 は、高精度イネーブルを使って幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー・グッド・フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは疑似ランダム拡散スペクトラムを内蔵し、EMI を最小限に抑えます。また、200kHz~2.2MHz の広い範囲でスイッチング周波数を構成し、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けることができます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、ソリューション小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR38010 は、8 ピンの HSOIC PowerPAD 回路パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38015 アクティブ スペクトラム拡散機能搭載、80V 入力、1.5A、同期整流降圧 (バック) DC/DC コンバータ Same device in smaller WSON package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR380104.2V~80V、1A、、同期整流式SIMPLE SWITCHERパワー・コンバータ、40μA IQ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 10月 3日
アプリケーション・ノート GB42295 新国家標準対応 eBike 用電源設計 英語版 2025年 9月 3日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
機能安全情報 LMR380x0 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 11月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR38020EVM — LMR38020 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER、80V、2A、2.2MHz、降圧コンバータの評価基板

LMR38020EVM 評価基板 (EVM) は、降圧コンバータ LMR38020F の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板が実装しているジャンパ コネクタは、POWERGOOD フラグの表示や、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
リファレンス・デザイン

TIDA-010276 — BLDC モーター制御用 36V、50A、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン

このデザインは、5 セルのリチウムイオン バッテリから 10 セルのバッテリ パックを使用して動作するコードレス ツール内にある 3 相ブラシレス DC モーターの駆動目的とした、36V、50A 窒化ガリウム (GaN) 電界効果トランジスタ (FET) 電力段を示します。このリファレンス デザインでは、GaN-FET ドライブを内蔵した LMG3100R017 GaN FET を使用して、モーター制御システムの効率と性能を向上させます。また、3.3V I/O インターフェイスと互換性のある TI BoosterPack™ プラグイン モジュールを搭載しており、C2000™ マイコン (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010956 — 統合型モーター ドライブ向け、48V、85A、小型フォーム ファクタ、3 相インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、48V DC入力、85ARMS 出力、3相モーター ドライブ インバータを示します。100V のインテリジェント ハーフブリッジ ゲート ドライバ DRV8162L を採用すると、小型サイズ、堅牢、高効率の電力段を実現できます。セーフ トルク オフ (STO) 機能のために、DRV8162L の分離型電源アーキテクチャを活用したマルチチャネル シャットダウン経路が提案されています。DRV8162L の内部 VDS 監視機能と保護機能は、過電流障害から保護します。INA241A を使用した位相 A と 位相 B、および機能絶縁型デルタ シグマ変調器である (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010089 — 2 象限対応、15V・8A のプログラマブルリニア DC 電源リファレンスデザイン

このリファレンスデザインは、電流および電圧の制御精度がフルスケール (FS) で ±0.02% 未満の、低ノイズかつ高効率な双方向電源を示します。この設計は、正確な電流制御のためにアナログ帰還ループを使用し、ソースモード時のリニア段での電力損失を抑えるために電圧トラッキング回路を実装しています。この実装により、120W の出力が可能で、外部冷却を用いれば最大 25W のシンク動作 (吸収) も行えます。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010936 — 統合型モーター ドライブ向け、48V/16A、小型フォーム ファクタ、3 相 GaN インバータのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、モーター一体型サーボドライブやロボット用途に特化した、電力密度の高い 12V ~ 60V の三相電力ステージを示します。GaN FET、ドライバ、ブートストラップダイオードを内蔵した 100V・35A の GaN ハーフブリッジ「LMG2100R044」を 3 個使用しています。高精度な相電流センシングは、IN241A 電流センスアンプまたは AMC0106M05 機能絶縁型デルタシグマ・モジュレータにより実現されます。また、DC リンク電圧および相電圧も測定されており、InstaSPINFOC™ のような高度なセンサレス設計の検証が可能です。この設計は、TI (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010090 — 4 チャネル、50A、デジタル制御バッテリ セル テスタのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、C2000™ リアルタイム マイコン (MCU) と、高精度 A/D コンバータ (ADC) である ADS8588S を使用し、双方向の降圧コンバータ電力段の電流と電圧を制御する方法を提示します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能 PWM (パルス幅変調) 生成ペリフェラルを使用し、±10mA 未満の電流安定化誤差と ±1mV の電圧安定化誤差を実現します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian