ハードウェア開発
評価ボード
INA229EVM — INA229 evaluation module
このリファレンスデザインは、高いセル電圧精度を備えたエネルギーストレージシステム用の 52s ワイヤレスバッテリ管理ユニット (wBMU) を搭載しています。wBMU は、ワイヤレス通信テクノロジーを使用して、電圧と温度のデータを各セルからホストコントローラにリアルタイムで渡します。このデザインは、面倒な製造プロセスを回避し、メンテナンスの頻度を減らし、コネクタとハーネスの故障率を最小限に抑えることで、有線バッテリ管理システム (BMS) アーキテクチャの課題を克服しています。ワイヤレス通信を採用することにより、必要なケーブルとコネクタの数を減らし、システムの重量とコストを削減できます。