TMUX1308

アクティブ

1.8V ロジック制御対応、5V、8:1、1 チャネル汎用マルチプレクサ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 TMUX1308A アクティブ 注入電流による制御機能搭載、1.8V ロジック対応、5V、双方向、8:1、1 チャネル マルチプレクサ Newer Generation with improved performance.

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 59 CON (typ) (pF) 11 ON-state leakage current (max) (µA) 0.8 Supply current (typ) (µA) 0.003 Bandwidth (MHz) 500 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic, Injection current control, Short-to-battery protection Input/output continuous current (max) (mA) 100 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOT-23-THN (DYY) 16 8.4 mm² 4.2 x 2 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • インジェクション電流制御
  • 逆電力供給保護
    • VDD への ESD ダイオード・パスがない
  • 広い電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 低キャパシタンス
  • 双方向の信号パス
  • レール・ツー・レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • 機能安全対応
  • TMUX1308 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051 および 4851 マルチプレクサ
  • TMUX1309 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4052 および 4852 マルチプレクサ
  • インジェクション電流制御
  • 逆電力供給保護
    • VDD への ESD ダイオード・パスがない
  • 広い電源電圧範囲:1.62V~5.5V
  • 低キャパシタンス
  • 双方向の信号パス
  • レール・ツー・レール動作
  • 1.8V ロジック互換
  • フェイルセーフ・ロジック
  • ブレイク・ビフォー・メイクのスイッチング動作
  • 機能安全対応
  • TMUX1308 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4051 および 4851 マルチプレクサ
  • TMUX1309 - 以下のデバイスとピン互換:
    • 業界標準の 4052 および 4852 マルチプレクサ

TMUX1308 および TMUX1309 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX1308 は 8:1、 1 チャネル (シングルエンド) MUX、 TMUX1309 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX13xx デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディスエーブルされた信号パスの信号が電源電圧を上回っても、イネーブルされた信号パスの信号に影響を与えません。また、 TMUX13xx デバイスには電源ピンへの内部ダイオード・パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

TMUX1308 および TMUX1309 は、汎用の CMOS (相補型金属酸化膜半導体) マルチプレクサ (MUX) です。 TMUX1308 は 8:1、 1 チャネル (シングルエンド) MUX、 TMUX1309 は 4:1、2 チャネル (差動) MUX です。このデバイスは、ソース (Sx) およびドレイン (Dx) ピンで、GND から VDD までの範囲の双方向アナログおよびデジタル信号をサポートします。

TMUX13xx デバイスは、内部インジェクション電流制御機能を備えています。この機能のおかげで、スイッチを保護し入力信号を電源電圧内に維持するために通常使用される外付けのダイオードおよび抵抗ネットワークは不要です。内部インジェクション電流制御回路により、ディスエーブルされた信号パスの信号が電源電圧を上回っても、イネーブルされた信号パスの信号に影響を与えません。また、 TMUX13xx デバイスには電源ピンへの内部ダイオード・パスがないため、電源ピンに接続された部品が損傷し、または電源レールに意図しない電力が供給される危険性がありません。

すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が保証されます。フェイルセーフ・ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUX13xx 5V、双方向 8:1、1 チャネルおよび 4:1、2 チャネル・マルチプレ クサ、 インジェクション電流制御機能付き データシート (Rev. E 翻訳版) 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 12月 9日
アプリケーション・ノート Second Sourcing Options for Multiplexers and Signal Switches PDF | HTML 2023年 1月 19日
アプリケーション概要 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) PDF | HTML 2022年 7月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
アプリケーション・ノート Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Expanding Functionality of Cell Supervision Unit in Battery Management Systems PDF | HTML 2021年 9月 14日
アプリケーション概要 Improving Pulse Oximeter Solution Performance without Sacrificing Size (Rev. A) PDF | HTML 2021年 4月 26日
アプリケーション・ノート Choosing the Right Multiplexer for MCU Expansion PDF | HTML 2020年 11月 19日
技術記事 Overcome last-minute requirement changes with SOT-23 multiplexers PDF | HTML 2020年 9月 18日
技術記事 3 ways to scale an analog input signal PDF | HTML 2016年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

16DYYPWEVM — Test board for SOT-23 THIN (DYY) and TSSOP (PW) packages

16DYYPWEVM テスト・ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。  このテスト・ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。 
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMUXBQB-DYYEVM — 16 ピン BQB、DYY、PW パッケージ向け、汎用 TMUX の評価基板

TMUXBQB-DYYEVM を使用すると、16 ピン TSSOP (PW)、WQFN (BQB)、SOT-23 THIN (DYY) の各パッケージを使用する、TI の TMUX 製品ラインアップのプロトタイプ製作と DC 特性評価を迅速に実施できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TMUX1308 IBIS Model (Rev. A)

SCDM244A.ZIP (34 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMUX1308, TMUX1308-Q1 PSpice Model

SCDM265.ZIP (67 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010279 — エネルギー ストレージ システム向け、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s) です。このデザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、安全用途でバッテリ パックを保護します。このデザインは、デイジーチェーンと CAN (コントローラ エリア ネットワーク) 両方のインターフェイスをサポートしており、最大 1,500V のバッテリ エネルギー ストレージ システムでスタッカブル通信を実現できます。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010271 — エネルギー ストレージ システム向け、スタッカブル バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

これは、全セル温度検出機能を備え、セル電圧精度が高い、リチウムイオン (Li-ion) / リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (32s) のリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、各セルの電圧とセル温度を監視し、バッテリ パックを保護することで、安全な使用を保証します。このリファレンス デザインでは、コスト効率の優れたスタック バス接続を行うため、オンボードおよびオフボードのデイジー チェーン通信インターフェイスを採用しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DYY) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ