TIDA-01167

車載用 12V および 24V バッテリ入力保護のリファレンス デザイン

TIDA-01167

設計ファイル

概要

車載バッテリの電源ラインは、システム動作中に過渡現象を起こす可能性があります。一般に、過電圧、過負荷、逆極性、ジャンプ スタートの保護が必要です。自動車の使用期間中に、オルタネータは純正品以外のパーツに交換される可能性があります。アフターマーケット品のオルタネータは、仕様の異なるロード ダンプ保護機能を搭載しているか、何も搭載していない可能性もあります。この場合、電子制御ユニット (ECU) の損傷を招く可能性があります。このリファレンス デザインは、ハードウェア制御によって、12V および 24V システムで発生する可能性のある未抑制のロード ダンプ パルスに対応する保護機能を提供します。抑制されていないロード ダンプ パルスが発生した状況で、Class A 動作を実現することもできます。

特長
  • 広い入力電圧範囲に対する保護
  • 複数のバッテリ トポロジー (12V、24V、48V) に対応するスケーラビリティ
  • 抑制されていないロード ダンプ パルスが発生した状況で Class A 動作をサポートするオプションが構成可能
  • ISO7637-2 と ISO16750-2 に準拠
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU315A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROP7.PDF (194 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROP6A.PDF (70 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROP9.ZIP (619 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCW5.ZIP (270 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROP8.PDF (319 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROP5.PDF (406 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ホットスワップ コントローラ

LM5060-Q1車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM2903デュアル差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用12および24Vバッテリ入力保護のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/08/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。