LM2903
- 新しい LM393B および LM2903B
- B バージョンの仕様を改善
- 最大定格:最大 38V
- ESD 定格 (HBM):2kV
- 低入力オフセット:0.37mV
- 低い入力バイアス電流:3.5nA
- 低消費電流:200µA (コンパレータあたり)
- 1µsec の短い応答時間
- 拡張温度範囲 (LM393B)
- 超小型の 2 x 2mm WSON パッケージで提供
- B バージョンは、LM293、LM393、LM2903 の A および V バージョンをそのまま置き換えることが可能
- 同相入力電圧範囲にグランドを含む
- 差動入力電圧範囲が最大定格電源電圧と同じ:±38V
- 低い出力飽和電圧
- TTL、MOS、CMOS 互換出力
LM393B および LM2903B デバイスは、業界標準の LM393 および LM2903 コンパレータ ファミリの次世代バージョンです。これらの次世代 B バージョン コンパレータは、小さいオフセット電圧、高い電源電圧への対応、小さい消費電流、小さい入力バイアス電流、短い伝搬遅延、および専用の ESD クランプによる優れた 2kV の ESD 性能と入力の耐久性が特長です。LM393B および LM2903B は、LM293、LM393 および LM2903 (「A」および「V」グレード) をそのまま置き換えることができます。
すべてのデバイスは、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように設計された 2 つの独立した電圧コンパレータで構成されています。静止電流は、電源電圧にかかわらず一定です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LM393B、LM2903B、LM193、LM293、LM393、LM2903 デュアル コンパレータ データシート (Rev. AH 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.AH) | PDF | HTML | 2025年 6月 18日 |
| アプリケーション・ノート | Application Design Guidelines for LM339, LM393, TL331 Family Comparators Including the New B-versions (Rev. F) | PDF | HTML | 2024年 12月 12日 | |||
| 技術記事 | Solving top comparator challenges: Chatter | PDF | HTML | 2021年 10月 29日 | |||
| アプリケーション概要 | How to Implement Comparators for Improving Performance of Rotary Encoders in Ind | 2019年 7月 3日 | ||||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver | 2014年 11月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板
このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。
AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。
- D (SOIC-8 と SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-00177 — HIPERFACE DSL® エンコーダ向け 2 線式インターフェイス リファレンス デザイン
この設計は、3.3V 電源の RS485 トランシーバと、HIPERFACE DSL 仕様に従った RS485 経由のエンコーダ電源供給のためのライン終端および結合回路を備えています。本設計は、エンコーダの 2 線ツイスト ペアを同一のモーター ケーブル内に組み込んだ統合ケーブル構成で、最大 100m のケーブル長までテストされています。 エンコーダ (...)
TIDA-00179 — アブソリュート位置エンコーダ用ユニバーサル デジタル インターフェイスのリファレンス デザイン
マスター実装はSitara (...)
TIDA-01395 — Vin (入力電圧範囲) の広いコンバータおよびバッテリ ゲージの付いた 24V AC 出力段のスマート サーモスタット向けリファレンス デザイン
TIDA-00661 — エア サーキット ブレーカ向け高分解能、高速起動アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン
TIDA-01519 — 低 BOM コストとバッテリ バックアップ統合型火災 / 一酸化炭素警報探知機のリファレンス デザイン
TIDA-01167 — 車載用 12V および 24V バッテリ入力保護のリファレンス デザイン
TIDA-00498 — ブレーカ アプリケーション (ACB/MCCB) 用の信号処理サブシステム / 電流入力ベース自己給電
このリファレンス デザインは、整流電流入力からのセルフ パワーも可能にします。TIDA-00498 は、高速で反復可能トリッピング(30ms 以内)を実現し、広い電流 / 温度範囲に対応します。
TIDA-00550 — PLC用デュアル構成チャネル相互間絶縁型ユニバーサル アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01358 — スマート サーモスタット向け、広い入力電圧範囲(Vin)コンバータとバッテリ バックアップの付いた 24V AC 出力段のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOP (PS) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。