TIDA-01172

シングル チャネル LDO 搭載、MSP430 デバイス向けダイナミック電圧スケーリング電源ソリューションのリファレンス デザイン

TIDA-01172

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインを活用すると、MSP430 FRAM デバイス、またはパワーオン ヒステリシスを使用する他のシステムで省電力を実現できます。TIDA-01172 は調整可能な LDO と RC 構成の時間遅延機能を使用し、より高いスタートアップ電圧から、低消費電力を意図した最終的な動作電圧に切り替えることができます。

特長
  • スタートアップに必要な 2V ではなく、最小電圧の 1.8V での動作を通じた低消費電力
  • 付加的なアクティブ コンポーネントが不要
  • リップル フリーで低ノイズのソリューション (スイッチング レギュレータを使用せず、LDO を 1 個のみ使用)
  • BoosterPack の形式で入手できるが、より小型のソリューション サイズへの縮小が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC02.PDF (620 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRN13.PDF (73 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRN11.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCH5.ZIP (345 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRN12.PDF (513 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRN10.PDF (197 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP3982パワー グッドとイネーブル搭載、300mA、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Dynamic Voltage Scaling Power Solution for MSP430 Single Channel LDO Ref Design 2016/06/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
MSP-EXP430FR5969 MSP430FR5969 LaunchPad™ 開発キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。