TIDM-KNXTHERMOSTAT
ワイヤード KNX サーモスタット リファレンス デザイン
TIDM-KNXTHERMOSTAT
概要
MSP430™ マイコン(MCU)向け、TI と TAPKO Technologies GmbH™ の KNX ソフトウェア / ハードウェア製品のプラットフォームのリファレンス デザインです。有線式 KNX サーモスタットは、MSP430FR5969 マイコンの超低消費電力 FRAM 技術を活用しており、パワー サイクル(電源オフと電源オン)が発生した場合でもユーザー設定を持続するサーモスタットを実現します。MSP マイコンのリアルタイム クロック(RTC)により、温度プロファイルを作成し、自動温度調整を可能にします。 TI の HDC1000 デジタル湿度センサによって収集された温度と湿度の測定データは、I2C 通信ライン経由で MSP マイコンに送信されます。Sharp® メモリ LCD ブースタパック(430BOOST-SHARP96)プラグイン モジュールと 4 個のスイッチを使用して、ユーザー インターフェイスを製作できます。
特長
- 包括的な認証済みツイストペア KNX トランシーバ
- KNX スタックは TPUART とビット ベース TP をサポート
- いかなる認証済み KNX デバイスとも相互運用が可能
- 電源オフの場合も設定を保持するサーモスタット
- TAPKO Technologies 経由で KAIstack のライセンスを入手できます
- サード パーティーの PHY モジュールと KNX 電源 を注文 (info@tapko.de)
- サード パーティー USB-to-KNX の詳細
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKI4.PDF (199 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDRKI6.ZIP (100 KB)
IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル
開発の開始
開発キット
MSP430™ マイコン(MCU)向け、TI と TAPKO Technologies GmbH™ の KNX ソフトウェア / ハードウェア製品のプラットフォームのリファレンス デザインです。有線式 KNX サーモスタットは、MSP430FR5969 マイコンの超低消費電力 FRAM 技術を活用しており、パワー サイクル(電源オフと電源オン)が発生した場合でもユーザー設定を持続するサーモスタットを実現します。MSP マイコンのリアルタイム クロック(RTC)により、温度プロファイルを作成し、自動温度調整を可能にします。 TI の HDC1000 (...)
EVMユーザー ガイド:
PDF
サポート・ソフトウェア
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc84 or www.ti.com/lit/xx/tidcc84/tidcc84.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCC84. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | KNX Thermostat TI Design Guide (Rev. A) | 2016/06/21 | |||
| 技術記事 | Make building automation systems interoperable with KNX software on ultra-low-powe | PDF | HTML | 2016/03/31 | |||
| アプリケーション・ノート | KNX システムにおけるMSPマイコンの活用 | 英語版 | 2016/03/30 |