TIDA-01223

シングルレイヤ、180° 正弦波、24V/2A センサレス BLDC ドライブ、リファレンスデザイン、アプライアンス用

TIDA-01223

設計ファイル

概要

この単層リファレンスデザインは、ペデスタルファンなどの類似機器向けであり、直径 2 インチの基板サイズを採用しているほか、部品点数を低減できる内蔵コントローラをt搭載しています。加えて、センサレス制御により、ホールセンサが不要になり、過電流保護、低電圧ロックアウト、過熱保護など複数の保護機能を搭載しており、各機能はこのデザインの堅牢性を強化しています。  このリファレンスデザインは、8V ~ 24V の入力電圧に対応し、3A (ピーク) / 2A (rms) の相電流を供給する能力があります。

特長
  • 公称電圧:24V、3A ピーク相電流
  • 単層基板
  • コンパクトサイズ:直径 2 インチ
  • 保護機能:過電流保護、モーターロック検出、電圧サージ、過熱保護、低電圧誤動作防止
  • 最適な効率と低音響ノイズを実現する TI 独自のセンサレス正弦波駆動
  • 動作を説明するデザインガイドを含むテスト済みのリファレンスデザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC18A.PDF (3384 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNZ7.PDF (98 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNZ6.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNZ9.ZIP (410 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCQ8.ZIP (325 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNZ8.PDF (441 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNZ5.PDF (190 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10983公称 24V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Single-Layer, Brushless-DC Motor Drive Reference Design for Pedestal Fans (Rev. A) 2016/09/29

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00386 BLDC 天井ファン・コントローラ、センサなし正弦波電流制御付 TIDA-00656 24V、50W BLDC モーター正弦波ドライブ、リファレンス デザイン、空気清浄機ファン用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。