TIDA-01227
高電圧ステッパ ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01227
概要
TIDA-01227 リファレンス デザインは、バイポーラ アプリケーション向けの 15V ~ 70V ステッパ モーター コントローラです。このデザインは、テキサス・インスツルメンツのバイポーラ ステッパ モーター コントローラ ゲート ドライバである DRV8711、100V の N チャネル NexFET パワー MOSFET である CSD19538Q3A、30V の N チャネル FemtoFET™ MOSFET である CSD17483F4、MSP430G2553 マイコン、100V/1.4A ピークのハーフ ブリッジ ゲート ドライバである LM5107、および 12V 降圧コンバータ LM5017 を使用しています。このデザインは、DRV8711 ステッパ モーター コントローラを使用して 60V を上回る電圧でステッパ モーターを制御する方法を示すことに重点を置いています。DRV8711 は 12V で動作しながら、追加回路を使用して高電圧制御信号への変換を行います。
特長
- 入力電圧範囲:15V ~ 70V
- 2A RMS、3A ピークの出力電流能力
- LaunchPad と Boost-DRV8711 ソフトウェアを使用するよう設計
- ボード サイズ:2.3 インチ x 2.25 インチ
- オンボードの 12V、0.6A 降圧コンバータ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQF0.PDF (71 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High-Voltage Stepper Reference Design Using DRV8711 (Rev. A) | 2017/03/29 |