データシート
LM5107
- ハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動
- 高いピーク出力電流(1.4Aシンク/1.3Aソース)
- 独立したTTL互換入力
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- ブートストラップ電源電圧:118V DC
- 高速伝搬時間(標準27ns)
- 15nsの立ち上がり/立ち下がり時間で1000pFの負荷を駆動
- 優れた伝搬遅延マッチング(標準2ns)
- 電源レールの低電圧誤動作防止
- 低消費電力
- ISL6700とピン・コンパチブル
- パッケージ:
- SOIC
- WSON(4mm×4mm)
アプリケーション
- 電流供給プッシュプル・コンバータ
- ハーフ/フルブリッジのパワー・コンバータ
- ソリッド・ステート・モーター・ドライブ
- 2スイッチのフォワード・パワー・コンバータ
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5107は、同期降圧型またはハーフブリッジの構成においてハイサイドとローサイド両方のNチャネルMOSFETを駆動するよう設計された、低コストの高電圧ゲート・ドライバです。フローティング・ハイサイド・ドライバは、最大100Vのレール電圧で動作できます。各出力は、TTL互換の入力スレッショルドによって独立に制御されます。ハイサイド・ゲート・ドライバのブートストラップ・コンデンサの充電用に高電圧ダイオードを内蔵しています。堅牢なレベル・シフタ技術により、消費電力を抑えながら高速で動作し、制御入力ロジックからハイサイド・ゲート・ドライバへのクリーンなレベル遷移を実現します。ローサイドとハイサイド両方の電源レールに低電圧誤動作防止機能が搭載されています。このデバイスは、SOICパッケージ、および熱特性を強化したWSONパッケージで供給されます。
提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
計算ツール
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01227 — 高電圧ステッパ ドライバのリファレンス デザイン
TIDA-01227 リファレンス デザインは、バイポーラ アプリケーション向けの 15V ~ 70V ステッパ モーター コントローラです。このデザインは、テキサス・インスツルメンツのバイポーラ ステッパ モーター コントローラ ゲート ドライバである DRV8711、100V の N チャネル NexFET パワー MOSFET である CSD19538Q3A、30V の N チャネル FemtoFET™ MOSFET である CSD17483F4、MSP430G2553 マイコン、100V/1.4A ピークのハーフ ブリッジ ゲート ドライバである LM5107、および 12V (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| WSON (NGT) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。