TIDA-01351

超音波CWドップラー用の高分解能、高SNR、真のrawデータ変換のリファレンス デザイン

TIDA-01351

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは連続波 (CW) シグナル コンディショニングであり、超音波画像処理システム (チャネル数が 64、128、192、256 のいずれかである超音波システム) に適しています。20 ビット完全差動型同時サンプリングに対応しており、真の生データを処理用に生成します。これは、IチャネルとQチャネル用の完全差動信号パスで構成され、各チャネルは、高性能の逐次比較型アナログ / デジタル コンバータ (ADC) (ADS8900B)、完全差動高精度アンプ (THS4551)、低ノイズ、低ドロップアウト (LDO) のデュアル電圧レギュレータ (TPS7A8801)、高精度の電圧リファレンス (REF5050) を使用します。TIDA-01351 は、multiSPI™ デジタル インターフェイスを使用して PH1-EVM コントローラとのインターフェイスを実現できます。また、任意の PC に USB インターフェイスを接続し、PC ベースのグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用して性能を評価することもできます。

特長
  • 同時に使用できる 2 個のチャネル (I と Q) 用の完全差動型シグナル チェーンは、待ち時間ゼロで真の未処理データを提供し、SNR は 101.2dB、ENOB (実効ビット数) は 16.45
  • 8 チャネルの加算、フィルタリング、バッファリング、ゲイン機能を、単一段、高帯域幅、低消費電力、低ノイズ、単一電源電圧で実装
  • 1MSPS の高いサンプリング レートにより、後処理のフレキシビリティを高め、SNR と分解能を向上
  • 50Hz ~ 20kHz の周波数範囲に対応したバンドパス フィルタ
  • 単一の 6V 電源で動作し、合計消費電力は 258mW
  • INL が 1ppm、SNR が 104.5dB の 20 ビット、1MSPS 逐次比較型 ADC (ADS8900B) を使用した設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU265B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPN9.PDF (943 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPN8.PDF (145 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPO1.ZIP (2266 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD47.ZIP (2382 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPO0.PDF (4318 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPN7A.PDF (904 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8900B内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A881A、低ノイズ、高 PSRR、デュアルチャネル、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCDA6 — ADS8900B IQ CAP EVM

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS8900B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01351 超音波CWドップラー用の高分解能、高SNR、真のrawデータ変換のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCDA6 ADS8900B IQ CAP EVM

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/03/27
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS8900B 内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01351 超音波CWドップラー用の高分解能、高SNR、真のrawデータ変換のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcda6 or www.ti.com/lit/xx/tidcda6/tidcda6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCDA6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超音波CWドップラー用の高分解能、高SNR、真のrawデータ変換 のリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/11/29
技術記事 Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 2018/02/08
アプリケーション・ノート Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 2017/11/20
アプリケーション・ノート Improving Resolution of SAR ADC 2017/06/14
アプリケーション・ノート DC Controlled Low Pass Filter 2017/03/09
ホワイト・ペーパー Enabling Faster, Smarter, and More Robust Solutions for SAR ADSx With multiSPI 2016/11/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。