THS4551
- 帯域幅:150MHz (G = 1V/V)
- 差動出力スルーレート:220V/µs
- ゲイン帯域幅積:135MHz
- 負のレール入力(NRI)、 レール・ツー・レール出力(RRO)
- 広い出力同相制御範囲
- 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
- トリムされた電源電流:5V で1 .37mA
- 25℃の入力オフセット:±175µV (最大値)
- 入力オフセット電圧ドリフト:±1.8µV/℃ (最大値)
- 差動入力電圧ノイズ:3.3nV/√Hz
- HD2:2VPP、100kHz において -128dBc
- HD3:2VPP、100kHz において -139dBc
- 50ns 未満のセトリング時間:4V ステップで 0.01% まで
- 18 ビットのセトリング時間:4V ステップで 500ns 未満
THS4551 完全差動アンプは、高精度 A/D コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンドのソースから差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。このデバイスは、非常に優れた DC 精度、低ノイズ、堅牢な容量性負荷駆動を実現するよう設計されており、データ収集システムにおいて、高い精度が必要で、かつアンプと ADC の組み合わせによって最高の信号対雑音比 (SNR) やスプリアスフリー・ダイナミックレンジ (SFDR) が要求される場合に最適です。
THS4551 には、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な、負のレール入力の機能があります。DC 誤差とドリフト係数が非常に低いため、最新の 16~20 ビットの逐次比較型レジスタ (SAR) の入力要件を満たすことができます。広い範囲の出力同相制御により、1.8V~5Vの電源で動作するADCをサポートし、ADC同相入力要件は 0.7V から 3.0V 以上まで対応できます。
THS4551 デバイスは -40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が定義されており、8 ピンの VSSOP、16 ピンの VQFN および 10 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
類似製品を TI.com でご確認ください
TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。詳細はこちら
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR (逐次比較型)ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)
ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1-MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアの開発に使用できます。
DEM-FDA-RUN-EVM — WQFN (RUN) パッケージ型、完全差動アンプ評価基板
THS4551DGKEVM — THS4551DGK 評価基板
THS4551RGTEVM — THS4551RGT 評価基板
THS4551RUNEVM — THS4551RUN 評価基板
SBOC462 — TINA-TI ADS127L01 MFB Driver of Figure78 THS4551
サポート対象の製品とハードウェア
THS4551DGK Unencrypted TINA-TI Model Package (Rev. C)
TINA-TI 100kHz MFB filter LG test of Figure 87 THS4551
TINA-TI AC Coupled Single to Differentiate Gain of 2 Figure70 THS4551
TINA-TI AC coupled different IO Figure 75 THS4551
TINA-TI ADTL1-4-75 Model Test for Figure 62 THS4551
TINA-TI Attenuator With No Caps Gain of 0.1 Figure80 THS4551
TINA-TI Attenuator With a Caps Gain of 0.1 Figure81 THS4551
TINA-TI Basic Gain of 1 Test Circuit Figure61 THS4551
TINA-TI Common Mode Test CKT Figure65 THS4551
TINA-TI Differential Audio DAC ZT Design Figure90 THS4551
TINA-TI Differential IO with OPA2192 to FDA to SAR Figure 76 THS4551
TINA-TI Differential Transimpedance LG Sim Figure90 THS4551
TINA-TI Gain of 0.2 100kHz Butterworth MFB Filter Figure87 THS4551
TINA-TI Gain of 5 Single to Different Simplified for Figure72 THS4551
TINA-TI Gain of 5 Single to Different with 10Mhz Bessel Figure93 THS4551
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole Figure 83 THS4551
TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole and Input C Figure 85
TINA-TI Open Loop No Load Response Figure99 THS4551
TINA-TI Single to Differential Attenuator Figure71 THS4551
SBOR022 — TI FDA Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
多くの TI リファレンス デザインには、THS4551 があります。
TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| WQFN (RUN) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点