TIDA-01353

HVAC ブロワ用の低 BOM コスト対応、電子整流モーターのリファレンスデザイン

TIDA-01353

設計ファイル

概要

TIDA-01353 は、ディスクリート MOSFET をベースとする三相 ECM (電子整流モーター) 制御モジュールで、センサレス台形波制御方式を使用して、HVAC (空調) ブロワ用途で最大 375W までのブラシレス (BLDC) モーターを駆動するためのリファレンスデザインです。サイクルごとの過電流保護機能は、出力段の過電流からの保護、最大 85℃ でのボード動作を可能にします。また、このリファレンス デザインはユーザーが事前設定可能な 5 種類のブロワ スピード端子に対応する光絶縁機能を搭載しており、永久分相コンデンサ(PSC)モーター向けに代替が可能です。

特長
  • オンボードの温度センサ機能
  • 回路絶縁用のフォトカプラ
  • 低コストで高効率のセンサレス ECM(電子整流)モーター コントローラ
  • DC バス上の単一シャント抵抗による電流センシング
  • TI InstaSPIN-BLDC の逆起電力積分方式を使用するセンサレス矩形波制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE0A.PDF (4316 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPD2.PDF (603 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPD1.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPD4.ZIP (2391 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD21.ZIP (1185 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPD3.PDF (3605 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPD0.PDF (2673 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

UCC28881700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC277144A、600V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV316シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MSP430 microcontrollers

MSP430F51328KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD1E10B060402 と SOD-523 の各パッケージ封止、12pF、±5.5V、±30kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Electronically Commutated Motor Ref Design for HVAC Blowers With Low BOM Cost (Rev. A) 2017/02/23
ホワイト・ペーパー How to optimize building and home automation designs for energy efficiency 2020/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。