MSP430F5132

アクティブ

8KB フラッシュ、1KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、DMA、16 ビット高分解能タイマ搭載、25MHz MCU

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
MSPM0G1505 アクティブ 32KB フラッシュと 16KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載 MSP430 to MSPM0 replacement
MSPM0L1306 アクティブ 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン 32-bit ARM Cortex-M0+ MCU for cost optimized designs

製品詳細

CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features 32-bit hardware multiplier, 5-V-tolerant I/Os UART 1 Number of ADC channels 9 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 31 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
CPU MSP430 Frequency (MHz) 25 Flash memory (kByte) 8 RAM (kByte) 1 ADC type 10-bit SAR Features 32-bit hardware multiplier, 5-V-tolerant I/Os UART 1 Number of ADC channels 9 SPI 2 USB No Hardware accelerators 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Communication interface I2C, SPI, UART Operating system BareMetal (No OS), TI RTOS Nonvolatile memory (kByte) 8 Number of GPIOs 31 Number of I2Cs 1 Security Secure debug
DSBGA (YFF) 40 7.7999999999999988 mm² 2.5999999999999996 x 3 TSSOP (DA) 38 101.25 mm² 12.5 x 8.1 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 低い電源電圧範囲: 3.6Vから最低1.8Vまで
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード(AM): 180µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 WDTモード、3V): 1.1µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持、3V): 0.9µA
    • シャットダウン・モード(LPM4.5、3V): 0.25µA
  • スタンバイ・モードから5µs以内にウェークアップ
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、命令サイクル・タイム40ns
  • 柔軟な電力管理システム
    • プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
  • 統合クロック・システム
    • FLL制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
    • 32kHzの水晶振動子(XT1)
    • 最高25MHzの高周波数水晶振動子(XT1)
  • ハードウェア・マルチプライヤで32ビットの演算をサポート
  • 3チャネルのDMA
  • 最大12の5V許容デジタル・プッシュ/プルI/Oと、最大20mAの駆動強度(1)
  • 16ビット・タイマTD0は3つのキャプチャ/コンペア・レジスタを搭載し、高分解能モードをサポート
  • 16ビット・タイマTD1は3つのキャプチャ/コンペア・レジスタを搭載し、高分解能モードをサポート
  • 16ビット・タイマTA0は3つのキャプチャ/コンペア・レジスタを搭載
  • ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI) (1)
    • USCI_A0でサポートされる機能
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
      • IrDAエンコーダおよびデコーダ
      • 同期SPI
    • USCI_B0でサポートされる機能
      • I2C
      • 同期SPI
  • 10ビット、200kspsのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)
    • 内部基準
    • サンプル・アンド・ホールド
    • 自動スキャン機能
    • 最大8つの外部チャネルと2つの内部チャネル、温度センサを含む(1)
  • 最大16チャネルのオンチップ・コンパレータ、超低消費電力モード搭載(1)
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
  • 40ピンQFN (RSB)、38ピンTSSOP (DA)、40ピンのダイ・サイズBGA (YFF)パッケージで供給

(1)40ピンのQFNパッケージ・オプションでは、すべての機能を使用できます。他のパッケージで利用できる機能については、信号概要を参照してください。

  • 低い電源電圧範囲: 3.6Vから最低1.8Vまで
  • 超低消費電力
    • アクティブ・モード(AM): 180µA/MHz
    • スタンバイ・モード(LPM3 WDTモード、3V): 1.1µA
    • オフ・モード(LPM4 RAMの内容保持、3V): 0.9µA
    • シャットダウン・モード(LPM4.5、3V): 0.25µA
  • スタンバイ・モードから5µs以内にウェークアップ
  • 16ビットRISCアーキテクチャ、拡張メモリ、命令サイクル・タイム40ns
  • 柔軟な電力管理システム
    • プログラム可能な、レギュレートされたコア電源電圧を持つ、完全に統合されたLDO
    • 電源電圧の管理、監視、およびブラウンアウト
  • 統合クロック・システム
    • FLL制御ループによる周波数安定化
    • 低電力、低周波数の内部クロック・ソース(VLO)
    • 低周波数のトリムされた内部基準ソース(REFO)
    • 32kHzの水晶振動子(XT1)
    • 最高25MHzの高周波数水晶振動子(XT1)
  • ハードウェア・マルチプライヤで32ビットの演算をサポート
  • 3チャネルのDMA
  • 最大12の5V許容デジタル・プッシュ/プルI/Oと、最大20mAの駆動強度(1)
  • 16ビット・タイマTD0は3つのキャプチャ/コンペア・レジスタを搭載し、高分解能モードをサポート
  • 16ビット・タイマTD1は3つのキャプチャ/コンペア・レジスタを搭載し、高分解能モードをサポート
  • 16ビット・タイマTA0は3つのキャプチャ/コンペア・レジスタを搭載
  • ユニバーサル・シリアル通信インターフェイス(USCI) (1)
    • USCI_A0でサポートされる機能
      • 自動ボーレート検出機能付きの拡張UART
      • IrDAエンコーダおよびデコーダ
      • 同期SPI
    • USCI_B0でサポートされる機能
      • I2C
      • 同期SPI
  • 10ビット、200kspsのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)
    • 内部基準
    • サンプル・アンド・ホールド
    • 自動スキャン機能
    • 最大8つの外部チャネルと2つの内部チャネル、温度センサを含む(1)
  • 最大16チャネルのオンチップ・コンパレータ、超低消費電力モード搭載(1)
  • シリアルのオンボード・プログラミング、外部からのプログラミング電圧は不要
  • デバイスの比較 に、供給中の製品ファミリを掲載
  • 40ピンQFN (RSB)、38ピンTSSOP (DA)、40ピンのダイ・サイズBGA (YFF)パッケージで供給

(1)40ピンのQFNパッケージ・オプションでは、すべての機能を使用できます。他のパッケージで利用できる機能については、信号概要を参照してください。

TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に向上します。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ5µs未満でウェークアップできます。

MSP430F51x2マイクロコントローラには、2つの16ビット高分解能タイマ、2つのUSCI (USCI_A0およびUSCI_B0)、32ビットのハードウェア乗算器、高性能の10ビットADC、オンチップ・コンパレータ、3チャネルのDMA、5V許容のI/O、最大29本のI/Oピンが搭載されています。

MSP430F51x1マイクロコントローラには、2つの16ビット高分解能タイマ、2つのUSCI (USCI_A0およびUSCI_B0)、32ビットのハードウェア乗算器、オンチップ・コンパレータ、3チャネルのDMA、5V許容のI/O、最大29本のI/Oピンが搭載されています。

これらのデバイスの代表的なアプリケーションとして、アナログおよびデジタル・センサ・システム、LEDライティング、デジタル電源、モータ制御、リモート・コントロール、サーモスタット、デジタル・タイマ、ハンドヘルド・メータが挙げられます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

TI MSPファミリの超低消費電力マイクロコントローラは複数のデバイスで構成され、それぞれが各種のアプリケーションを対象とする異なるペリフェラルを搭載しています。このアーキテクチャは5つの低消費電力モードを持ち、携帯用測定器用途でバッテリ駆動時間を延長するよう最適化されています。このデバイスには、強力な16ビットRISC CPU、16ビット・レジスタ、およびコンスタント・ジェネレータが搭載されており、コード効率が最大限に向上します。デジタル制御発振器(DCO)により、デバイスは低消費電力モードからアクティブ・モードへ5µs未満でウェークアップできます。

MSP430F51x2マイクロコントローラには、2つの16ビット高分解能タイマ、2つのUSCI (USCI_A0およびUSCI_B0)、32ビットのハードウェア乗算器、高性能の10ビットADC、オンチップ・コンパレータ、3チャネルのDMA、5V許容のI/O、最大29本のI/Oピンが搭載されています。

MSP430F51x1マイクロコントローラには、2つの16ビット高分解能タイマ、2つのUSCI (USCI_A0およびUSCI_B0)、32ビットのハードウェア乗算器、オンチップ・コンパレータ、3チャネルのDMA、5V許容のI/O、最大29本のI/Oピンが搭載されています。

これらのデバイスの代表的なアプリケーションとして、アナログおよびデジタル・センサ・システム、LEDライティング、デジタル電源、モータ制御、リモート・コントロール、サーモスタット、デジタル・タイマ、ハンドヘルド・メータが挙げられます。

モジュールの完全な説明については、『MSP430FR5xxおよびMSP430FR6xxファミリ ユーザー・ガイド』を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
31 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート MSP430F51x2、MSP430F51x1 ミクスト・シグナル・マイクロコントローラ データシート (Rev. R 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.R) PDF | HTML 2018年 10月 12日
* エラッタ MSP430F5132 Device Erratasheet (Rev. Z) PDF | HTML 2021年 6月 3日
* ユーザー・ガイド MSP430x5xx and MSP430x6xx Family User's Guide (Rev. Q) 2018年 8月 17日
アプリケーション・ノート MSP430™ MCU から MSPM0 MCU への移行ガイド (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 2日
アプリケーション・ノート MSP430 System-Level ESD Considerations (Rev. B) PDF | HTML 2021年 7月 14日
ユーザー・ガイド MSP430 MCUs Development Guide Book (Rev. A) PDF | HTML 2021年 5月 13日
ユーザー・ガイド SYS/BIOS (TI-RTOS Kernel) User's Guide (Rev. V) 2020年 6月 1日
アプリケーション・ノート MSP430 System ESD Troubleshooting Guide PDF | HTML 2019年 12月 13日
アプリケーション・ノート Programming a Flash-Based MSP430 MCU Using the JTAG Interface (Rev. H) 2019年 3月 15日
アプリケーション・ノート MSP430F5xx Overview and Comparison to MSP430F2xx and MSP430F4xx (Rev. A) PDF | HTML 2018年 9月 26日
アプリケーション・ノート MSP430 Flash Memory Characteristics (Rev. B) PDF | HTML 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Understanding MSP430 Flash Data Retention (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 24日
アプリケーション・ノート Implementing An Ultra-Low-Power Keypad Interface With MSP430 MCUs (Rev. A) 2018年 5月 22日
アプリケーション・ノート Wave Digital Filtering Using an MSP430 MCU (Rev. A) 2018年 5月 16日
アプリケーション・ノート Hybrid Battery Charger with Load Control for Telecom Equipments (Rev. A) 2018年 5月 9日
アプリケーション・ノート Software Coding Techniques for MSP430™ MCUs (Rev. B) 2018年 3月 14日
アプリケーション・ノート Migrating from the MSP430F5xx,F6xx Family to the MSP430FR58xx/FR59xx/68xx Family (Rev. D) 2016年 11月 3日
アプリケーション・ノート Advanced Debugging Using the Enhanced Emulation Module (EEM) With CCS v6 (Rev. F) 2016年 9月 6日
アプリケーション・ノート General Oversampling of MSP ADCs for Higher Resolution (Rev. A) PDF | HTML 2016年 4月 1日
技術記事 Design an energy-efficient, lower-acoustic cooker hood with an elegant user interf PDF | HTML 2016年 3月 29日
技術記事 Protect your BLDC motor drive with cycle-by-cycle current limit control – part 2 PDF | HTML 2016年 1月 28日
機能安全情報 Safety Manual for MSP430G2xx, F5xx, and FR57xx in IEC 60730 Safety Applications (Rev. A) 2016年 1月 12日
ホワイト・ペーパー Industrial Communications Solutions Featuring MSP Microcontrollers 2015年 1月 26日
ホワイト・ペーパー Getting the most out of a high-resolution timer 2014年 4月 2日
アプリケーション・ノート MSP430を使用した静電容量式シングルタッチ・センサ設計の手引き 2013年 10月 10日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Timer_D Module in Hi-Resolution Mode 2013年 10月 2日
アプリケーション・ノート MSP430F5xx および MSP430F6xx ファミリから、MSP430FR58xx および MSP430FR59xx ファミリへの移行および MSP43 最新英語版 (Rev.D) 2013年 4月 19日
ホワイト・ペーパー LED intelligent lighting control with ultra-low-power MSP430F51x2 family 2012年 11月 13日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
アプリケーション・ノート PWM DAC Using MSP430 High-Resolution Timer 2011年 7月 11日
アプリケーション・ノート 1.8V – 5.5V Input, High-Efficiency DCDC Converter Reference Design for MSP430 (Rev. B) 2010年 6月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ALGO-3P-UISP1-TI — テキサス インスツルメンツのデバイス向けの Algocraft μISP1 プログラマ

μISP は、ホスト PC に接続する (RS-232、USB、LAN 接続が内蔵) かスタンドアロン モードで動作できます。

スタンドアロン モードでのプログラミング サイクルの実行は、単に START ボタンを押すか、複数の TTL 制御ラインを通して行われます。

そのコンパクトなサイズと汎用性により、本番環境、手動プロセス、自動プロセスへの簡単な組み込みが可能になります。

購入先:Algocraft
開発キット

MSP-TS430RSB40 — MSP-TS430RSB40 - MSP430F5x MCU の 40 ピン・ターゲット開発ボード

MSP-FET430UIF は強力なフラッシュ・エミュレーション・ツールで、MSP430 MCU によるアプリケーションの開発をすぐに開始できます。このツールには、JTAG インターフェイスまたはピンの数が節約された Spy Bi-Wire(2 線式 JTAG)プロトコルを経由した、MSP430 イン・システムのプログラムとデバッグに使用される USB デバッグ・インターフェイスが含まれます。フラッシュ・メモリは、数回のキー操作により、数秒でプログラミングまたは消去することができます。また、MSP430 の超低消費電力フラッシュが搭載されているので、外部電源は不要です。

(...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

MSP-FET — MSP MCU プログラマとデバッガ

MSP-FET は、強力なエミュレーション開発ツールであり、一般的にデバッグ プローブと呼ばれ、MSP 低消費電力マイクロコントローラ (MCU) の開発を迅速に開始することを可能にします。

JTAG および SBW インターフェイスの双方に対応し、プログラミングおよびリアルタイム デバッグをサポートします。さらに、MSP-FET はコンピュータの USB インターフェイスと MSP の UART 間でバックチャネル UART 接続も提供します。これにより、MSP プログラマは、MSP とコンピュータ上で動作するターミナル間でシリアル通信を行う便利な手段を得ることができます。また、UART や (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ハードウェア・プログラミング・ツール

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! プログラマ

WriteNow! インシステム プログラマのシリーズは、プログラミング業界で画期的なものです。このプログラマは、さまざまなメーカーの多数のデバイス (マイコン、メモリ、CPLD、およびその他のプログラマブル デバイス) に対応しており、ATE / 付属設備への組み込みが容易な小型サイズです。これらはスタンドアロンで動作、またはホスト PC に接続して動作し (RS-232、LAN、および USB 接続が内蔵)、使いやすいソフトウェア ユーティリティが付属しています。

購入先:Algocraft
ソフトウェア開発キット (SDK)

MSP430-SDK MSP430 マイコン向け MSPWare

MSP430-SDK is a collection of resources that help users to write effective code for MSP430 microcontrollers (MCUs). These resources support ALL MSP430 microcontrollers. As one user mentioned, “It’s essentially everything developers need to become MSP430 microcontroller experts!”

This collection of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

MSP430-IEC60730-SW-PACKAGE IEC60730 ソフトウェア・パッケージ

The IEC60730 MSP430 software package was developed to be useful in assisting customers in complying with IEC 60730-1:2010 (Automatic Electrical Controls for Household and Similar Use – Part 1: General Requirements) for up to Class B products, which includes home appliances, arc detectors, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-DSPLIB MSP マイコン向けデジタル・シグナル・プロセッシング(DSP)ライブラリ

The TI MSP430™ Digital Signal Processing library is a set of optimized functions to perform common signal processing operations for MSP430 microcontrollers. These functions are used in applications where processing-intensive transforms are done in real-time for minimal energy and with very (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSP-GRLIB MSP グラフィック・ライブラリ

The MSP Graphics Library is a royalty-free set of graphics primitives for displaying images or creating graphical user interfaces (GUIs) on MSP430 and MSP432 microcontroller-based boards that use a graphical display. The graphics library consists of two functional layers: 1) the display driver (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
ドライバまたはライブラリ

MSPMATHLIB — Math ライブラリ、MSP430 用

Continuing to innovate in the low power and low cost microcontroller space, TI brings you MSPMATHLIB. Leveraging the intelligent peripherals of our devices, this floating point math library of scalar functions brings you up to 26x better performance.

Mathlib is easy to integrate into your designs. (...)

ユーザー ガイド: PDF
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

IAR-KICKSTART — IAR Embedded Workbench

IAR Embedded Workbench は、選択したターゲット・マイコンに対応する組込みアプリケーションのビルドとデバッグに使用する包括的な開発ツールチェーンです。付属の IAR C/C++ コンパイラは、開発中アプリケーション向けに高度最適化済みのコードを生成します。C-SPY デバッガは、コードとデータそれぞれの複雑なブレークポイントをサポートしている、ソース・レベルと逆アセンブリ・レベルのデバッグに適したフル統合型デバッガです。

主なコンポーネント:

  • プロジェクト管理ツールとエディタの付属した統合開発環境。
  • 高度な最適化を実現する C/C++ コンパイラ。
  • (...)
購入先:IAR Systems
ユーザー ガイド: PDF
オンライン・トレーニング

MSP430-ACADEMY MSP430™ academy

MSP430™ academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics and LaunchPads in the MSP430 MCU portfolio.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP-GANG-SOFTWARE MSP-GANG ソフトウェア

The MSP Gang Programmer (MSP-GANG) is a MSPM0/MSP430/MSP432 device programmer that can program up to eight identical devices at the same time.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

MSP430-FLASHER MSP430™ と SimpleLink™ MSP432™ の各マイコン向けコマンドライン・プログラマ

MSPFlasher is an open-source, shell-based (command line) interface for programming MSP430™ and MSP432™ microcontrollers (MCUs) through JTAG and provides the most common programming functions. MSP Flasher can be used to download binary files directly to memory without the need of an IDE (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
設計ツール

MSP-3P-SEARCH — MSP Third party search tool

TI は複数の企業と協力し、TI の MSP デバイスに対応する多様なソリューションとサービスを提供しています。これらの企業は、各種 MSP デバイスを使用する量産に至るお客様の開発工程の迅速化に役立ちます。この検索ツールをダウンロードすると、サード・パーティー各社の概要を手早く参照し、お客様のニーズに適したサード・パーティーを見つけることができます。

(...)

リファレンス・デザイン

TIDA-00472 — バルク コンデンサの静電容量を 30% 低減する 230V/250W Hi-η センサレス ブラシレス DC モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00472 は、センサレス矩形波制御方式を使用して、調理器用フードなどで使用されている、最大定格 250W 以下のブラシレス DC(BLDC)モーターを駆動するディスクリート IGBT ベースの 3 相インバータのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、DC バス電圧のリップル補償のためにソフトウェア実装を行い、DC バス コンデンサの要件を 30% 低減するとともに、全体的な BOM(部品表)コストを削減します。サイクルごとの過電流保護機能により、大きな電流スパイクから電力段を保護します。また、このボードは周囲温度 65°C まで動作可能です。  (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00774 — 18V / 1kW、160A ピーク、98% を上回る効率、電力密度の高いブラシレス モーター ドライブのリファレンス デザイン

TIDA-00774 は、5 セルのリチウムイオン バッテリを電源とし、最大 21V で動作する電動工具に搭載されている 3 相ブラシレス DC(BLDC)モーター向けの 1kW ドライブのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、65mm x 60mm のコンパクトなドライブで、センサ ベースの矩形波制御機能を実装しています。このリファレンス デザインは、TI の MOSFET パワー ブロック技術を活用しています。この技術は、ハーフ ブリッジ構成の 2 個の FET を単一の 5 x 6mm SON (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010237 — AC と DC の各電流障害検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、mA レベルの AC/DC グランド障害電流を検出します。DRV8220 Hブリッジを使用して自動発振回路を実装し、磁気コアの飽和開始と飽和解消を駆動します。さらに、障害電流信号とレベルを識別するために、アクティブ フィルタ回路が実装されています。
リファレンス・デザイン

TIDA-01353 — HVAC ブロワ用の低 BOM コスト対応、電子整流モーターのリファレンスデザイン

TIDA-01353 は、ディスクリート MOSFET をベースとする三相 ECM (電子整流モーター) 制御モジュールで、センサレス台形波制御方式を使用して、HVAC (空調) ブロワ用途で最大 375W までのブラシレス (BLDC) モーターを駆動するためのリファレンスデザインです。サイクルごとの過電流保護機能は、出力段の過電流からの保護、最大 85℃ でのボード動作を可能にします。また、このリファレンス デザインはユーザーが事前設定可能な 5 種類のブロワ スピード端子に対応する光絶縁機能を搭載しており、永久分相コンデンサ(PSC)モーター向けに代替が可能です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00120 — ソーラー MPPT 充電コントローラのリファレンス デザイン

12V と 24V のパネルに対応するソーラー パネル入力向けに構築された、20A 最大電力点追従(MPPT)ソーラー充電コントローラのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、小電力および中電力の太陽光チャージャ ソリューションを実現します。出力電流が最大 20A の 12V/24V パネルと 12V/24V バッテリを使用して動作できます。拡張性が高く、MOSFET を 100V の定格部品に変更することで、簡単に 48V のシステムに対応できます。また、現在使用中の MOSFET の TO-220 パッケージ版を使用し、電流を 40A に上げることもできます。MPPT (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00121 — MPPT チャージャを内蔵したソーラー街灯のリファレンス デザイン

これは、700mA LED ドライバを搭載した 12A 最大電力点追従(MPPT)ソーラー充電コントローラの設計です。低消費電力のソーラー チャージャや、ソーラー街路灯などの LED ドライバ ソリューションを対象としています。この設計では、12V のパネルからの最大 10A の出力電流を使用し、12V のバッテリを充電できます。ただし、MOSFET を 60V の定格部品に変更するだけで、簡単に 24V のシステムに適応できます。また、この設計では、電流が 700mA の直列 LED を最大 15 個駆動できます。ハードウェアに最小限の変更を加えることで、最大 1.1A の LED (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01485 — 3 相 BLDC モーター向け、36V、1kW、効率 99%、18cm2、電力段のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは1kW 出力段で、10 セルのリチウムイオン バッテリで動作する電動工具のような産業用アプリケーションで使用する、3 相 36V のブラシレス DC(BLDC)モーターで 99% の効率を実現します。このリファレンス デザインは、この電力レベルで最小のインバータ出力段で、センサ ベースの矩形波制御を実装するほか、巻線電流で 25ARMS の連続波 (2 秒の期間で 60A のピーク値、400ms で 100A のピーク値) を実現します。このリファレンス デザインが搭載している MOSFET パワー ブロックと電流制御のゲート ドライバは、スルー (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00476 — 高効率の多用途パワー コンバータ、エネルギー ストレージ / DC ホーム ソリューション向け

TIDA-00476 は、単一の DC/DC 電力段で構成されており、同期降圧コンバータまたは同期昇圧コンバータとして動作できます。これにより、DC 電源とエネルギー貯蔵システムの間で双方向の電力フローが可能になります。同期降圧モードで動作する場合、このシステムは MPPT 制御の DC/DC コンバータ として機能し、太陽電池パネルまたは DC 電源からバッテリを充電することができます。同じ電力段を同期整流昇圧として動作させ、鉛酸バッテリなどのエネルギー ストレージ システムから定電流と定電圧の制限 (CC/CV) を構成可能で、DC 負荷を駆動することができます。この電力段は (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 40 Ultra Librarian
TSSOP (DA) 38 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian