TIDA-01366
最大 125℃ に対応する、Altera™ MAX® 10 FPGA 向けの小型で効率的な電源のリファレンス デザイン
TIDA-01366
概要
TIDA-01366 (別名 PMP9799) は、 Altera's MAX® 10 FPGA 向けに設計されました。このリファレンス デザインは、3 個の DC/DC コンバータを使用して、コスト効率の優れた方法で MAX 10 に電力を供給します。この設計は、多数の産業用アプリケーションと、小型、高効率、高温動作の電源を必要とする各種アプリケーションをサポートします。
特長
- MAX 10 のデュアル電圧の電源オプションをサポートしており、FPGA のフル機能を利用可能
- 3 個の DC/DC コンバータのみを使用して、シンプルな電源設計を実現
- 合計サイズが 300mm² 未満で、スペースに制約のあるアプリケーションに最適
- 負荷が定格の半分のときに 92%、全負荷時に 89% の効率で、緩やかな温度上昇と信頼性の向上に貢献
- 即時オン機能をサポートし、MAX 10 を最高速で起動
- 125°C 定格のデバイスと受動部品を採用して高温アプリケーションに対応し、120°C で温度警告フラグが成立
| 出力電圧オプション | TIDA-01366.1 | TIDA-01366.2 | TIDA-01366.3 |
|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Vin(最大)(V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vout (Nom) (V) | 2.5 | 1.5 | 1.2 |
| Iout(最大)(V) | 2 | 2 | 6 |
| 出力電力(W) | 5 | 3 | 7.2 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
通信機器
産業用
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRP35.PDF (72 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Small, Efficient, Easy-to-Use Power Supply for Altera MAX10 FPGA for up to 125°C | 2016/12/06 | |||
| 技術記事 | Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA | PDF | HTML | 2017/04/24 |