ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS62097

アクティブ

スイッチング周波数選択可能、HotRod パッケージ封止、2A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS628502 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、調整可能な周波数、降圧コンバータ New adjustable frequency buck converter family in SOT583 package, 2-A version.
TPS628512 アクティブ SOT583 パッケージ封止、2.7V ~ 6V、2A、固定周波数、降圧コンバータ New fixed frequency buck converter family in SOT583 package, 2-A version

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 6 Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 1.8, 3.3, 6 Vout (min) (V) 0.8, 1.8, 3.3 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00004 Duty cycle (max) (%) 100
VQFN-HR (RWK) 11 4 mm² 2 x 2
  • 新製品:TPS62851x、6V、0.5A/1A/2A 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
  • iDCS-control トポロジ
  • 強制 PWM またはパワー・セーブ・モード
  • 最大 97% の効率
  • 2.5V~6.0V の入力電圧
  • 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
  • 1.8V~3.3V の固定出力電圧
  • ±1% の出力電圧精度
  • ヒカップ短絡保護機能
  • ソフト・スタートアップをプログラム可能
  • 出力電圧トラッキング
  • 選択可能なスイッチング周波数
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給
  • 新製品:TPS62851x、6V、0.5A/1A/2A 降圧コンバータ、SOT583 パッケージ
  • iDCS-control トポロジ
  • 強制 PWM またはパワー・セーブ・モード
  • 最大 97% の効率
  • 2.5V~6.0V の入力電圧
  • 出力電圧は 0.8V~VIN まで可変
  • 1.8V~3.3V の固定出力電圧
  • ±1% の出力電圧精度
  • ヒカップ短絡保護機能
  • ソフト・スタートアップをプログラム可能
  • 出力電圧トラッキング
  • 選択可能なスイッチング周波数
  • 100% デューティ・サイクル動作による最小のドロップアウト電圧
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 動作時接合部温度:-40℃~125℃
  • 2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給

TPS62097 デバイスは同期整流降圧コンバータで、高効率とノイズが重要なアプリケーションに最適化されています。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で変換を行うことを主眼としています。コンバータは、中負荷から高負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワー・セーブ・モードの動作に移行します。スイッチング周波数は外付け抵抗により 1.5MHz~2.5MHz の範囲で選択できます。iDCS-Control は、固定スイッチング周波数を使い低ノイズ動作に適した強制 PWM モードで動作させることができます。

システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は 150µF を超えるものも含め、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。スタートアップ時の突入電流を制御するため、デバイスは SS/TR ピンに接続される外付けコンデンサにより、ソフト・スタートアップをプログラムできます。SS/TR ピンは、電圧トラッキング構成にも使用されます。デバイスには短絡保護、パワー・グッド、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。このデバイスは、2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給されます。

新製品 TPS62851x は低 BOM コスト、小さい総ソリューション・サイズ、その他の特長を備えています。

TPS62097 デバイスは同期整流降圧コンバータで、高効率とノイズが重要なアプリケーションに最適化されています。このデバイスは、広い出力電流範囲にわたって高い効率で変換を行うことを主眼としています。コンバータは、中負荷から高負荷では PWM モードで動作し、軽負荷時には自動的にパワー・セーブ・モードの動作に移行します。スイッチング周波数は外付け抵抗により 1.5MHz~2.5MHz の範囲で選択できます。iDCS-Control は、固定スイッチング周波数を使い低ノイズ動作に適した強制 PWM モードで動作させることができます。

システム電源レールの要件に対処するため、内部補償回路は 150µF を超えるものも含め、多くの外部出力コンデンサの値を選択できます。スタートアップ時の突入電流を制御するため、デバイスは SS/TR ピンに接続される外付けコンデンサにより、ソフト・スタートアップをプログラムできます。SS/TR ピンは、電圧トラッキング構成にも使用されます。デバイスには短絡保護、パワー・グッド、サーマル・シャットダウン機能が搭載されています。このデバイスは、2mm × 2mm の VQFN パッケージで供給されます。

新製品 TPS62851x は低 BOM コスト、小さい総ソリューション・サイズ、その他の特長を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS62097 2A 高効率降圧コンバータ、iDCS-Control、強制 PWM モード、スイッチング周波数選択機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 12日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
Analog Design Journal Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
アプリケーション・ノート Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
技術記事 Small and efficient power supply for the Altera™ MAX® 10 FPGA PDF | HTML 2017年 4月 24日
技術記事 Can I apply an output voltage to my DC/DC converter? PDF | HTML 2017年 1月 20日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
技術記事 What can iDCS-Control do for your industrial system? PDF | HTML 2016年 3月 24日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62097 Output Filter 2015年 12月 17日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
Analog Design Journal Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter 2012年 4月 26日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HSEC180ADAPEVM-AM2 — AM261x システム オン モジュール (SOM) 評価基板、HSEC180 アダプタ ボード

この評価基板は、TI の AM261xシステム オン モジュール (SOM) プラットフォーム向けの 180 ピン高速エッジ カード (HSEC) アダプタであり、SOM ベースのプラットフォームで Sitara™/C2000™ HSEC ベースの評価基板との下位互換性を確保できます。HSEC180ADAPEVM-AM2 は、TMDSHSECDOCK-AM263 および TMDSHSECDOCK などの従来型の Sitara/C2000 HSEC ドッキング ステーションで使用できるように、SOM ボードの 180 本のピンを HSEC ピンに接続します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS62097EVM-651 — 評価モジュール - 2A 降圧コンバータ、iDCS-制御、強制 PWM モード、および、選択可能なスイッチング周波数付

The TPS62097EVM-651 facilitates the evaluation of the TPS62097 2-A, buck converter with iDCS-Control, forced PWM mode, and selectable switching frequency.  The EVM outputs a 1.2-V output voltage from input voltages between 2.5V and 6V.  The TPS62097 features the excellent transient (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62097 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVMBB0A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62097 TINA-TI Startup Reference Design

SLVMBC6.TSC (431 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62097 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVMBC7.TSC (371 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62097 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBC8.ZIP (64 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS6209718 PSpice Transient Model

SLVMBI7.ZIP (129 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS6209733 PSpice Transient Model

SLVMBJ0.ZIP (131 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS62097EVM-651 Gerber

SLVC652.ZIP (272 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-01366 — 最大 125℃ に対応する、Altera™ MAX® 10 FPGA 向けの小型で効率的な電源のリファレンス デザイン

TIDA-01366 (別名 PMP9799) は、 Altera's MAX® 10 FPGA 向けに設計されました。このリファレンス デザインは、3 個の DC/DC コンバータを使用して、コスト効率の優れた方法で MAX 10 に電力を供給します。この設計は、多数の産業用アプリケーションと、小型、高効率、高温動作の電源を必要とする各種アプリケーションをサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RWK) 11 Ultra Librarian