TIDA-01367

Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM コア電源のデザイン

TIDA-01367

設計ファイル

概要

TIDA-01367 リファレンス デザインは、TPS53679 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート電力段を採用し、Cavium ThunderX2® ARM プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。

コントローラのデュアル出力は、6 相設計の 240A、0.8V のコア レールと、20A、0.85V の補助レールをターゲットにしています。スマート電力段と、内蔵の PMBus™ により、出力電圧の設定と主要なデザイン パラメータの遠隔測定を簡単に行えます。このリファレンス デザインを使用すると、構成、Vout (出力電圧) 調整、電源の補償調整を行うとともに、入力と出力の電圧、電流、電力、温度を監視できます。

TI の Fusion Digital Power™ Designer を使用して、システムのプログラミング (設定)、監視、検証、特性設定を行います。

特長
  • デュアル レールの 6+1 設計:大電力のコア レールと単相の補助レール
  • PMBus 経由で、Vout (出力電圧) や他の IC パラメータのプログラミング (設定) と、電圧マージン測定が可能
  • PMBus 経由で、入出力の電圧、電流、電力、温度の監視が可能
  • コア レールと補助レールのピーク効率は、それぞれ 90% と 91%
出力電圧オプション TIDA-01367.1
Vin(最小)(V) 10.8
Vin(最大)(V) 13.2
Vout (Nom) (V) .9
Iout(最大)(V) 150
出力電力(W) 135
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU347A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRS76.PDF (611 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS75.PDF (221 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCDQ1.ZIP (2590 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS77.PDF (544 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS74.PDF (744 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Si 電力段

CSD95490Q5MCDualCool パッケージ封止、75A、同期整流降圧 NexFET™ スマート パワー ステージ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、5.8mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC controllers

TPS53679NVM と PMBus 付き 6+1/5+2 構成デュアル チャネル VR13 D-CAP+™ 降圧マルチフェーズ コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27524A5V UVLO とイネーブル搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Cavium ThunderX2® Arm® プロセッサ向け大電力電圧レギュレータのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018/09/14

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。