ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27524A

アクティブ

5V UVLO とイネーブル搭載、負の入力電圧に対応、5A/5A、デュアルチャネル ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC27624 アクティブ 4V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ More recent product, Pin-to-Pin, and wider voltage range

製品詳細

Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
Number of channels 2 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 5 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Enable pin Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rise time (ns) 7 Fall time (ns) 6 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Dual, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Dual, Non-Inverting
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 業界標準のピン配置
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • ソースおよびシンク駆動ピーク電流:5A
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • TTL および CMOS 互換のロジック スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 負入力電圧 (-5V) に対応
  • 入力およびイネーブル ピンの電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 出力の並列による高駆動電流
  • 入力フローティング時に出力を Low に保持
  • SOIC-8、HVSSOP-8 PowerPAD™ パッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40~150℃
  • 業界標準のピン配置
  • 2 つの独立したゲート駆動チャネル
  • ソースおよびシンク駆動ピーク電流:5A
  • 出力ごとに独立したイネーブル機能
  • TTL および CMOS 互換のロジック スレッショルド (電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルドによる高いノイズ耐性
  • 負入力電圧 (-5V) に対応
  • 入力およびイネーブル ピンの電圧レベルが VDD ピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO 時に出力を Low に保持 (パワーアップ / パワーダウン時のグリッチを防止)
  • 高速伝搬遅延時間:17ns (標準値)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間:6ns/10ns (標準値)
  • 2 チャネル間遅延マッチング:1ns (代表値)
  • 2 出力の並列による高駆動電流
  • 入力フローティング時に出力を Low に保持
  • SOIC-8、HVSSOP-8 PowerPAD™ パッケージ オプション
  • 動作時の接合部温度範囲:–40~150℃

UCC27524A デバイスは、デュアル チャネルで高速な、ローサイドのゲート ドライバ デバイスで、MOSFET および IGBT 電源スイッチを効果的に駆動できます。UCC27524A デバイスは、UCC2752x ファミリのバリエーションです。UCC27524A には、入力ピンで -5V を直接扱う機能があるため、堅牢性が向上しています。UCC27524Aはデュアル非反転ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC27524A は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 17ns と非常に小さくなっています。さらに、2つのチャネル間で内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整流器などタイミング条件の厳しいデュアル ゲート ドライバを必要とするアプリケーションに最適です。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

UCC27524A デバイスは、デュアル チャネルで高速な、ローサイドのゲート ドライバ デバイスで、MOSFET および IGBT 電源スイッチを効果的に駆動できます。UCC27524A デバイスは、UCC2752x ファミリのバリエーションです。UCC27524A には、入力ピンで -5V を直接扱う機能があるため、堅牢性が向上しています。UCC27524Aはデュアル非反転ドライバです。本質的に貫通電流を最小限に抑える設計により、UCC27524A は、容量性負荷に対してソース / シンクともに最大 5A の高いピーク電流パルスを供給できます。また、レール ツー レールの駆動能力を持ち、伝搬遅延は標準 17ns と非常に小さくなっています。さらに、2つのチャネル間で内部伝搬遅延がマッチングされるため、同期整流器などタイミング条件の厳しいデュアル ゲート ドライバを必要とするアプリケーションに最適です。また、2 つのチャネルを並列接続して実質的な電流駆動能力を高めることも、1 つの入力信号で 2 つのスイッチを並行して駆動することも可能です。入力ピンのスレッショルドは、TTL および CMOS 互換の低電圧ロジックに基づき、VDD 電源電圧に依存しない固定値となっています。上限と下限のスレッショルド間に幅広いヒステリシスが設けられているため、優れたノイズ耐性が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC27444 アクティブ 車20V VDD、4A/4A のデュアル チャネル ローサイド ドライバ、-5V 入力対応、イネーブル機能を搭載 Similar pin-to-pin device with 4A/4A drive current and similar electrical characteristics
UCC27624V アクティブ 8V UVLO (低電圧ロックアウト) 搭載、30V VDD 対応、短い伝搬遅延、5A/5A、デュアルチャネル、ローサイド ドライバ More recent pin-to-pin device with higher supply voltage range, 8V UVLO and similar electrical characteristics

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27524A デュアル 5A、高速ローサイド ゲート ドライバ、負入力電圧機能付 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
技術記事 Know your gate driver PDF | HTML 2017年 3月 23日
技術記事 How to achieve higher system efficiency- part one: high-current gate drivers PDF | HTML 2016年 11月 16日
技術記事 The secret life of MOSFET/IGBT gate drivers PDF | HTML 2015年 9月 14日
ホワイト・ペーパー GaNの将来性に基づく電源ソリューションの向上 英語版 2015年 3月 2日
その他の技術資料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 10月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27423-4-5-Q1EVM — UCC2742xQ1、デュアル、4A、高速ローサイド MOSFET ドライバ、イネーブル付き評価基板 (EVM)

UCC2742xQ1 EVM は、UCC2742xQ1 ドライバを迅速かつ簡単に起動するための試験プラットフォームを提供する高速デュアル MOSFET 評価基板です。4V ~ 15Vの単一外部電源電圧で動作し、複数のテスト ポイントと複数のジャンパを備えています。すべてのデバイスは入力と出力が独立しており、共通のグランドを共有しています。イネーブル(ENBL)機能により、ドライバの動作を細い制御が可能で、同じイネーブルピンで複数デバイスのドライバ信号の ON/OFF が可能です。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27714EVM-551 — UCC27714 600W フェーズ シフト フル ブリッジ コンバータ評価基板

600W 評価基板は、50〜100% 負荷で ZVS 達成の位相シフト全橋コンバータで UCC28950 制御 IC/UCC27524A/UCC27714 ゲート ドライバを用いる方法を示します。 

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27524 PSpice Transient Model

SLUM243.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27524 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM257.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27524 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM256.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

UCC27524 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM510.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB22 UCC2752X Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLURB23 UCC27524A Schematic Review Template

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-1001 — C2000™™ マイコンを使用した、2 相インターリーブ LLC 共振コンバータのリファレンス デザイン

共振コンバータは、サーバ、通信、車載、産業用などの電源用途で採用されている DC/DC コンバータです。効率と電力密度が高く、さまざまな業界標準の要件および増大する電力密度の目標に対応しており、中電力から大電力用途向けのコンバータとして最適です。

このリファレンス デザインは、デジタル制御 500W 2 相インターリーブ LLC 共振コンバータを実装しています。このシステムは、単一の C2000™ マイクロコントローラ (MCU) である TMS320F280025C で制御しています。また、この MCU は、パワー エレクトロニクスのスイッチング デバイスがさまざまな動作モードで使用する (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010216 — 大容量アプリケーション向け、ローサイド MOSFET 制御機能採用、16S バッテリ パックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、スタンバイ モードとシップ モードの消費電流が小さく、セル電圧の精度が高い、16S (16 個の直列) リチウムイオン、または LiFePO4 バッテリ パック向けのデザインです。本デザインは、セル過電圧、セル低電圧、過熱、充電および放電時過電流、放電時短絡の状態にならないように、各セルの電圧、パックの電流、セルと MOSFET の温度を高精度で監視しリチウムイオンおよび LiFePO4 バッテリ パックを保護します。5 ペアのローサイド N チャネル MOSFET アーキテクチャを、強力なオン / (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01367 — Cavium CN99xx Thunder X2 CPU PMBus VDD/VDD SRAM コア電源のデザイン

TIDA-01367 リファレンス デザインは、TPS53679 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート電力段を採用し、Cavium ThunderX2® ARM プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。

コントローラのデュアル出力は、6 相設計の 240A、0.8V のコア レールと、20A、0.85V の補助レールをターゲットにしています。スマート電力段と、内蔵の PMBus™ により、出力電圧の設定と主要なデザイン パラメータの遠隔測定を簡単に行えます。このリファレンス デザインを使用すると、構成、Vout (出力電圧) (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01512 — NXP QorIQ LS2085A / 88A プロセッサ向け PMBus 電圧レギュレータのリファレンス デザイン

TIDA-01512 は、TPS53681 マルチフェーズ コントローラと CSD95490Q5MC スマート出力団を採用し、NXP QorIQ 通信プロセッサへの電力供給に最適な高性能デザインを実装しています。

このコントローラのデュアル出力は、4 フェーズ設計の 60-ATDC、1.0V コア電圧レールと、30-ATDC、1.2V の補助レールを対象としています。スマート電力段と統合された PMBus™ 機能を活用することで、出力電圧の設定、主要設計パラメータのテレメトリ、補償の調整が容易に行えます。

検証段階で、NXP のリファレンス ボードを使用して、出力静電容量を 50% (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian