TIDA-01382

リニア温度フォールドバック付き車載昼間点灯(DRL)LED ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01382

設計ファイル

概要

TIDA-01382 リファレンス デザインは、マイコンを必要とせずにサーマル フォールドバック機能を搭載した昼間点灯機能(Daytime Running Light、DRL)に適した、高精度の PWM 調光ソリューションです。このデザインは、電磁干渉(EMI)フィルタリング、電磁適合性(EMC)フィルタリング、電圧コンディショニング(シャント レギュレータ)、サーマル フォールドバック、高精度クロック生成、LED ドライブなどの重要なペリフェラルを搭載しています。

特長
  • LED 保護用のリニア サーマル フォールドバック
  • 精度 2% の高精度 PWM 信号
  • コールド クランク、ロード ダンプ、バッテリ逆接続の各条件に耐えて動作するように設計済み
  • 効率を最適化した設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDUCL3.PDF (2242 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQ31.PDF (267 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ30.PDF (74 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ33.ZIP (843 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD83.ZIP (506 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQ32.PDF (1262 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQ29.PDF (429 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2377-Q1車載認証済み、レール ツー レール入出力、低ノイズ、5MHz CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT87-Q1車載、-13.6mV/℃ のゲイン、±2.7℃、2.7V ~ 5.5V、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML
車載 LED ドライバ

TPS92691-Q1車載向け、レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Driving DRL LEDs With Thermal Foldback Design Guide PDF | HTML 2017/02/24
技術記事 How to use temperature sensors to achieve linear thermal foldback in automotive LE PDF | HTML 2017/03/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。