TIDA-01407

車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電力のリファレンス デザイン

TIDA-01407

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、48V の車載バッテリから 12V の出力を生成する、オートモーティブ向け 400W、位相シフト、フル ブリッジ コンバータです。この強化型位相シフト フル ブリッジ コントローラは、さまざまな動作条件でゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実現するプログラマブル遅延機能を実施します。出力は同期整流を実装しています。その結果、高速過度応答と広いループ帯域幅を実現できます。このシステムは無負荷で 100mW 未満の待機時消費電力を実現し 12V の安定化出力を生成します。トランスを使って疑似絶縁を達成し、48-V バッテリが 2 次側への短絡を防ぎます。ハーフ ブリッジ ゲート ドライバは最大ブート電圧 120V DC に対応できます。

特長
  • 位相シフト フル ブリッジ コンバータは、36V ~ 60V DC にわたる入力電圧を受け入れ、最大 400W の出力電力を供給
  • ヒートシンク接続で 500Wに拡張でき、ニーズに合わせて簡単にカスタマイズできます
  • UCC28951-Q1 アナログ コントローラ、グレード 1 を使用したソフト スイッチング位相シフト フル ブリッジ
  • 36V ~ 60V の入力と無負荷時に 100mW 未満の待機時消費電力で 12Vの安定化出力を生成します
  • 適応型遅延制御により負荷レンジ全体で高効率を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU323.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRRV3.PDF (224 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRRV2.PDF (67 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRRV5.ZIP (711 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDN6.ZIP (484 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRRV4.PDF (1498 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRRV1.PDF (244 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ローサイド ドライバ

UCC27511A-Q1Automotive 20V VDD, 4A/8A single-channel driver with 5V UVLO and split outputs

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27212A-Q1車載、5V UVLO 搭載、4A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28951-Q1車載対応、SR 制御機能搭載、広い入力電圧範囲向け、グリーン、位相シフト フルブリッジ コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電源のリファレンス・デ ザイン 英語版 2017/09/28
アプリケーション・ノート UCC28950 600W Phase Shifted Full Bridge Design Review/Application Report (Rev. D) PDF | HTML 2022/03/04
ユーザー・ガイド A Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013/12/18
アプリケーション・ノート Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999/09/05

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01179 車載用広い入力電圧範囲、コールド クランク動作に対応し、過渡保護機能を搭載したフロント エンド電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。