ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ハーフ ブリッジ ドライバ

UCC27212A-Q1

アクティブ

車載、5V UVLO 搭載、4A、120V、ハーフ ブリッジ ゲート ドライバ

製品詳細

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Peak output current (A) 4.5 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Automotive Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input TI functional safety category Functional Safety-Capable Driver configuration Dual inputs
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 5V 電源オフの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を独立した入力で駆動
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず –10V~+20V を入力可能
  • TTL 対応入力
  • 7V~17V の VDD 動作範囲 (絶対最大定格 20V)
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 高速伝搬遅延時間 (標準 20ns)
  • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • SOIC8 (PowerPAD) パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:デバイス温度グレード 1
  • 接合部温度範囲:-40℃~+150℃
  • 5V 電源オフの低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • ハイサイド / ローサイド構成の 2 つの N チャネル MOSFET を独立した入力で駆動
  • 最大ブート電圧:120V DC
  • ソース 3.7A、シンク 4.5A の出力電流
  • 入力ピンは電源電圧範囲に依存せず –10V~+20V を入力可能
  • TTL 対応入力
  • 7V~17V の VDD 動作範囲 (絶対最大定格 20V)
  • 立ち上がり時間 7.2ns、立ち下がり時間 5.5ns (1000pF 負荷時)
  • 高速伝搬遅延時間 (標準 20ns)
  • 遅延マッチング:4ns (標準値)
  • SOIC8 (PowerPAD) パッケージで供給

UCC27212A-Q1 デバイス ドライバは、広く普及している UCC27211 MOSFET ドライバを基礎としています。さらに、UCC27212A-Q1 は動作範囲が最低 5V まで拡張されているため、電力損失の低減に役立ちます。

ピーク出力プルアップおよびプルダウン電流は、ソース電流 3.7A、シンク電流 4.5A です。これにより、大電力の MOSFET を駆動でき、MOSFET の e ミラー プラトー時にスイッチング損失が最小化されます。

入力構造が-10Vを直接扱えるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大定格 20V です。

UCC27212A-Q1 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24V - VDD) を扱えるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。UCC27212A-Q1 はヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に ns 単位のマッチングが行われます。120V 定格のブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載されており、対称的な電源オン / オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に LOW になります。

UCC27212A-Q1 デバイス ドライバは、広く普及している UCC27211 MOSFET ドライバを基礎としています。さらに、UCC27212A-Q1 は動作範囲が最低 5V まで拡張されているため、電力損失の低減に役立ちます。

ピーク出力プルアップおよびプルダウン電流は、ソース電流 3.7A、シンク電流 4.5A です。これにより、大電力の MOSFET を駆動でき、MOSFET の e ミラー プラトー時にスイッチング損失が最小化されます。

入力構造が-10Vを直接扱えるため、堅牢性が増し、整流ダイオードなしでゲート駆動トランスに直接インターフェイスできます。また、入力は電源電圧に依存せず、最大定格 20V です。

UCC27212A-Q1 のスイッチング ノード (HS ピン) は最大で -(24V - VDD) を扱えるため、寄生インダクタンスや浮遊容量によって生じる固有の負電圧からハイサイド チャネルを保護できます。UCC27212A-Q1 はヒステリシスが増大しているため、アナログまたはデジタル PWM コントローラへのインターフェイスでノイズ耐性が強化されます。ローサイドとハイサイドのゲート ドライバが独立して制御され、それぞれのオン / オフ間に ns 単位のマッチングが行われます。120V 定格のブートストラップ ダイオードを内蔵しているため、外部にディスクリート ダイオードが不要です。ハイサイド ドライバとローサイド ドライバの両方に低電圧誤動作防止機能が搭載されており、対称的な電源オン / オフ動作を実現しながら、駆動電圧が規定のスレッショルド未満の場合は出力が強制的に LOW になります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
新規 UCC27302A-Q1 アクティブ 車載、5V UVLO、インターロック、イネーブル オプション搭載、120V、4.5A、ハーフ ブリッジ ドライバ More recent pin-to-pin device with input interlock and similar electrical characteristics

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27212A-Q1 5V UVLO 機能を搭載した車載用 120V、3.7A/4.5A ハーフブリッジ ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 13日
アプリケーション・ノート 120V ハーフブリッジ ゲート ドライバへの、アプリケーション要件の マッピング (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 10日
製品概要 UCC272xx and UCC273xx: 120V Half-Bridge Gate Drivers for High-Powered Applications (Rev. A) PDF | HTML 2026年 3月 2日
機能安全情報 UCC27200-Q1, UCC2720xA-Q1, and UCC2721xA-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2025年 11月 6日
アプリケーション・ノート Using Half-Bridge Gate Driver to Achieve 100% Duty Cycle for High Side FET PDF | HTML 2024年 3月 25日
アプリケーション・ノート Challenges and Solutions for Half-Bridge Gate Drivers in Bidirectional DC-DC Converters PDF | HTML 2024年 1月 24日
アプリケーション・ノート Bootstrap Circuitry Selection for Half Bridge Configurations (Rev. A) PDF | HTML 2023年 9月 8日
アプリケーション・ノート ゲート駆動電流を増加させる 2 通りの方法の比較分析 (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 17日
アプリケーション・ノート Voltage Fed Full Bridge DC-DC & DC-AC Converter High-Freq Inverter Using C2000 (Rev. D) 2021年 4月 7日
アプリケーション・ノート Understanding and comparing peak current capability of gate drivers PDF | HTML 2021年 3月 30日
アプリケーション・ノート Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020年 5月 12日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019年 10月 22日
アプリケーション・ノート Maximizing DC/DC converter designs with UCC27282 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019年 1月 11日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション・ノート PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
アプリケーション概要 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC27212EVM-328 — UCC27212 電力段付き評価基板

UCC272XXEVM-328 は、3.7A ソースおよび 4.5A シンク ピーク電流能力を持つハーフブリッジ ゲート ドライバである UCC27212DPR を評価する目的で設計されています。この評価基板 (EVM) は、該当データシートを基準としてこのドライバ IC を評価する目的でも使用できます。また、ドライバ IC コンポーネントのセレクション ガイドという目的で、この EVM を使用することも可能です。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

UCC27288EVM — UCC27288 100V、3A、8V、UVLO ハーフブリッジ ゲートドライバの評価基板

UCC27288EVM は、2.5A のピークソース電流と 3.5A のピークシンク電流の能力を実現した 100V ハーフ ブリッジ ゲート ドライバである UCC27288D を評価する目的で設計してあります。この EVM は、最大 20V のドライブ電圧に対応する各種パワー MOSFET を駆動するリファレンス デザインの役割を果たします。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

UCC27212 PSpice Transient Model

SLUM588.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27212 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM587.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLURB12 UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01407 — 車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、48V の車載バッテリから 12V の出力を生成する、オートモーティブ向け 400W、位相シフト、フル ブリッジ コンバータです。この強化型位相シフト フル ブリッジ コントローラは、さまざまな動作条件でゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実現するプログラマブル遅延機能を実施します。出力は同期整流を実装しています。その結果、高速過度応答と広いループ帯域幅を実現できます。このシステムは無負荷で 100mW 未満の待機時消費電力を実現し 12V の安定化出力を生成します。トランスを使って疑似絶縁を達成し、48-V バッテリが 2 次側への短絡を防ぎます。ハーフ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20657 — 400W で 48V ~ 12V の単方向変換を実現する小型高効率車載電源のリファレンスデザイン

PMP20657 リファレンスデザインは、400W で 48V ~ 12V を出力する、コンパクトで高効率の単向変換パワーコンバータです。このデザインは、12V 負荷を保護するために疑似絶縁型を採用しています。位相シフトフルブリッジトポロジは、95% を上回るピーク効率を実現します。軽負荷モードでは、12V のフルレギュレーションにより、100mW 未満のスタンバイ消費電力を実現します。300kHz/600kHz のスイッチング周波数により、ソリューションサイズの小型化が可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian