ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC27511A-Q1

アクティブ

車載用、5V UVLO (低電圧誤動作防止機能) と分割出力に対応、20V VDD、4A/8A、シングルチャネル ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 8 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Inverting, Non-Inverting
Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 8 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Split Output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Inverting, Non-Inverting
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • NPN/PNPディスクリート ソリューションの代替として最適な低コストのゲート ドライバ デバイス
  • 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク非対称駆動
  • 大きなシンク電流によってミラー ターンオンに対する耐性を強化
  • UCC27511A-Q1 内での分割出力構成 (ターンオン / ターンオフの速度を簡単に、別々に調整可能)
  • 短い伝搬遅延 (標準値 13ns)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間 (標準値 8ns / 7ns)
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO時に出力をLOWに保持(電源オンおよび電源オフ時にグリッチのない動作を保証)
  • TTLおよびCMOS互換の入力ロジック スレッショルド(電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルド による優れたノイズ耐性
  • デュアル入力の設計(反転(IN-ピン)または非反転(IN+ピン)のドライバ構成を選択)
    • 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディスエーブル機能に使用可能
  • 入力ピンのフローティング時は出力をLOWに保持
  • 入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 入力ピンは GND ピンより -5V (DC) 低い電圧に耐性
  • 動作温度範囲:–40°C~140°C
  • 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ オプション
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • NPN/PNPディスクリート ソリューションの代替として最適な低コストのゲート ドライバ デバイス
  • 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク非対称駆動
  • 大きなシンク電流によってミラー ターンオンに対する耐性を強化
  • UCC27511A-Q1 内での分割出力構成 (ターンオン / ターンオフの速度を簡単に、別々に調整可能)
  • 短い伝搬遅延 (標準値 13ns)
  • 高速立ち上がり / 立ち下がり時間 (標準値 8ns / 7ns)
  • 4.5V~18V の単一電源電圧範囲
  • VDD UVLO時に出力をLOWに保持(電源オンおよび電源オフ時にグリッチのない動作を保証)
  • TTLおよびCMOS互換の入力ロジック スレッショルド(電源電圧に無関係)
  • ヒステリシス付きのロジック スレッショルド による優れたノイズ耐性
  • デュアル入力の設計(反転(IN-ピン)または非反転(IN+ピン)のドライバ構成を選択)
    • 使用しない入力ピンはイネーブルおよびディスエーブル機能に使用可能
  • 入力ピンのフローティング時は出力をLOWに保持
  • 入力ピンの絶対最大電圧レベルがVDDピンのバイアス電源電圧に制限されない
  • 入力ピンは GND ピンより -5V (DC) 低い電圧に耐性
  • 動作温度範囲:–40°C~140°C
  • 6 ピン DBV (SOT-23) パッケージ オプション

UCC27511A-Q1 デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A-Q1 車載グレード デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A-Q1 デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。本デバイスは、4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流の非対称駆動能力を備えており、寄生ミラー ターンオン効果に対する耐性を強化しています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。

UCC27511A-Q1 デバイスは小型のゲート ドライバで、NPN または PNP ディスクリート ドライバ (バッファ回路) ソリューションの優れた代替品です。UCC27511A-Q1 車載グレード デバイスはシングル チャネル、ローサイド、高速ゲート ドライバで、MOSFET、IGBT、および最新の GaN などバンドギャップが広いパワー デバイス用の定格を備えています。UCC27511A-Q1 デバイスは立ち上がり、立ち下がり、伝播遅延の時間が短いため、高速なアプリケーションに適しています。本デバイスは、4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンク電流の非対称駆動能力を備えており、寄生ミラー ターンオン効果に対する耐性を強化しています。出力の分離構成により、2つの抵抗を使用するだけで立ち上がりと立ち下がりの時間を簡単に、別々に調整でき、外付けのダイオードは必要ありません。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC27614-Q1 アクティブ 車載、4V UVLO、低伝搬遅延搭載、30V VDD、10A/10A、シングルチャネル、ローサイド ドライバ Increased VDD and Current rating

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC27511A -Q1 4A ピーク ソースおよび 8A ピーク シンクの シングル チャネル、高速ローサイド ゲート ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) PDF | HTML 2023年 9月 8日
機能安全情報 UCC27511A-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2022年 3月 16日
アプリケーション・ノート Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver PDF | HTML 2021年 11月 10日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
その他の技術資料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
アプリケーション概要 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日
アプリケーション概要 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

UCC27511A PSpice Transient Model

SLVMCJ5.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCC27511A TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCJ7.TSC (814 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

UCC27511A TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCJ6.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SLURB27 UCC27511 and UCC27512 Schematic Review Template

Design reference and reference for the UCC27511 and the UCC27512 to assist in system design.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01407 — 車載用400W、48Vバッテリ入力、12V出力電力のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、48V の車載バッテリから 12V の出力を生成する、オートモーティブ向け 400W、位相シフト、フル ブリッジ コンバータです。この強化型位相シフト フル ブリッジ コントローラは、さまざまな動作条件でゼロ電圧スイッチング(ZVS)を実現するプログラマブル遅延機能を実施します。出力は同期整流を実装しています。その結果、高速過度応答と広いループ帯域幅を実現できます。このシステムは無負荷で 100mW 未満の待機時消費電力を実現し 12V の安定化出力を生成します。トランスを使って疑似絶縁を達成し、48-V バッテリが 2 次側への短絡を防ぎます。ハーフ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP20657 — 400W で 48V ~ 12V の単方向変換を実現する小型高効率車載電源のリファレンスデザイン

PMP20657 リファレンスデザインは、400W で 48V ~ 12V を出力する、コンパクトで高効率の単向変換パワーコンバータです。このデザインは、12V 負荷を保護するために疑似絶縁型を採用しています。位相シフトフルブリッジトポロジは、95% を上回るピーク効率を実現します。軽負荷モードでは、12V のフルレギュレーションにより、100mW 未満のスタンバイ消費電力を実現します。300kHz/600kHz のスイッチング周波数により、ソリューションサイズの小型化が可能です。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian