TIDA-01429
CAN向けに前昇圧と後降圧を行う車載用ディスクリートSBCのリファレンス デザイン
TIDA-01429
概要
TIDA-01429 リファレンス デザインは、広い入力電圧範囲の昇圧コントローラを実装し、その後段に広い入力電圧範囲の降圧コンバータを配置して、出力を 5.0V に設定します。この 5.0V 電源電圧の供給先となるのは、CAN(Controller Area Network)トランシーバと、C2000 マイコンに電力を供給するコンパクトな 3.3V 固定出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータです。このデザインは、いずれも 500KBPS で動作する CAN 通信を対象にして、電波暗室法 (ALSE) を使用した CISPR 25 定格の放射型電磁波、電圧法を使用した CISPR 25 定格の伝導型電磁波、および ISO 11452-4 に従ったバルク電流注入 (BCI) 耐性これは、CAN(Controller Area Network)に対応し、電磁適合性(EMC)を検討した 3 段構造のパワー ツリーのリファレンス デザインであり、入力電圧が最小 3.5V の条件下における動作を必要とする多くの車載用アプリケーションで使用できます。
システム ベーシス チップ(SBC)は、システムの標準的な構築ブロックを多数組み合わせた IC であり、トランシーバ、リニア レギュレータ、スイッチング レギュレータを搭載しています。このような統合型デバイスは多数のアプリケーションでサイズとコストを節減できる一方で、統合型デバイスはあらゆる状況で動作するとは限らないという欠点もあります。SBC が最適な解ではないアプリケーションでは、前述の構築ブロックを使用したディスクリート実装を行い、ディスクリート SBC を製作する方法が役に立つことがあります。
特長
- 広い入力電圧範囲、調整可能な昇圧コントローラ
- 広い入力電圧範囲で、5V 固定出力の降圧コンバータ
- Class 5 CISPR 25 放射型電磁波を満たす
- Class 4 CISPR 25 伝導型電磁波を満たす
- 最小 3.5V のバッテリ入力電圧に対して、安定化した 3.3V と 5V の電源電圧を維持
- 最大 40V のロード ダンプ電圧に耐えることが可能
| 出力電圧オプション | TIDA-01429.1 | TIDA-01429.2 |
|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.3 | 4.3 |
| Vin(最大)(V) | 42 | 42 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 5 |
| Iout(最大)(V) | 1 | .024 |
| 出力電力(W) | 3.3 | .12 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC |
| トポロジ | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous | Boost- Synchronous^Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
TMS320F28030 — 60MHz、32KB フラッシュと 2MSPS ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン
TCAN1042GV-Q1 — 車載対応、I/O レベル シフト機能搭載、5Mbps のフレキシブル データ レート、障害保護機能搭載の CAN トランシーバ
TPS57140-Q1 — 車載向け、Eco-mode™ 搭載、3.5V ~ 42V、1.5A 降圧コンバータ
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | CAN向けに前昇圧と後降圧を行う車載用ディスクリートSBCのリ ファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/09/18 |