TIDA-01444
サーバー PSU 用の、97% 効率、180W、デュアル チャネル降圧コンバータのリファレンス デザイン
TIDA-01444
概要
このリファレンス デザインは、サーバー PSU (電源)、PC PSU、その他の降圧コンバータ アプリケーションを想定しており、180W の降圧デュアル チャネル DC/DC コンバータを実装し、安定化の対象となる 12V DC 入力電圧と組み合わせて、末端負荷に電圧を供給するとともに、97% を上回る効率と良好な放熱性能を実現しています。デュアル チャネル間で、スイッチング周波数の同期を簡単に実現できます。デュアル出力の真の差動リモート センスにより、ラインの電圧降下が補償され、末端負荷についてより正確な電圧が得られます。この統合回路リファレンス デザインは、より高い電力密度と低いプロファイルを実現するため、従来のディスクリート インダクタの代わりに、平面状のインダクタを使用しています。このデザインは、保護機能と温度センス機能を搭載しています。
特長
- 180W デュアル出力降圧コンバータ
- 効率:180W 負荷時に 96% (代表値)、83W 負荷時に 97% (代表値)
- デュアル チャネル間で、スイッチング周波数の同期が可能
- 両方の出力チャネルに対する差動リモート センシング
- 出力インダクタとして平面状インダクタを採用
- コンパクトなフォーム ファクタ (47mm x 59mm) で、サーバー PSU (電源) アプリケーションとの互換性を確保
通信機器
- AAS RF サンプリング(6GHz 以下)
- AAS RF サンプリング(6GHz 以下)
- AAS の IF サンプリング
- AAS の IF サンプリング
- DC(データセンター)間の相互接続(長距離、海底)
- DC(データ・センター)内部の相互接続(都市部)
- RRU RF サンプリング(Sub 6GHz)
- RRU RF サンプリング(Sub 6GHz)
- RRU の IF サンプリング
- RRU の IF サンプリング
- エッジ・ルータ
- キャンパス / ブランチ・スイッチ
- コア・ルーター
- セル・サイト・ゲートウェイ・ルータ
- ベースバンド・ユニット(BBU)
- モバイル・エッジ・コンピューティング(MEC)
- 屋内バックホール
データ センター
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRRK9.PDF (210 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | サーバーPSU用の、97%効率、180W、デュアル・チャネル降圧コ ンバータのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/09/06 | ||
| アプリケーション・ノート | Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) | 2019/06/28 | ||||
| 技術記事 | Lightning-fast internally-compensated ACM topology – what can it do for you? | PDF | HTML | 2017/05/18 |