TIDA-01491
Power Over Coax フィルタ付きの車載用カメラ PMIC 電源のリファレンス デザイン
TIDA-01491
概要
このリファレンス デザインが搭載しているのは、同軸ケーブルを使用した電力供給 (power-over-coax、POC) フィルタ ネットワーク、中入力電圧 (Vin) を受け入れる同期整流降圧 DC/DC コンバータ、低入力電圧 (Vin) を受け入れるパワー マネージメント IC (PMIC) であり、18 mm x 18 mm のフットプリントに実装した典型的な車載カメラ向け電源を提示します。このデザインは、データと電力の両方を、Fakra コネクタを取り付けた 1 本の同軸ケーブルから受け取り、ローパス フィルタ ネットワークを使用してデータを負荷から絶縁し、シーケンス制御された複数の出力電圧を供給します。これらの出力電圧は、外部帰還抵抗を使用して調整することができます。
特長
- 4.5V ~ 17V の入力をサポート
- ユーザー構成可能な複数の電圧
- フットプリント 18mm x18mm のソリューション
- POC フィルタ ネットワーク
- カメラ センサ向けのシーケンス制御された複数の電圧
| 出力電圧オプション | TIDA-01491.1 | TIDA-01491.2 | TIDA-01491.3 | TIDA-01491.4 |
|---|---|---|---|---|
| Vin(最小)(V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Vin(最大)(V) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Vout (Nom) (V) | 3.3 | 1.8 | 1.2 | 2.8 |
| Iout(最大)(V) | 1 | .6 | .3 | .3 |
| 出力電力(W) | 3.3 | 1.08 | .36 | .84 |
| 絶縁/非絶縁 | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 入力タイプ | DC | DC | DC | DC |
| トポロジ | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Linear Regulator |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUV2.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS65000-Q1 — 2.25MHz 降圧コンバータ、デュアル LDO、SVS 搭載パワー マネージメント IC(PMIC)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Power Over Coaxフィルタ付きの車載用カメラPMIC電源のリファ レンス・デザイン | 英語版 | 2018/01/24 | ||
| 技術記事 | How to power next-generation ADAS camera modules | PDF | HTML | 2018/09/11 |