TIDA-01505

回生ブレーキのテストをサポートする車載用 40V~1kV 入力フライバックのリファレンス デザイン

TIDA-01505

設計ファイル

概要

この車載補助回路用電源のリファレンス デザインは、40V~1kVの広い入力電圧範囲から15V、4Aの出力を生成し、最大1.2kVの過渡電圧に対処できます。このデザインは、800V のバッテリで動作するハイブリッド車(HEV)や電気自動車(EV)のトラクション インバータ システムに最適です。最小入力電圧が40Vであることから、トラクション モータの回生制動機能安全性試験にも対応しています。このリファレンス デザインは、阻止電圧が高くゲート電荷が低い炭化ケイ素(SiC) MOSFETを実装しているため、スイッチング損失を低減できます。非絶縁型のレベル シフタにより、フライバック コントローラに組み込まれたSi MOSFETドライバからSiC MOSFETを駆動できます。基板には1次側レギュレーション(PSR)とオプトカプラ フィードバックという2種類のフライバック コンバータが搭載されているため、比較してさまざまなニーズに対応できます。トランスのデザインは強化絶縁型であり、車載用の AEC-Q200 グレード 1 の認定に対応しています。

特長
  • 40V ~ 1kV 入力、15V 出力のフライバック補助電源として、最大 60W の電力を出力
  • アクティブ スタートアップ回路を使用してレギュレーション済みの 15V を供給し、スタンバイ消費電力を低減
  • SiC MOSFET の高電圧対応能力を活用する目的で、より高い電圧とより大きい電力への拡張が可能
  • PSR とフォトカプラ フィードバックに対応した 2 種類のコンバータ派生製品を基板に搭載
  • スイッチング周波数固定型のコントローラで、最大スイッチング周波数は 1MHz、デューティ サイクルは 0%~96% の範囲
出力電圧オプション TIDA-01505.1
Vin(最小)(V) 40
Vin(最大)(V) 1000
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- CCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU499B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVO0.PDF (395 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVN9.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVO2A.ZIP (1706 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEI4.ZIP (283 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVO1.PDF (1571 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVN8A.PDF (963 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28C43産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C53産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C43-Q1車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C53商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC28C53-Q1車載対応、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

UCC38C43商用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 車載 40V ~ 1kV 入力フライバックのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/08/30
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999/09/05
アプリケーション・ノート Modeling, Analysis and Compensation of the Current-Mode Converter 1999/09/05

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01179 車載用広い入力電圧範囲、コールド クランク動作に対応し、過渡保護機能を搭載したフロント エンド電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。