TIDA-01508
1W 以下、16 チャネルの絶縁デジタル入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01508
概要
このリファレンス デザインでは、TIのISO121xデバイスを使用した16の絶縁デジタル入力チャネルのコンパクトな実装を紹介します。このデザインは絶縁電源なしに動作し、チャネルごとに最大 100kHz の入力信号 (200kbit) をサポートします。16 チャネルすべてを合わせても消費電力は 1W 未満であり、省スペースなレイアウトが可能なうえ、発熱も最小限に抑えられます。
特長
- 16 チャネルのデジタル入力、最大 ±60V の入力電圧許容範囲
- 1 次側電源のみで動作し、絶縁型電源は不要
- パラレル出力およびシリアル出力モード
- ±6kV の IEC 61000-4-2 ESD 性能
- ±2kV のサージおよび EFT バーストに耐えられる設計
- 迅速かつ容易な評価に適した LaunchPad™ ヘッダ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUP3.PDF (95 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | サブ1W、16チャネルの絶縁デジタル入力モジュールのリファレン ス・デザイン | 英語版 | 2017/12/15 |