TVS3300

アクティブ

33V フラットクランプ サージ保護デバイス

製品詳細

Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DSBGA, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1330 IEC 61000-4-5 (A) 35 Breakdown voltage (min) (V) 34 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 130 Clamping voltage (V) 38
Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DSBGA, WSON Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 1330 IEC 61000-4-5 (A) 35 Breakdown voltage (min) (V) 34 Number of channels 1 IO capacitance (typ) (pF) 130 Clamping voltage (V) 38
DSBGA (YZF) 4 1.185192 mm² 1.062 x 1.116 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流35A (8/20µs)で40V
  • スタンドオフ電圧: 33V
  • 小型の1.1mm2 WCSPおよび4mm2 SONフットプリント
  • 125℃で30Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを4,000回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 35A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 4A
  • 低リーク電流
    • 27℃で19nA (標準値)
    • 85℃で28nA (標準値)
  • 低容量: 130pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵
  • 産業用信号ライン向け1kV、42ΩのIEC 61000-4-5サージ・テストに耐える保護機能
  • 最大クランプ電圧: サージ電流35A (8/20µs)で40V
  • スタンドオフ電圧: 33V
  • 小型の1.1mm2 WCSPおよび4mm2 SONフットプリント
  • 125℃で30Aのサージ電流(8/20µs)の反復ストライクを4,000回吸収
  • 強力なサージ保護
    • IEC61000-4-5 (8/20µs): 35A
    • IEC61643-321 (10/1000µs): 4A
  • 低リーク電流
    • 27℃で19nA (標準値)
    • 85℃で28nA (標準値)
  • 低容量: 130pF
  • レベル4 IEC 61000-4-2に準拠したESD保護機能を内蔵

TVS3300は、最大35AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS3300は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を40V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

さらに、TVS3300は小型の1mm×1.1mm WCSPおよび2mm×2mm SONフットプリントで供給され、スペースの制約されるアプリケーションに理想的で、業界標準のSMAおよびSMBパッケージと比べて90%もサイズを削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS3300に対し高温で4000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS3300はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。ファミリの他のデバイスについては、「デバイス比較表」を参照してください。

TVS3300は、最大35AのIEC 61000-4-5フォルト電流を確実にシャントして、システムを高電力過渡事象や落雷から保護します。一般的な産業用信号ラインのEMC要件向けのソリューションとして、42Ωのインピーダンスにより結合される、最大1kVのIEC 61000-4-5開路電圧に耐えられます。TVS3300は、独自の帰還メカニズムの採用により、フォルト時に高精度のフラット・クランピングを実現し、システムがさらされる電圧を40V未満に抑えます。電圧レギュレーションが正確であるため、許容電圧の低いシステム部品を安心して選択でき、堅牢性を犠牲にすることなくシステムのコストと複雑さを抑えることができます。

さらに、TVS3300は小型の1mm×1.1mm WCSPおよび2mm×2mm SONフットプリントで供給され、スペースの制約されるアプリケーションに理想的で、業界標準のSMAおよびSMBパッケージと比べて90%もサイズを削減できます。リーク電流と容量が極めて低いことから、保護するラインへの影響も最小限に抑えられます。製品のライフサイクル全体にわたる堅牢な保護を保証するために、TIはTVS3300に対し高温で4000回の反復サージが発生するテストを実施し、性能に変化がないことを確認しています。

TVS3300はTIのフラットクランプ・サージ・デバイス・ファミリの製品です。ファミリの他のデバイスについては、「デバイス比較表」を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TVS3300 33Vフラットクランプ・サージ保護デバイス データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 5月 18日
アプリケーション概要 Protecting I/O modules from surge events 2019年 2月 4日
アプリケーション概要 TVS Surge Rating: Power vs. Current 2018年 11月 12日
ホワイト・ペーパー Demystifying surge protection 2018年 11月 6日
ユーザー・ガイド Flat Clamp TVS Evaluation Module—Adaptor Boards 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート How to select a Surge Diode 2018年 8月 29日
技術記事 These are not your grandfather’s TVS diodes PDF | HTML 2018年 4月 5日
アプリケーション概要 SMA / SMB フットプリントのフラットクランプ TVS(過渡電圧サプレッサ)レイアウト 2018年 4月 3日
アプリケーション・ノート TVS Surge Protection in High-Temperature Environments 2018年 3月 23日
ホワイト・ペーパー Flat-Clamp surge protection technology for efficient system protection 2018年 1月 15日
技術記事 Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 2017年 9月 8日
アプリケーション・ノート TVS3300 Bidirectional Characterization 2017年 3月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) TVS3300YZF 33-V Precision Surge Protection Clamp Evaluation Module User's Guide 2017年 1月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) TVS3300 Evaluation Module—Bidirectional Adaptor Board User's Guide 2017年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLAT-CLAMP-TVS-EVM — TVSxx0x 高精度サージ保護ダイオードの評価基板

Flat-CLAMP-TVS-EVM (高精度サージ保護ダイオード アダプタ基板評価基板) は、TVSxx0x ファミリのデバイスの特性、動作、使用のための評価基板です。TVSxx0x デバイス ファミリは高精度クランプで、双方向信号と単方向信号の両方に対してサージなどの過渡的な過電圧イベント時に、非常に低くフラットなクランプ電圧を維持します。これらのアダプタ基板は、TVSxx00 デバイスの小型 DRV パッケージ サイズと TVSxx01 デバイスの小型 DRB パッケージ サイズをより大きなフットプリントに統合し、業界標準の SMA および SMB パッケージ (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TVS3300 IBIS Model

SLVMC41.ZIP (4 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TVS3300 PSpice Transient Model

SLVMCA0.ZIP (65 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TVS3300 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCA9.TSC (3355 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TVS3300 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCB0.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TVS3300 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 4 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian