TIDA-01526

熱量 / 冷却量メーター向けの高精度温度測定のリファレンス デザイン

TIDA-01526

設計ファイル

概要

TIDA-01526 リファレンス デザインは低消費電力の 24 ビット デルタ-シグマ ADC を使用し、高精度の差動温度測定(DTM)サブシステムを実現します。熱量メーターと冷却メーター向けの DTM サブシステムは通常、PT100、PT500、PT1000 などの 2 線式または 4 線式 RTD(抵抗温度検出器)を使用し、3℃ ~ 180℃ の水温測定範囲で 10 mK の差動温度測定精度を実現します。このリファレンス デザインは TI の超音波 / 回転検出型流量測定サブシステムとの組み合わせが可能な高コスト効率のシングルチップ DTM システムにより、完全な熱量メーター / 冷却メーター ソリューションを可能にします。

特長
  • 熱量メーター / 冷却メーター、熱計算機で使用される RTD センサ ペア温度測定サブシステムの EN1434 要件に準拠
  • 最大2 線式または 4 線式 RTD 向けの 60mK の絶対温度偏差を 0 ~ 150℃ の範囲で達成し、±100mK の制限(EN1434-5:2014)に対応
  • 10℃、30℃、50℃ などの 3 つの代表的な温度測定ポイント (EN1434-5:2014) で各 PT センサについて最大 ±700mK の誤差制限を実現
  • ADC122x04 はスタートアップ時間が 50μs のパワー サイクリングとプログラマブルな電流源、ゲイン、出力データレートにより超低消費電力を実現
  • 直列接続した 2 個の RTD による差動温度測定で 0.01℃ の分解能
  • 40 ピンの BoosterPack フォーム ファクタ(20 ピン BoosterPack に対して下位互換)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU472.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV85.PDF (122 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV84.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV87.ZIP (618 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEE4.ZIP (417 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV86.PDF (512 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV83.PDF (264 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS122U04PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS122C04PGA、VREF、2 個の IDAC、I2C インターフェイス搭載、24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 超音波センシングの評価モジュール

TIDA-01526 リファレンス デザインは低消費電力の 24 ビット デルタ-シグマ ADC を使用し、高精度の差動温度測定(DTM)サブシステムを実現します。熱量メーターと冷却メーター向けの DTM サブシステムは通常、PT100、PT500、PT1000 などの 2 線式または 4 線式 RTD(抵抗温度検出器)を使用し、3℃ ~ 180℃ の水温測定範囲で 10 mK の差動温度測定精度を実現します。このリファレンス デザインは TI の超音波 / 回転検出型流量測定サブシステムとの組み合わせが可能な高コスト効率のシングルチップ DTM システムにより、完全な熱量メーター / (...)
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010002 白金 RTD センサの代替となるデジタル温度センサのリファレンス デザイン TIDA-01486 超音波流量トランスミッタのリファレンス デザイン TIDA-01526 熱量 / 冷却量メーター向けの高精度温度測定のリファレンス デザイン TIDM-1019 超音波センシング水道メーター フロント エンドのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-FR6047 MSP430FR6047 超音波センシングの評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010002 白金 RTD センサの代替となるデジタル温度センサのリファレンス デザイン TIDA-01486 超音波流量トランスミッタのリファレンス デザイン TIDA-01526 熱量 / 冷却量メーター向けの高精度温度測定のリファレンス デザイン TIDM-1019 超音波センシング水道メーター フロント エンドのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCEE5 — Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01526 熱量 / 冷却量メーター向けの高精度温度測定のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEE5 Heat_Meter_Sub-System_TIDA-01526

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/03/24
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01526 熱量 / 冷却量メーター向けの高精度温度測定のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcee5 or www.ti.com/lit/xx/tidcee5a/tidcee5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEE5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ヒート・メーターおよびコールド・メーター用の高精度温度測定のリ ファレンス・デザイン 英語版 2018/01/11
技術記事 Water-flow metering with an ADC approach PDF | HTML 2017/11/30
技術記事 Using ultrasonic technology for flow measurement PDF | HTML 2017/09/26

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU の超音波センシング デザイン センター

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。