TIDA-01560

ゼロ スタンバイ消費電力が 4mW の 15W デュアル絶縁型出力バイアス電源のリファレンス デザイン

TIDA-01560

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、2 つの絶縁型出力(12V/1.125A と 3.3V/0.3A)を採用した、220V AC 入力使用時に合計スタンバイ消費電力が 4mW の 15W バイアス電源です。コントローラは 1 次側レギュレーション(PSR)を使用し、UCC24650 2 次側電圧ドループ モニタからのウェークアップ信号を検出して、大きな負荷ステップに対する過渡応答を向上しています。このリファレンス デザインは、UCC28730 が内部の 700V スタートアップ スイッチ、動的制御の動作状態、カスタマイズ済み変調プロファイルを使用し、スタートアップ時間や出力過渡応答を犠牲にせずに、非常に小さいスタンバイ時消費電力を実現します。UCC28730 は自らの制御アルゴリズムの一部として、周波数変調、ピーク 1 次側電流変調、バレー スイッチング、バレー スキップ機能を使用し、動作範囲全体で最大の効率を実現します。

特長
  • Zero-Power:未満の待機電力を実現
    • 115V AC 入力時に 3.1 mW
    • 220V AC 入力時に 4.2 mW
  • 平均効率は 84% を上回り、DoE VI と CoC tier 2 の仕様に準拠
  • 1 次側レギュレーション (PSR) 採用でフォトカプラを不要にし、バイアス電源の信頼性が向上します
  • 共振リング バレー スイッチング動作により、最高の全体効率
  • あらゆる地域に住むお客様のニーズを満たす、ユニバーサル入力電圧範囲 (85V ~ 270V AC) 対応
  • 12V と 3.3V のデュアル絶縁型出力は、多くの産業用アプリケーションに適しています
  • 周波数ディザリングにより EMI 準拠が容易
出力電圧オプション TIDA-01560.1 TIDA-01560.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 12 3.3
Iout(最大)(V) 1.125 .3
出力電力(W) 13.5 .99
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU521.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVX1.PDF (89 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVX0.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVX3.ZIP (629 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEK6.ZIP (53 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVX2.PDF (564 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVW9.PDF (207 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC24650高速過渡応答に対応する 1 次側レギュレーション、200W ウェークアップ モニタ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV743Pイネーブル搭載、300mA、低静止電流 (Iq)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28730CVCC (定電圧と定電流) 機能とウェークアップ監視機能搭載、ゼロ スタンバイ、PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ゼロ・スタンバイ時の消費電力が4mWの15Wデュアル絶縁出力バ イアス電源のリファレンス・デザイン 英語版 2018/04/05
技術記事 Get smarter about ‘zero’ standby power in your next appliance design PDF | HTML 2018/08/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。