TIDA-01592

超音波トランスミッタ向け、25W、高電圧、プログラマブル電源のリファレンス デザイン

TIDA-01592

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、超音波送信回路に電力を供給する、デジタル プログラマブルな非絶縁型電源です。このデザインは、単一のトランスを採用したフライバック電源トポロジーを使用し、最大 100V の絶対値に達するプログラマブルなデュアル高電圧 (HV) を生成します。このデザインは、低消費電力のポータブル超音波スキャナを想定しています。このデザインは、各レールで 12.5W、最大 25W の連続電力を供給できます。これらの HV (高電圧) レールは、DC 電圧を設定する方法により、0V ~ ±100V の範囲でプログラマブルです。DAC を使用するプログラマビリティ (設定機能) は、複数の 12 ビット DAC を使用して実装することができます。TIDA-01352 というリファレンス デザインで、その例を提示しています。すべての電源レールは、マスタ クロックと同期可能です。このデザインはスケーラブルで、モジュール構造を採用しているので、チャネルの数やパルサのレベル数に応じて、同じ電源を追加または除去することができます。

特長
  • 24V 電源電圧を受け入れ、100kHz ~ 500kHz の広い周波数範囲で動作し、0V ~ ±100V の範囲でデジタル プログラマブルなデュアル出力を供給するほか、全負荷時に 87% のピーク効率を達成
  • (B-Mode、CW-Mode、エラストグラフィー (剪断弾性波) モードのサポートを目的とする) バイアスとパルサー ドライバ向けの一般的な非絶縁電源
  • チャネル数を増減させるスケーラビリティを実現したフライバック トポロジーを通じて、最大 192 個のデジタル パルサー チャネルに電力を供給する能力
  • 超音波のマスター クロックまたはシステム クロック周波数に対するスイッチング周波数の同期が可能であり、高調波除去に寄与
  • モジュール型のデザインにより、パルサーのレベル数に応じて、同じ電源を追加または除去することが可能
  • 電流モード制御により、サイクルごとの電流制限に加え、優れた帯域幅と過渡応答を実現
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU502.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVI9A.PDF (296 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVI8A.PDF (71 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVJ1A.ZIP (2412 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEH3A.ZIP (393 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVJ0A.PDF (2209 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVI7A.PDF (524 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV171コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.9mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

LM3481昇圧、SEPIC、フライバック向け、2.97V ~ 48V、高効率コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 超音波送信用の25W、高電圧、プログラム可能電源のリファレン ス・デザイン 英語版 2018/02/26

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01352 400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音波電源のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。