ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 汎用オペアンプ

コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TLV9351 アクティブ シングル、40V、3.5MHz、低消費電力オペアンプ Wider supply range (4.5 V to 40 V), higher GBW (3.5 MHz), faster slew rate (20 V/us), lower offset voltage (1.8 mV), lower noise (15 nV/√Hz)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.525 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 105 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.09 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.16
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Rail-to-rail In to V-, Out GBW (typ) (MHz) 3 Slew rate (typ) (V/µs) 1.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.7 Iq per channel (typ) (mA) 0.525 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Offset drift (typ) (µV/°C) 1 Features Cost Optimized, EMI Hardened CMRR (typ) (dB) 105 Iout (typ) (A) 0.03 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -2 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.09 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.16
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 電源電圧範囲: 2.7V~36V、±1.35V~±18V
  • 低ノイズ: 16nV/√Hz
  • 低いオフセット・ドリフト: ±1μV/℃ (標準値)
  • 入力のRFIフィルタリングによりEMIを強化
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • ユニティ・ゲインで安定: 200pF容量性負荷
  • レール・ツー・レール出力
  • ゲイン帯域幅: 3MHz
  • 低い静止電流: アンプごとに525µA
  • 高いコモンモード除去: 105dB (標準値)
  • 低いバイアス電流: 10pA

アプリケーション

  • トランスデューサ
  • 貨幣計数機
  • AC/DCコンバータ
  • パワー・モジュール
  • インバータ
  • 試験用機器
  • バッテリ駆動計測器
  • TFT-LCD駆動回路
  • アクティブ・フィルタ

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 電源電圧範囲: 2.7V~36V、±1.35V~±18V
  • 低ノイズ: 16nV/√Hz
  • 低いオフセット・ドリフト: ±1μV/℃ (標準値)
  • 入力のRFIフィルタリングによりEMIを強化
  • 入力範囲は負の電源電圧にも対応
  • ユニティ・ゲインで安定: 200pF容量性負荷
  • レール・ツー・レール出力
  • ゲイン帯域幅: 3MHz
  • 低い静止電流: アンプごとに525µA
  • 高いコモンモード除去: 105dB (標準値)
  • 低いバイアス電流: 10pA

アプリケーション

  • トランスデューサ
  • 貨幣計数機
  • AC/DCコンバータ
  • パワー・モジュール
  • インバータ
  • 試験用機器
  • バッテリ駆動計測器
  • TFT-LCD駆動回路
  • アクティブ・フィルタ

All trademarks are the property of their respective owners.

36V TLVx171ファミリは、省コストが重要な産業用や個人用電子機器システム向けの低消費電力オペアンプ(op amp)で、電磁気干渉(EMI)耐性が高く、低ノイズで、2.7V (±1.35V)~36 V (±18V)の単一電源で動作します。1チャネルのTLV171、2チャネルのTLV2171、4チャネルのTLV4171があり、消費電力制限の中で、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流と、高い帯域幅との最適なバランスを実現しています。これらのデバイスは、容積の制限が厳しいシステム用にマイクロパッケージで供給され、仕様が同一なので、設計を最大に柔軟化できます。

ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、TLVx171ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。TLVx171ファミリは、最大200pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、上限レールを100mV超えて動作し、上限レールの2V以内ではパフォーマンスが低下して動作します。

TLVx171オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

36V TLVx171ファミリは、省コストが重要な産業用や個人用電子機器システム向けの低消費電力オペアンプ(op amp)で、電磁気干渉(EMI)耐性が高く、低ノイズで、2.7V (±1.35V)~36 V (±18V)の単一電源で動作します。1チャネルのTLV171、2チャネルのTLV2171、4チャネルのTLV4171があり、消費電力制限の中で、低いオフセット、ドリフト係数、静止電流と、高い帯域幅との最適なバランスを実現しています。これらのデバイスは、容積の制限が厳しいシステム用にマイクロパッケージで供給され、仕様が同一なので、設計を最大に柔軟化できます。

ほとんどのオペアンプでは1つの電源電圧でしか動作が規定されていないのに対して、TLVx171ファミリは2.7V~36Vでの動作が規定されています。電源レールの範囲外の入力信号が位相反転を起こすことはありません。TLVx171ファミリは、最大200pFの容量性負荷で安定です。通常の動作時に、入力は負のレールより100mV下、および上限レールの2V以内で動作できます。これらのデバイスは完全なレール・ツー・レール入力で、上限レールを100mV超えて動作し、上限レールの2V以内ではパフォーマンスが低下して動作します。

TLVx171オペアンプは、-40℃~+125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVx171 低コスト・システム向けの36V、単一電源、低消費電力オペアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016年 10月 10日
アプリケーション・ノート 正電源からの負電源の生成 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 13日
回路設計 AC 結合の計装アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 4日
回路設計 2 つのオペアンプを持つ計測アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 25日
回路設計 Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 30日
回路設計 3 オペアンプ構成の計測アンプ回路 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 20日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMP-PDK-EVM — アンプ パフォーマンス開発キットの評価基板

このアンプ パフォーマンス開発キット (PDK) は、オペアンプの一般的なパラメータをテストするための評価基板 (EVM) キットであり、ほとんどのオペアンプやコンパレータと互換性があります。この評価基板キットは、パッケージのニーズに適した、さまざまなソケット付きドーターカード オプションを搭載したメイン ボードで構成されており、エンジニアはデバイスの性能を迅速に評価および検証できます。

AMP-PDK-EVM キットは、業界標準の最も一般的な次の 5 種類のパッケージをサポートしています。

  • D (SOIC-8 と SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TINA-TI Reference Design Companion for Three Op Amp Instrumentation Amp Circuit

SBOMAU8.ZIP (27 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TINA-TI Reference Design Companion for Two Op Amp Instrumentation Amp Circuit

SBOMAU7.ZIP (551 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV171 PSpice Model (Rev. C)

SBOMA59C.ZIP (22 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TLV171 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOMA58A.TSC (276 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TLV171 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOMA57A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ

この設計は入力信号、VIN を反転し、信号ゲイン 1000V/V または 60dB を適用します。T 帰還回路搭載の反転アンプは、値が小さい R4 や値が大きい帰還抵抗なしで高いゲインを取得するために使用できます。
設計ツール

CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路

この回路は、反転と非反転のアンプ回路を 1 つに組み合わせ、入力電圧の負の値から入力電圧までの可変の基準電圧を生成します。ゲインを増加して、負の最高基準電圧のレベルを増やすこともできます。
設計ツール

CIRCUIT060025 — 2 オペアンプ構成の計測アンプ回路

この設計は Vi1 と Vi2 の電位差を増幅してシングルエンド信号を出力するほか、同相電圧を除去します。計測アンプの線形動作は、基本的な構成要素であるオペアンプの線形動作によって決まります。入力信号がデバイスの入力同相範囲内であり、かつ出力信号が出力スイング範囲内であるとき、オペアンプは線形動作します。オペアンプへの電力供給に使用される電源電圧によって、これらの範囲が決まります。
設計ツール

CIRCUIT060026 — 3 オペアンプ構成の計測アンプ回路

このデザインは、3 個のオペアンプを使用して 1 個のディスクリート計測アンプを構成しています。この回路は、差動信号をシングルエンド出力信号に変換します。計測アンプの リニア動作は、基本的な構成要素であるオペアンプの リニア動作によって決まります。入力信号がデバイスの入力同相範囲内であり、かつ出力信号が出力スイング範囲内であるとき、オペアンプは線形動作します。オペアンプへの電力供給に使用される電源電圧によって、これらの範囲が決まります。
設計ツール

CIRCUIT060067 — 交流 (AC) 結合の計装アンプ回路

この回路は、計装アンプへの DC 結合された入力信号から AC 結合のみの出力を生成します。この出力は積分器経由で帰還され、積分器の出力はアンプの基準電圧の変調に使用されます。これによりハイパス フィルタが形成され、出力オフセットが実質的にキャンセルされます。この回路は、部品のミスマッチに起因して CMRR を大幅に劣化させる可能性がある大容量コンデンサや抵抗を入力に接続する必要がありません。
設計ツール

CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路

このハイサイド電流センシング ソリューションは、レール ツー レール入力同相範囲に対応している 1 個のコンパレータを使用し、負荷電流が 1A を上回った合にコンパレータの出力端子 (COMP OUT) で過電流アラート (OC-Alert) 信号を生成します。この実装は、OC-Alert 信号をアクティブ ローに設定しています。したがって、1A のスレッショルドを上回ったときに、コンパレータの出力がローになります。負荷電流が 0.5A (50% 減少) に低下すると OC-Alert が論理 HIGH に戻るようにヒステリシスが実装されています。この回路は、オープン (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010086 — デジタル制御によるコスト最適化された10Aバッテリの形成とテスト リファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、バッテリ構成およびテスト アプリケーションに対するコスト効率の優れたソリューションを提供します。このデザインは、高分解能パルス幅変調 (PWM) ジェネレーションと、定電流 (CC) および定電圧 (CV) 制御ループ向けの C2000™ リアルタイム制御マイコン (MCU) を
使用しています。MCU を効率的に活用し、最高精度の D/A コンバータを必要としません。これにより、BOM (部品表) の 30% 以上を節約できます。ソフトウェアの電流ループと電圧ループのフレキシビリティにより、ユーザーは 1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01352 — 400W連続、スケーラブル、±2.5~±150V、プログラム可能な超音波電源のリファレンス デザイン

TIDA-01352 は、超音波送信回路に電力を供給するデジタル プログラマブル電源に最適なソリューションを提供し、モジュール型で効率的なパワー スケーリング機能を実現します。このリファレンス デザインはプッシュプル トポロジを使用し、高電圧(HV)、低電圧(LV)、中電圧(MID)の電源を生成します。複数の HV レールは ±50V ~ ±150V の範囲でプログラマブル、また LV と MID の各レールは ±2.5V ~ ±50V の範囲でプログラマブルです。この電源は、各レールで 100W の連続定格電力を供給できます。このプログラム能力は、オンボードの12ビット (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01371 — 超音波システム用のプログラム可能な±100V、大電流、フローティング リニア レギュレータのリファレンス デザイン

超音波発信機には、送信時に大電流を圧電トランスデューサへ送り込むため、安定したプログラム可能なDC電源が必要です。TIDA-01371 は ±2.5 から ±100V まで変化する出力電圧の提供が可能な正/負リニア レギュレータのためのリファレンス デザインです。外部制御電圧を使用する DAC 経由のプログラム機能を実装しています。低ノイズ特性を実現しているため、既製の低ノイズの正および負のLDOレギュレータや、レギュレータの接地をフローティングさせる回路により、パッシブおよびアクティブ ノイズ フィルタの置き換えが可能です。さらに、複数の外部パワー MOSFET (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010015 — 効率 94.5%、500W、産業用 AC/DC 電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは小型、高効率、24V DC、500W の産業用 AC/DC 電源を実現します。このデザインは、UCC28064Aを基礎とするフロント エンドの2相インターリーブ遷移モード(TM)力率補正(PFC)で構成されます。この方法で PFC のインダクタ サイズを最小化し、EMI フィルタの要件を軽減します。DC/DC 回路は、UCC256301 デバイスを採用した HB-LLC 段を使用して実装してあります。効率を改善する目的で、2 次側で UCC24612 を使用する複数の FET を採用した同期整流を使用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP31179 — 航空用途、400W AC/DC のリファレンス デザイン

このデザインは、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応の小型リファレンス デザインであり、周波数が 400Hz ~ 800Hz の商用電源で動作します。UCC28064A をベースとする 2 相インターリーブ臨界モード力率補正 (PFC) を使用して、力率を補正し、入力電流の高調波成分を最小化します。DC/DC 回路は、UCC256404 を採用した HB-LLC 段を採用して実装済みです。2 次側で同期整流を使用すると、効率がさらに向上します。
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01592 — 超音波トランスミッタ向け、25W、高電圧、プログラマブル電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、超音波送信回路に電力を供給する、デジタル プログラマブルな非絶縁型電源です。このデザインは、単一のトランスを採用したフライバック電源トポロジーを使用し、最大 100V の絶対値に達するプログラマブルなデュアル高電圧 (HV) を生成します。このデザインは、低消費電力のポータブル超音波スキャナを想定しています。このデザインは、各レールで 12.5W、最大 25W の連続電力を供給できます。これらの HV (高電圧) レールは、DC 電圧を設定する方法により、0V ~ ±100V の範囲でプログラマブルです。DAC を使用するプログラマビリティ (設定機能) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ