TIDA-01596

スマート サーモスタットでの周囲温度検出用の局所化された熱補償のリファレンス デザイン

TIDA-01596

設計ファイル

概要

局所的なサーモスタットの熱生成は、排気空間近くで周囲温度検出が不正確になる主な原因です。この現象は最終的に、冷暖房機器の過剰な運転と利用料金の増大につながります。このリファレンス デザインは、サーモスタット設計に関連したこの一般的な問題に対応します。PCB 上に配置した低コストのアナログ温度センサ ネットワークを使用することにより、サーモスタット内部の温度勾配を検出し、真の周囲温度値を得られるように実質的に補償を行います。

特長
  • メイン電源の電流と電力のモニタ
  • 局所的な熱発生に使用される 20Ω の電力抵抗
  • 2 個の温度センサを使用し、ボード全体の温度勾配を判定
  • 低コストの SAR (逐次比較型) ADC を使用して温度を変換
  • 実際のサーモスタット プラットフォームで CC3220 LaunchPad を使用してデータを処理
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU491.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVK4.PDF (122 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVK3.PDF (32 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVK6.ZIP (24228 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEH6.ZIP (1379 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVK5.PDF (916 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVK2.PDF (755 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS71421.8V 動作、1.5 x 2mm QFN パッケージの 12 ビット、140kSPS、2 チャネル、ナノパワー SAR ADC

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

TMP23510mV/℃、精度 1℃ のアナログ温度センサ

データシート: PDF | HTML
デジタル電力モニタ

INA230アラート搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ

データシート: PDF | HTML
アナログ温度センサ

LMT84SC70 または TO-92 封止、1.5V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

開発キット

CC3220S-LAUNCHXL — CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

局所的なサーモスタットの熱生成は、排気空間近くで周囲温度検出が不正確になる主な原因です。この現象は最終的に、冷暖房機器の過剰な運転と利用料金の増大につながります。このリファレンス デザインは、サーモスタット設計に関連したこの一般的な問題に対応します。PCB 上に配置した低コストのアナログ温度センサ ネットワークを使用することにより、サーモスタット内部の温度勾配を検出し、真の周囲温度値を得られるように実質的に補償を行います。
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01596 スマート サーモスタットでの周囲温度検出用の局所化された熱補償のリファレンス デザイン TIDC-01005 SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ wireless MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01596 スマート サーモスタットでの周囲温度検出用の局所化された熱補償のリファレンス デザイン TIDC-01005 SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCEH7 — TIDA-01596_Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01596 スマート サーモスタットでの周囲温度検出用の局所化された熱補償のリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEH7 TIDA-01596_Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/02/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01596 スマート サーモスタットでの周囲温度検出用の局所化された熱補償のリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceh7 or www.ti.com/lit/xx/tidceh7/tidceh7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEH7. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スマート・サーモスタットでの周囲温度検出用の局所化された熱補 償のリファレンス・デザイン 英語版 2018/02/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。