ADS7142
- コストの制約が厳しい設計用の、スタンドアロンのNanopowerセンサ・モニタ
- 小さなパッケージ・サイズ: 1.5mm×2mm
- 効率的なホストのスリープおよびウェークアップ
- 900nWでの自律的モニタリング
- イベント・トリガによるホスト・ウェークアップ用のウィンドウ付きコンパレータ
- ホスト・スリープ時のデータ・バッファリング
- センサの構成と較正が独立
- デュアル・チャネル、疑似差動、またはグランド検出の入力構成
- 較正のスレッショルドをプログラム可能
- 内部的な較正によりオフセットとドリフト係数が改善
- 誤ったトリガの防止
- チャネルごとにスレッショルドをプログラム可能
- ノイズ耐性のためヒステリシスをプログラム可能
- 過渡除去用のイベント・カウンタ
- ディープ・データ解析
- フォルト診断用のデータ・バッファ
- 16ビット精度用の高精度モード
- 高速データ・キャプチャ用のワンショット・モード
- I2C™インターフェイス
- 1.65V~3.6Vまで互換
- 8つの構成可能なアドレス
- 最高3.4MHz (High Speed)
- 広い動作範囲
- アナログ電源: 1.65V~3.6V
- 温度範囲: -40℃~+125℃
ADS7142は信号を自律的に監視し、同時にシステムの電力、信頼性、性能を最適化します。デジタル・ウィンドウ付きコンパレータを使用して、チャネルごとにイベント・トリガによる割り込みが実装されており、ハイおよびローのスレッショルド、ヒステリシス、およびイベント・カウンタをプログラム可能です。このデバイスでは、逐次比較型レジスタのアナログ/デジタル・コンバータ(SAR ADC)の前段にデュアル・チャネルのアナログ・マルチプレクサがあり、後段にセンサからデータを変換してキャプチャするための内部データ・バッファがあります。
ADS7142は10ピンのQFNパッケージで供給され、消費電力はわずか900nWです。外形が小さく、消費電力が低いため、このデバイスは容積が制限されている、またはバッテリ駆動のアプリケーションに適しています。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOSTXL-ADS7142-Q1 — ADS7142-Q1 2 チャネル、12 ビット、140kSPS、I2C 互換、ADC BoosterPack™ プラグイン モジュール
BOOSTXL-ADS7142-Q1 は、ナノパワー、デュアルチャネル、センサ モニタ デバイスである逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) ADS7142-Q1 の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価キットには、ADS7142-Q1 BoosterPack™ プラグイン モジュールが付属しています。このモジュールは、このデバイスのさまざまなモードを提示するための設計を採用しています。
SBAC172 — ADS7142 EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン
The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)
サポート対象の製品とハードウェア
SBAC245 — Source Files for SBAA353
サポート対象の製品とハードウェア
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
SBAC226 — Source files for SBAA317
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-01546 — バッテリ動作のスマート流量メーター向けのバッテリ / システム状態監視機能のリファレンス デザイン
TIDA-010005 — ソフトウェアで設定可能な心臓ペースメーカー検出モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-010019 — 温度センサ向けの冷接点補償 (CJC) 用 RTD 代替回路のリファレンス デザイン
TIDA-01569 — デジタル診断機能と保護機能を搭載した、4 チャネル アンテナ向け LDO のリファレンス デザイン
TIDA-01596 — スマート サーモスタットでの周囲温度検出用の局所化された熱補償のリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2QFN (RUG) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。