TIDA-01605

車載用 2 レベルのターンオフ保護機能採用のデュアル チャネル SiC MOSFET ゲート ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01605

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、SiC MOSFET をハーフ ブリッジ構成で駆動する、車載認定済みの絶縁型ゲート ドライバ ソリューションです。このデザインは、デュアル チャネルの絶縁型ゲート ドライバのそれぞれに電力を供給する 2 個のプッシュプル バイアス電源を搭載しており、各電源は +15V と -4V の出力電圧で 1W の出力電力を供給します。ゲート ドライバは、4A のソース電流と 6A のピーク シンク電流に対応できます。このドライバは強化絶縁型であり、8kV ピークと 5.7kV RMS の絶縁電圧に耐えるほか、100V/ns を上回る CMTI (同相モード過渡電圧耐性) を達成しています。このリファレンス デザインは、2 レベルのターンオフ回路を搭載しており、短絡のシナリオが発生した場合でも、これらの回路は MOSFET を電圧オーバーシュートから保護します。2 番目のターンオフ回路で、DESAT 検出スレッショルドと遅延時間が構成可能です。フォルト信号およびリセット信号のインターフェイス用に、ISO7721-Q1デジタル アイソレータが実装されています。回路全体が、40mm × 40mm.の小型フォーム ファクタを採用した 2 層 PCB ボードに搭載されています。

特長
  • SiC MOSFET をハーフ ブリッジ構成で駆動する、小型のデュアル チャネル ゲート ドライバ ソリューション
  • 4A のソース電流と 6V のピーク シンク電流に対応する能力で、最大 500kHz のスイッチング周波数による SiC MOSFET、Si MOSFET、IGBT の駆動に最適
  • 15V と -4V を出力する、小型、高効率の絶縁型バイアス電源を内蔵
  • 2 レベルのターンオフ回路を個別実装して短絡から保護し、電流制限と遅延 (ブランキング) 時間を調整可能
  • 100 V/ns を上回る高い CMTI を実現し、8kV ピークと 5.7kV RMS の電圧に耐える強化絶縁型です
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE55B.PDF (5443 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRVT5A.PDF (169 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRVT4A.PDF (54 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRVT7A.ZIP (771 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEJ7A.ZIP (288 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRVT6A.PDF (652 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRVT3A.PDF (210 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

LMV762Q-Q1プッシュプル出力、低電圧、高精度コンパレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501-Q1車載対応、絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
絶縁型ゲート ドライバ

UCC21530-Q1車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7721-Q1車載向け、信頼性の高い EMC 特性、デュアルチャネル、1/1、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Automotive Dual-Channel, SiC MOSFET Gate Driver Reference Design (Rev. B) 2020/06/03
ホワイト・ペーパー Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 2023/08/31
ホワイト・ペーパー High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies 2014/10/16

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01604 HEV/EV のオンボード充電器用の98.6%効率、6.6kW のトーテム ポール PFC のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。