ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ 絶縁型ゲート ドライバ

UCC21530-Q1

アクティブ

車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5.7kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC21551-Q1 アクティブ 車載、IGBT と SiC 向け、EN ピンと DT ピン搭載、4A/6A、5kVRMS、デュアルチャネル絶縁型ゲート ドライバ Tighter VCCI range supporting digital controller thresholds. New DT equation. Increased CMTI and wider operating temperature range.

製品詳細

Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Enable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 14.7 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
Number of channels 2 Isolation rating Reinforced Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8000 Peak output current (A) 6 Peak output current (source) (typ) (A) 4 Peak output current (sink) (typ) (A) 6 Features Enable, Programmable dead time Output VCC/VDD (min) (V) 14.7 Output VCC/VDD (max) (V) 25 Input supply voltage (min) (V) 3 Input supply voltage (max) (V) 18 Propagation delay time (µs) 0.019 Input threshold CMOS, TTL Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Bootstrap supply voltage (max) (V) 2121 Rise time (ns) 6 Fall time (ns) 7 Undervoltage lockout (typ) (V) 8, 12 TI functional safety category Functional Safety Quality-Managed
SOIC (DWK) 14 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1
  • 機能安全品質管理
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 幅広の SOIC-14 (DWK) パッケージ
  • ドライバ チャネル間の間隔 3.3mm
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最小パルス幅:20ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 入力 VCCI 範囲:3V~18V
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 8V、12V および 17V VDD UVLO オプション
  • オーバーラップおよびデッド タイムをプログラミング可能
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃
  • 次の測定結果により AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1
  • 機能安全品質管理
  • 汎用:デュアル ローサイド、デュアル ハイサイド、またはハーフ ブリッジ ドライバ
  • 幅広の SOIC-14 (DWK) パッケージ
  • ドライバ チャネル間の間隔 3.3mm
  • スイッチング パラメータ:
    • 伝搬遅延時間:33ns (代表値)
    • 最小パルス幅:20ns
    • 最大パルス幅歪み:6ns
  • 125V/ns を超える同相過渡耐性 (CMTI)
  • ピーク ソース 4A、ピーク シンク 6A の出力
  • TTL および CMOS 互換の入力
  • 入力 VCCI 範囲:3V~18V
  • 最大 25V の VDD 出力駆動電源
    • 8V、12V および 17V VDD UVLO オプション
  • オーバーラップおよびデッド タイムをプログラミング可能
  • 接合部温度範囲:–40~+150℃

UCC21530-Q1 は絶縁されたデュアル チャネルのゲート ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するように設計されています。

入力側は、5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部的に機能絶縁されているため、1850V までの電圧で動作します。

このデバイスは 2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、またはデッド タイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフブリッジ ドライバとして構成可能です。EN ピンが Low になると、両方の出力が同時にシャットダウンされ、オープンまたは High のときは通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。

このデバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

UCC21530-Q1 は絶縁されたデュアル チャネルのゲート ドライバで、ピーク電流はソース 4A、シンク 6A です。IGBT、Si MOSFET、SiC MOSFET を最大 5MHz で駆動するように設計されています。

入力側は、5.7kVRMS の強化絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 125V/ns 以上です。2 つの 2 次側ドライバ間は、内部的に機能絶縁されているため、1850V までの電圧で動作します。

このデバイスは 2 つのローサイド ドライバ、2 つのハイサイド ドライバ、またはデッド タイム (DT) をプログラム可能な 1 つのハーフブリッジ ドライバとして構成可能です。EN ピンが Low になると、両方の出力が同時にシャットダウンされ、オープンまたは High のときは通常動作します。フェイルセーフ手法として、1 次側のロジック障害が発生すると、両方の出力が強制的に Low になります。

このデバイスは、最大 25V の VDD 電源電圧に対応できます。VCCI 入力範囲が 3V~18V と広いため、このドライバはアナログとデジタル両方のコントローラとの接続に適しています。すべての電源電圧ピンには、低電圧誤動作防止 (UVLO) 保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

UCC21530-Q1 の安全性マニュアルと安全性適合レポートが入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC21530-Q1 4A、6A、5.7kVRMS 、チャネル間隔 3.3mm の絶縁デュアル チャネル ゲート ドライバ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 12月 19日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
証明書 UL Certification E181974 Vol 4. Sec 7 (Rev. D) 2025年 9月 8日
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 신뢰할 수 있는 합리적 가격대의 절연 기술 개발과 관련한 고전압 설계 문제의 해결 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 5月 16日
ホワイト・ペーパー 以可靠且經濟實惠的隔離技術解決高電壓設計挑戰 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 7日
アプリケーション・ノート Impact of Narrow Pulse Widths in Gate Driver Circuits (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 25日
証明書 UCC21540 CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 17日
証明書 UCC215xx CQC Certificate of Product Certification 2023年 8月 17日
アプリケーション概要 The Use and Benefits of Ferrite Beads in Gate Drive Circuits PDF | HTML 2021年 12月 16日
証明書 CSA Product Certificate (Rev. A) 2019年 8月 15日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC21530EVM-286 — UCC21530 絶縁型デュアルチャネル ドライバの評価基板

UCC21530EVM-286 は、4A のソースと 6A のシンクのピーク電流、12V UVLO、イネーブル (アクティブ ハイ) 機能、複数のチャネル間に 3.3mm の沿面距離を実装した絶縁型デュアル チャネル ゲート ドライバである UCC21530DWK を評価する目的で設計してあります。この評価基板は、パワー システム内にある IGBT と SiC MOSFET を駆動するリファレンス デザインとして活用することもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

UCC21520-Q1-DESIGN UCC21520-Q1 design resources

FuSa supporting document
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

UCC21530-Q1-DESIGN UCC21530-Q1 design resources

FS documents
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

UCC21530 PSpice Transient Model

SLUM655.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDM-02002 — HEV/EV のオンボード チャージャ向け、双方向 CLLLC 共振デュアル アクティブ ブリッジ(DAB)のリファレンス デザイン

双方向電力フロー能力とソフト スイッチング特性を持つ CLLLC 共振 DAB は、ハイブリッド電気自動車/電気自動車 (HEV/EV) のオンボード充電器およびエネルギー ストレージ アプリケーション用の理想的な選択肢です。このデザインでは、閉電圧および閉電流ループ モードで C2000™ MCU を使ってこの電源トポロジを制御する方法を示します。この デザインに利用可能なハードウェアとソフトウェアは、
市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02012 — 高電圧 HV/E (ハイブリッド車と電気自動車) の HVAC (エアコン) eCompressor 向け、MathWorks® によるモーター制御機能のリファレンス デザイン

TIDM-02012 は、中性能の C2000™ TMS320F28003x リアルタイム マイコンで制御する HV/EV (ハイブリッド車と電気自動車) のコンプレッサ (eコンプレッサ) アプリケーション向けに製作した、高電圧対応 5kW のリファレンス デザインです。400V と 800V どちらの DC バス使用時も評価できる設計を採用しており、バッテリ電圧の上昇という市場トレンドに対応しています。  controlCARD をベースとした設計であり、開発ユーザーは複数のマイコンとゲート ドライバ オプションを評価できるほか、C2000™ (...)
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-02009 — ASIL D 安全性コンセプト検証済み、高速トラクション、双方向 DC/DC 変換のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単一の TMS320F28388D リアルタイム C2000™ マイコンを使用して、HEV/EV のトラクション インバータおよび双方向 DC/DC コンバータを制御する方法を提示します。トラクション制御機能はソフトウェア ベースのリゾルバ / デジタル コンバータ (RDC) を使用し、最高 20,000RPM に達する高速でモーターを駆動します。DC/DC コンバータは、位相シフト フルブリッジ (PSFB) トポロジーと同期整流 (SR) 方式を採用したピーク電流モード制御 (PCMC) 手法を使用します。トラクション インバータ段は、UCC5870-Q1 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01605 — 車載用 2 レベルのターンオフ保護機能採用のデュアル チャネル SiC MOSFET ゲート ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、SiC MOSFET をハーフ ブリッジ構成で駆動する、車載認定済みの絶縁型ゲート ドライバ ソリューションです。このデザインは、デュアル チャネルの絶縁型ゲート ドライバのそれぞれに電力を供給する 2 個のプッシュプル バイアス電源を搭載しており、各電源は +15V と -4V の出力電圧で 1W の出力電力を供給します。ゲート ドライバは、4A のソース電流と 6A のピーク シンク電流に対応できます。このドライバは強化絶縁型であり、8kV ピークと 5.7kV RMS の絶縁電圧に耐えるほか、100V/ns を上回る CMTI (同相モード過渡電圧耐性) (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21999 — PCB 巻線トランスフォーマを使用する 6.6kW、双方向 CLLLC 共振コンバータのリファレンス デザイン

6.6kW、双方向、デュアル アクティブ ブリッジ共振コンバータを提示するこのリファレンス デザインは、380VDC ~ 600VDC の入力を受け入れ、280VDC ~ 450VDC の出力を供給します。この設計では、PCB の巻線トランスとロゴスキー コイルを使用する同期整流器 (SR) 制御を採用し、電力密度と効率を最適化しています。このデザインはドーター カードのアプローチで実装を行い、C2000™ コントローラ(TMDSCNCD280049C)、SiC ドライバ(PMP22001 と PMP22002)、およびバイアス電源(PMP22003)を搭載しています。500kHz (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21561 — 安全絶縁型 2 次側 SiC MOSFET ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、2 個のプッシュプル SN6505B トランスドライバと絶縁型デュアルチャネルゲートドライバ UCC21521C で構成された、車載バッテリ充電システム向けの統合型ハイサイドおよびローサイド絶縁型 2 次側ゲートドライバソリューションを実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP21553 — 安全絶縁型 1 次側 SiC MOSFET ドライバのリファレンス デザイン

このリファレンスデザインは、2 個のプッシュプル SN6505B トランスドライバと絶縁型デュアルチャネルゲートドライバ UCC21521C で構成された、車載バッテリ充電システム向けの統合型ハイサイドおよびローサイド絶縁型 1 次側ゲートドライバソリューションを実現します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWK) 14 Ultra Librarian