DRV10975

アクティブ

公称 12V、3A ピーク、センサレス正弦波制御 2 相 BLDC モーター ドライバ

製品詳細

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 23 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensorless, Sinusoidal Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 23 Features Buck Step Down Converter, Initial Position Detect (IPD), Integrated FETs, Integrated Motor Control, Rotor Lock Protection, SPI/I2C, Tach/FG Feedback Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHF) 24 20 mm² 5 x 4
  • 入力電圧範囲: 6.5~18V
  • 合計ドライバH + L rDS(on): 250mΩ
  • 駆動電流: 連続巻線電流1.5A (ピーク2A)
  • センサレスの独自の逆起電力(BEMF)制御方式
  • 連続正弦180°整流
  • 外部検出抵抗不要
  • 柔軟性のため、ユーザーが外付けの検出抵抗を追加し、モータに供給される電力を監視可能
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
    • I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
    • 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
    • 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
    • EEPROMによりスピンアップ・プロファイルをカスタマイズ可能
    • DIRピンによる正転/逆転制御
  • 内蔵の降圧レギュレータにより、内部および外部の回路に5Vまたは3.3Vの電圧を効率的に供給
  • スタンバイ・バージョンでの消費電流4.5mA (DRV10975)
  • スリープ・バージョンでの消費電流80µA (DRV10975Z)
  • 過電流保護
  • ロック検出
  • 電圧サージ保護
  • UVLO保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 熱特性の強化された24ピンのHTSSOP
  • 入力電圧範囲: 6.5~18V
  • 合計ドライバH + L rDS(on): 250mΩ
  • 駆動電流: 連続巻線電流1.5A (ピーク2A)
  • センサレスの独自の逆起電力(BEMF)制御方式
  • 連続正弦180°整流
  • 外部検出抵抗不要
  • 柔軟性のため、ユーザーが外付けの検出抵抗を追加し、モータに供給される電力を監視可能
  • 柔軟なユーザー・インターフェイス・オプション
    • I2Cインターフェイス: コマンドおよびフィードバックのためレジスタにアクセス
    • 専用SPEEDピン: アナログまたはPWM入力に対応
    • 専用FGピン: TACHフィードバックに使用
    • EEPROMによりスピンアップ・プロファイルをカスタマイズ可能
    • DIRピンによる正転/逆転制御
  • 内蔵の降圧レギュレータにより、内部および外部の回路に5Vまたは3.3Vの電圧を効率的に供給
  • スタンバイ・バージョンでの消費電流4.5mA (DRV10975)
  • スリープ・バージョンでの消費電流80µA (DRV10975Z)
  • 過電流保護
  • ロック検出
  • 電圧サージ保護
  • UVLO保護
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 熱特性の強化された24ピンのHTSSOP

DRV10975デバイスは、3相のセンサレス・モータ・ドライバで、内蔵のパワーMOSFETにより最大1.5Aの連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、コストの制限が厳しく、低ノイズで、外付け部品数が少ないアプリケーションに特化して設計されています。

DRV10975デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンまたはI2Cインターフェイスから得られます。

DRV10975デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vまたは3.3Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給します。このデバイスは、モータが動作していないとき電力を節約するため、スリープ・モードまたはスタンバイ・モードのバージョンで供給されます。スタンバイ・モード(4.5mA)バージョンではレギュレータの動作が維持され、スリープ・モード(80µA)バージョンではシャットオフされます。外部マイクロコントローラの電源としてレギュレータを使用するアプリケーションでは、スタンバイ・モード・バージョンを使用してください。

ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10975デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出した24ピンHTSSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

DRV10975デバイスは、3相のセンサレス・モータ・ドライバで、内蔵のパワーMOSFETにより最大1.5Aの連続駆動電流を供給できます。このデバイスは、コストの制限が厳しく、低ノイズで、外付け部品数が少ないアプリケーションに特化して設計されています。

DRV10975デバイスは、独自のセンサレス制御方式を使用して連続的な正弦駆動を行うため、整流の結果として一般に発生する純音響の発生が大幅に低下しています。デバイスへのインターフェイスは、単純で柔軟に設計されています。モータはPWM、アナログ、またはI2C入力により直接制御できます。モータ速度のフィードバックは、FGピンまたはI2Cインターフェイスから得られます。

DRV10975デバイスには降圧レギュレータが搭載されており、電源電圧を効率的に5Vまたは3.3Vへ降圧して、内部と外部の回路に電力を供給します。このデバイスは、モータが動作していないとき電力を節約するため、スリープ・モードまたはスタンバイ・モードのバージョンで供給されます。スタンバイ・モード(4.5mA)バージョンではレギュレータの動作が維持され、スリープ・モード(80µA)バージョンではシャットオフされます。外部マイクロコントローラの電源としてレギュレータを使用するアプリケーションでは、スタンバイ・モード・バージョンを使用してください。

ユーザーは、I2Cインターフェイスを使用してレジスタの特定のモータ・パラメータを再プログラム、およびEEPROMをプログラムし、特定のアプリケーション用に性能を最適化できます。DRV10975デバイスは、熱効率の高い、サーマル・パッドの露出した24ピンHTSSOPパッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV10975 12V、3相、センサレスBLDCモータ・ドライバ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 5月 31日
アプリケーション・ノート モーター・ドライバ向け基板レイアウト事例 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 10月 14日
ユーザー・ガイド DRV109xxEVM Quick Start Guide (Rev. C) 2018年 3月 7日
設計ガイド DRV10983/DRV10975/DRV10983-Q1/DRV10987 EEPROM プログラミング・ツールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017年 12月 4日
ユーザー・ガイド User's Guide For The TIDA-01373 (Rev. A) 2017年 10月 10日
ユーザー・ガイド DRV10983 and DRV10975 Tuning Guide (Rev. D) 2017年 6月 23日
ユーザー・ガイド DRV10983x, DRV10975x, and DRV10987 IPD Tuning Guide (Rev. A) 2017年 5月 30日
アプリケーション・ノート How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017年 2月 5日
技術記事 How to avoid motor and system overvoltage using AVS technology without external co PDF | HTML 2016年 10月 14日
ホワイト・ペーパー Replacing single-phase ACIMs with three-phase BLDC motors saves energy 2016年 4月 14日
アプリケーション・ノート DRV10983EVM-TB Target Board Programming Guide 2014年 10月 7日
アプリケーション・ノート Tuning Lead Angle in DRV10x Sensorless BLDC Drivers PDF | HTML 2012年 10月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV10975EVM — DRV10975EVM 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価基板

The DRV10975EVM (evaluation module) is an easy to use kit utilized to demonstrate TI’s brushless DC motor driver, DRV10975. A GUI is provided to give customers ability to evaluate the functionality and performance of this device. The DRV10975EVM is a high-performance and power efficient (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLOC345 DRV109xx Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-01619 — 直径22mm、熱的に強化された3相BLDCモータ ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01619 は、4.4V ~ 18V の範囲で動作するシステム用の、3 相ブラシレス DC (BLDC) モータドライバソリューションを実現します

このデザインは、DRV10974 モータードライバを採用しており、閉ループ速度制御用のマイコンを追加することもできます。DRV10974 はセンサレス整流を行い、ホール センサを必要とせず、6 つの外付けパッシブ部品だけで低コストのソリューションを実現でき、180°正弦整流システムにより、最良の効率と低い音響を達成します。

このリファレンス (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01373 — EEPROM プログラミング ツールのリファレンス デザイン

TIDA-01373は、DRV10983、DRV10975、DRV10983-Q1、DRV10987 統合 BLDC モータ ドライバに対応する、拡張性の高いプログラミング ツールのリファレンス ハードウェア/ソフトウェア サンプルです。これらのデバイスは、EEPROM レジスタの設定が可能であり、各モータのパラメータ値に設定する必要があります。このリファレンス デザインでは、最大 8 つのモータ ドライバ デバイスを、ユーザ指定の EEPROM モータ パラメータ値に一度にプログラムする方法を詳細に示しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00525 — 12V BLDC サーバ・ファン、センサなし正弦波制御付き

This is a reference design for a 12V 3-phase brushless DC fan, intended for server cooling applications.  It is based on a single IC controller, the DRV10975, which drives sensorless BLDC motors with sinusoidal current that minimizes acoustic noise and torque ripple.  The design requires (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHF) 24 Ultra Librarian