TIDA-01626

低消費電力温度デジタル メーターのリファレンス デザイン

TIDA-01626

設計ファイル

概要

TMP116 は温度の統合センサで、小さな WSON パッケージ、非常に低い消費電力で、高精度の測定を行います。TMP116METER は、テキサス インスツルメンツの TMP116 デモ ボードで、TMP116 の測定値をデジタル ディスプレイに便利に表示できます。

特長
  • 温度のデジタル表示
  • コンパクト - 2 インチ x 1.5 インチ未満
  • 一般的な CR2032 コイン セルで駆動されるバッテリ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU580.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWR0.PDF (110 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWQ9.PDF (41 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWR2.ZIP (570 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES6.ZIP (555 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWR1.PDF (485 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRWQ8.PDF (140 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル温度センサ

TMP11664 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR596964KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 ビット ADC、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMP116METER-EVM — 低消費電力デジタル温度メーター

TMP116 は温度の統合センサで、小さな WSON パッケージ、非常に低い消費電力で、高精度の測定を行います。TMP116METER は、テキサス インスツルメンツの TMP116 デモ ボードで、TMP116 の測定値をデジタル ディスプレイに便利に表示できます。
EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01626 低消費電力温度デジタル メーターのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP116METER-EVM 低消費電力デジタル温度メーター

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01626 低消費電力温度デジタル メーターのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

SBOC488 — TMP116METER-EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01626 低消費電力温度デジタル メーターのリファレンス デザイン
評価ボード
TMP116METER-EVM 低消費電力温度デジタル メーター
ダウンロードオプション

SBOC488 TMP116METER-EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/03/01
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01626 低消費電力温度デジタル メーターのリファレンス デザイン
評価ボード
TMP116METER-EVM 低消費電力温度デジタル メーター

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc488 or www.ti.com/lit/xx/sboc488/sboc488.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC488. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低消費電力、高精度の温度メーター基板のリファレンス・ガイド 英語版 2018/07/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。