64 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.9 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4.5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.2, 0.3 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.9 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features ALERT, EEPROM, NIST traceable, One-shot conversion Supply current (max) (µA) 4.5 Temp resolution (max) (bps) 16 Remote channels (#) 0 Addresses 4 Rating Catalog
WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • TMP116 の較正なしでの精度
    • -10°C~+85°C の範囲で±0.2°C (最大値)
    • -40°C~+105°C の範囲で±0.25°C (最大値)
    • +105°C~+125°Cの範囲で±0.3°C (最大値)
  • TMP116N の精度 (較正不要)
    • -25°C~+85°C の範囲で±0.3°C (最大値)
    • -40°C~+125°C の範囲で±0.4°C (最大値)
  • 低い静止電流
    • 1Hz の変換サイクルで 3.5µA
    • 250nA のシャットダウン電流
  • 電源電圧範囲:1.9V~5.5V
  • 分解能:0.0078°C で 16 ビット (1 LSB)
  • 温度アラート制限をプログラム可能
  • 平均化を選択可能
  • 汎用 EEPROM:64 ビット
  • NIST トレース可能
  • SMBus™および I2C インターフェイスとの互換性
  • TMP116 の較正なしでの精度
    • -10°C~+85°C の範囲で±0.2°C (最大値)
    • -40°C~+105°C の範囲で±0.25°C (最大値)
    • +105°C~+125°Cの範囲で±0.3°C (最大値)
  • TMP116N の精度 (較正不要)
    • -25°C~+85°C の範囲で±0.3°C (最大値)
    • -40°C~+125°C の範囲で±0.4°C (最大値)
  • 低い静止電流
    • 1Hz の変換サイクルで 3.5µA
    • 250nA のシャットダウン電流
  • 電源電圧範囲:1.9V~5.5V
  • 分解能:0.0078°C で 16 ビット (1 LSB)
  • 温度アラート制限をプログラム可能
  • 平均化を選択可能
  • 汎用 EEPROM:64 ビット
  • NIST トレース可能
  • SMBus™および I2C インターフェイスとの互換性

TMP116 (TMP116、TMP116N) は、EEPROM メモリが内蔵された低消費電力、高精度温度センサのファミリです。TMP116 は較正不要で、温度の測定結果を 16 ビット、分解能 0.0078℃、精度 ±0.2℃ で報告します。TMP116 は I2C および SMBus™ インターフェイス互換で、アラート機能をプログラムでき、単一のバスにより最大 4 つのデバイスをサポートできます。

TMP116の消費電流は最小限で、パワーセービング機能も搭載されているため、自己発熱が最小限で、測定精度が向上します。TMP116は1.9V~5.5Vで動作し、標準の消費電力は3.5µAです。

TMP116は-55℃~+125℃の温度範囲で動作し、この温度範囲にわたってClass A RTDを超える精度を実現し、PT100 RTDの一般的な励起電流の1/5未満の電流しか消費しません。TMP116はRTDよりも使いやすく、較正、外付け回路、配線のマッチング、ケルビン接続が不要です。

TMP116ユニットは製造時のセットアップで100%テスト済みであり、このテストはNISTトレース可能で、ISO/IEC 17025で認められた標準に対して較正済みの機器により検証されています。

TMP116 (TMP116、TMP116N) は、EEPROM メモリが内蔵された低消費電力、高精度温度センサのファミリです。TMP116 は較正不要で、温度の測定結果を 16 ビット、分解能 0.0078℃、精度 ±0.2℃ で報告します。TMP116 は I2C および SMBus™ インターフェイス互換で、アラート機能をプログラムでき、単一のバスにより最大 4 つのデバイスをサポートできます。

TMP116の消費電流は最小限で、パワーセービング機能も搭載されているため、自己発熱が最小限で、測定精度が向上します。TMP116は1.9V~5.5Vで動作し、標準の消費電力は3.5µAです。

TMP116は-55℃~+125℃の温度範囲で動作し、この温度範囲にわたってClass A RTDを超える精度を実現し、PT100 RTDの一般的な励起電流の1/5未満の電流しか消費しません。TMP116はRTDよりも使いやすく、較正、外付け回路、配線のマッチング、ケルビン接続が不要です。

TMP116ユニットは製造時のセットアップで100%テスト済みであり、このテストはNISTトレース可能で、ISO/IEC 17025で認められた標準に対して較正済みの機器により検証されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TMP117 アクティブ PT100/PT1000 RTD の置き換え用、48 ビット EEPROM 搭載、精度 0.1℃ のデジタル温度センサ Drop-in replacement with 0.1°C accuracy in same WSON package
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMP112 アクティブ I²C/SMBus 搭載、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ Lower accuracy (0.5°C) I²C temperature sensor alternative available in smaller SOT-563 package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMP116 高精度、低消費電力、デジタル温度センサSMBus および I2C 互換インターフェイス搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 8月 26日
製品概要 NIST Traceability for Temperature and Humidity Sensors PDF | HTML 2025年 4月 15日
アプリケーション・ノート How to Read and Interpret Digital Temperature Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2025年 1月 21日
アプリケーション・ノート Analyzing PCB Thermal Resistance in High-Accuracy Temperature Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024年 10月 15日
アプリケーション概要 RTD Replacement in High Accuracy Sensing and Compensation Sys Using Digital Temp (Rev. C) PDF | HTML 2022年 6月 27日
アプリケーション・ノート RTD Alternative Measurement Methods in Real-Time Control Applications (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 17日
技術記事 Interface to sensors in seconds with ASC Studio PDF | HTML 2020年 11月 12日
アプリケーション・ノート Low-Power Design Techniques for Temperature-Sensing Applications 2019年 6月 6日
アプリケーション概要 How to monitor board temperature 2019年 1月 28日
アプリケーション概要 Temperature sensing fundamentals 2019年 1月 28日
アプリケーション・ノート Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019年 1月 18日
アプリケーション・ノート Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション概要 Design Challenges of Wearable Temperature Sensing 2018年 9月 14日
アプリケーション・ノート Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B) 2018年 9月 10日
アプリケーション・ノート Precise Temperature Measurements With the TMP116 and TMP117 (Rev. A) 2018年 8月 9日
アプリケーション概要 Layout Considerations for Wearable Temperature Sensing 2018年 7月 26日
アプリケーション概要 Ambient Temperature Measurement Layout Considerations 2018年 7月 16日
技術記事 A modular view of an LED lighting control design PDF | HTML 2018年 7月 10日
アプリケーション・ノート Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors 2018年 7月 6日
技術記事 Improve your field transmitter designs with HART PDF | HTML 2018年 2月 22日
アプリケーション・ノート Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor 2017年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-BASSENSORS — ビル オートメーション用センサ BoosterPack プラグイン モジュール

BOOSTXL-BASSENSORS ブースタパック プラグイン モジュールを使用すると、LaunchPad 開発キットの設計に各種デジタル センサを簡単に追加することができます。MCU Launchpad 開発者は、この BoosterPack モジュールを使用することで、搭載された 温度、湿度、周囲光、ホール効果センサーを活用したセンサー アプリケーションの開発を開始できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP116EVM — TMP116 高精度デジタル温度センサの評価基板

TMP116 デバイスは EEPROM を搭載した高精度デジタル温度センサ ファミリです。TMP116 ファミリは 16 ビット分解能で、20°C ~ 42°C の範囲で最大 ±0.1°C の精度、0°C ~ 85°C の範囲で 0.2°C の精度を実現します。  TMP116EVM 評価基板 (EVM) は、ユーザーが TMP116 ファミリを使用して設計を開始するためのシンプルな方法を実現します。  この EVM には、MSP430 から離れた場所に温度センサを配置してリモート温度測定を行うことができる目打ちが用意されています。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TMP116METER-EVM — 低消費電力温度デジタル メーター

TMP116 は温度の統合センサで、小さな WSON パッケージ、非常に低い消費電力で、高精度の測定を行います。TMP116METER は、テキサス インスツルメンツの TMP116 デモ ボードで、TMP116 の測定値をデジタル ディスプレイに便利に表示できます。
ユーザー ガイド: PDF
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ASC-STUDIO-TMP116 ASC studio for configuring all aspects of the TMP116 temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP116 temperature sensor.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

プラグイン

SIMPLELINK-SDK-SENSOR-ACTUATOR-PLUGIN SimpleLink™ マイコン SDK 向けセンサ/アクチュエータ・プラグイン

The Sensor and Actuator Plugin for SimpleLink™ MCU SDKs provides support for a variety of related components including optical and temperature and humidity sensors, allowing customers to easily add new features to their SimpleLink MCU-based design. API user guides are provided for each (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

TMP116 IBIS Model

SBOMAB7.ZIP (42 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

TMP116AIDRVR Thermal Model

SBOMAE0.ZIP (1 KB) - Thermal Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010002 — 白金 RTD センサの代替となるデジタル温度センサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、熱量メータおよび冷却メータの差動温度測定 (DTM) サブシステムとして、薄膜白金測温抵抗体 (RTD) センサに代わる完全デジタル温度センサを実現するものです。この高精度温度センサ (PTS) は –55℃ ~ 125℃ の範囲にわたって、ゼロ キャリブレーションで Class A の RTD センサ精度、シングル ポイント キャリブレーションで Class AA の精度を達成しています。デジタル RTD 方式では、内蔵 EEPROM メモリにユーザー定義パラメータを保存できるため、付随するドキュメントを作成 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01081 — マシン ビジョン向け LED ライティング制御のリファレンス デザイン

この LED ライティング制御リファレンス デザインは、複数の大電力 LED からなる単一ストリングの駆動と制御のためのユニークな方法を紹介します。産業用マシン ビジョン システムをターゲットとしていますが、他の産業用または車載用ライティング アプリケーションにも最適です。この設計では、ユーザが LED の電流と点灯時間を設定できるため、LED (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010007 — グリッド IoT のリファレンス デザイン:Wi-Fi® を使用してサーキット ブレーカとセンサを他の機器に接続

このリファレンス デザインは、ネットワーク プロセッサとアプリケーション プロセッサを内蔵したシングル チップ ワイヤレス マイコン、CC3220 デバイス、SimpleLink Wi-Fi および IoT を使用して、Wi-Fi® 機能を統合し、資産監視用にグリッド機器の接続を拡張する方法を示します。このデザインにより、Wi-Fi (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01626 — 低消費電力温度デジタル メーターのリファレンス デザイン

TMP116 は温度の統合センサで、小さな WSON パッケージ、非常に低い消費電力で、高精度の測定を行います。TMP116METER は、テキサス インスツルメンツの TMP116 デモ ボードで、TMP116 の測定値をデジタル ディスプレイに便利に表示できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ