TIDA-020032

カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-020032

設計ファイル

概要

この衛星モジュール リファレンス デザインは、Bluetooth® Low Energy のパッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS) と PaaK (電話をキーとして使用) / デジタル カー アクセス システム向けです。車内のネットワークや通信でより高い帯域幅を必要とするシステム向けに、TI の Bluetooth ワイヤレス マイコン (MCU) を使用して CAN-FD (control area network flexible data rate) の通信機能を実装する方法を提示します。他の利点として、スリープ状態での消費電力の低減、TI の CAN 自動アドレッシング方式の活用による製造の改良、Bluetooth の位置識別精度を向上させるための接続監視機能、Bluetooth の到来角 (AoA) と 受信信号強度インデックス (RSSI) を測定することができる高精度でコンパクトなプリント基板 (PCB) を挙げることができます。

特長
  • CAN と CAN-FD の各通信
  • CAN の自動アドレッシング
  • Bluetooth の AoA と RSSI の測定が可能
  • 47.625mm × 76.2mm (1.875 インチ × 3 インチ) の小型 PCB
  • Bluetooth の接続監視機能によるシステム性能の向上
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU784.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM489.PDF (191 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM488.PDF (136 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM491.ZIP (2160 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFS6.ZIP (749 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM490.PDF (1203 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM487.PDF (374 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

システム ベース チップ (SBC)

TCAN4550-Q1CAN-FD コントローラとトランシーバ内蔵、車載用システム ベーシス チップ(SBC)

データシート: PDF | HTML
車載ワイヤレス接続製品

CC2642R-Q1車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV713P-Q1車載、イネーブル搭載、150mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

この衛星モジュール リファレンス デザインは、Bluetooth® Low Energy のパッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS) と PaaK (電話をキーとして使用) / デジタル カー アクセス システム向けです。車内のネットワークや通信でより高い帯域幅を必要とするシステム向けに、TI の Bluetooth ワイヤレス マイコン (MCU) を使用して CAN-FD (control area network flexible data rate) の通信機能を実装する方法を提示します。他の利点として、スリープ状態での消費電力の低減、TI の CAN (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020032 カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-020032 カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド カー・アクセス Bluetooth+ CAN 衛星モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2020/03/27
技術記事 Adding CAN nodes in Bluetooth® Low Energy PEPS systems PDF | HTML 2019/06/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 / CC26x2 ソフトウェア開発キット(SDK)