CC2642R-Q1

アクティブ

車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン (MCU)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CC2340R5-Q1 アクティブ 車載認証取得済み、512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス マイコン This product offers an Arm Cortex-M0+, more Flash, less RAM
CC2745R10-Q1 アクティブ 車載、1MB フラッシュと HSM (ハードウェア セキュリティ モジュール) と APU (アプリケーション プロセッシング ユニット) と CAN-FD 搭載、SimpleLink™ Blu This product offers an ARM Cortex-M33, more Flash, more RAM, integrated HSM and CAN-FD

製品詳細

Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.2 CPU Arm Cortex-M4F Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 Number of GPIOs 31 TX power (max) (dBm) 5 Features AEC-Q100 Grade 2 qualified, Advertising extension, Channel select algorithm, DC/DC, LE 1M PHY, LE 2M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, ISO21434 automotive cybersecurity compliant, Secure debug, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG
Type Wireless MCU Technology 2.4 GHz, Bluetooth® LE Protocols Qualified against Bluetooth® Core 5.2 CPU Arm Cortex-M4F Flash memory (kByte) 352 RAM (kByte) 88 Number of GPIOs 31 TX power (max) (dBm) 5 Features AEC-Q100 Grade 2 qualified, Advertising extension, Channel select algorithm, DC/DC, LE 1M PHY, LE 2M PHY, LE Coded PHY (long range), OAD Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 SPI, 2 UART, 2 comparators, 4 timers, 8-bit DAC, I2C, I2S, Sensor controller Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, ISO21434 automotive cybersecurity compliant, Secure debug, Software IP protection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Cryptographic accelerators AES, ECC, RSA, SHA-2, TRNG
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFNP (RTC) 48 49 mm² 7 x 7

ワイヤレス・マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
  • EEMBC CoreMark スコア:148
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
  • 8KB のキャッシュ SRAM
  • 高信頼性動作に適した 80KB の超低リーク SRAM (パリティ付き)
  • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • Bluetooth® 5.2 Low Energy 用のプログラマブル無線サポート

超低消費電力センサ・コントローラ

  • 4KB の SRAM を備えた自律型 MCU
  • センサ・データのサンプリング、保存、処理
  • 高速ウェークアップによる低消費電力動作
  • ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD

車載用に認定済み

  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 3.4mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 71µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.94µA (スタンバイ・モード、RTC、80KB RAM)
    • 0.15µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 非常に低いセンサ・コントローラの消費電力:
    • 31.9µA (2MHz モード)
    • 808.5µA (24MHz モード)
  • 無線の消費電流:
    • 6.9mA (RX)
    • 7.0mA (TX、0dBm)
    • 9.2mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • Bluetooth 125kbps で -105dBm (LE Coded PHY)
  • 1Mbps PHY で -97dBm
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルは 31 本の GPIO いずれにも配線可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • 2 つの UART、2 つの SSI、I 2C、I 2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
  • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
  • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
  • 真性乱数生成器 (TRNG)

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.63V のシングル電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • ウェッタブル・フランク付き 7mm × 7mm RTC VQFN48 (GPIO 31 本)
  • ウェッタブル・フランク付き 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 31 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

ワイヤレス・マイクロコントローラ

  • 強力な 48MHz Arm Cortex-M4F プロセッサ
  • EEMBC CoreMark スコア:148
  • 352KB フラッシュ・プログラム・メモリ
  • プロトコルおよびライブラリ機能用の 256KB ROM
  • 8KB のキャッシュ SRAM
  • 高信頼性動作に適した 80KB の超低リーク SRAM (パリティ付き)
  • 2 ピン cJTAG および JTAG デバッグ
  • OTA (Over-The-Air) アップグレードに対応
  • Bluetooth® 5.2 Low Energy 用のプログラマブル無線サポート

超低消費電力センサ・コントローラ

  • 4KB の SRAM を備えた自律型 MCU
  • センサ・データのサンプリング、保存、処理
  • 高速ウェークアップによる低消費電力動作
  • ソフトウェア定義ペリフェラル、静電容量式タッチ、流量計、LCD

車載用に認定済み

  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 2:-40℃~+105℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3

低い消費電力

  • MCU の消費電流:
    • 3.4mA (アクティブ・モード、CoreMark)
    • 71µA/MHz (CoreMark 実行中)
    • 0.94µA (スタンバイ・モード、RTC、80KB RAM)
    • 0.15µA (シャットダウン・モード、ウェークアップ・オン・ピン)
  • 非常に低いセンサ・コントローラの消費電力:
    • 31.9µA (2MHz モード)
    • 808.5µA (24MHz モード)
  • 無線の消費電流:
    • 6.9mA (RX)
    • 7.0mA (TX、0dBm)
    • 9.2mA (TX、+5dBm)

無線プロトコルのサポート

高性能の無線

  • Bluetooth 125kbps で -105dBm (LE Coded PHY)
  • 1Mbps PHY で -97dBm
  • 温度補償付きで最大 +5dBm の出力電力

法規制の順守

  • 以下の規格への準拠を目的としたシステムに最適:
    • ETSI EN 300 328、EN 300 440 Cat.2 および 3
    • FCC CFR47 Part 15
    • ARIB STD-T66

MCU のペリフェラル

  • デジタル・ペリフェラルは 31 本の GPIO いずれにも配線可能
  • 4 つの 32 ビットまたは 8 つの 16 ビット汎用タイマ
  • 12 ビット ADC、200k サンプル/秒、8 チャネル
  • 8 ビット DAC
  • 2 つのコンパレータ
  • 2 つの UART、2 つの SSI、I 2C、I 2S
  • リアルタイム・クロック (RTC)
  • 温度およびバッテリ・モニタを内蔵

セキュリティを実現する機能

  • AES 128 および 256 ビット暗号化アクセラレータ
  • ECC および RSA 公開鍵ハードウェア・アクセラレータ
  • SHA2 アクセラレータ (SHA-512 までのフル・スイート)
  • 真性乱数生成器 (TRNG)

開発ツールとソフトウェア

動作範囲

  • オンチップの降圧型 DC/DC コンバータ
  • 1.8V~3.63V のシングル電源電圧
  • -40~+105℃

パッケージ

  • ウェッタブル・フランク付き 7mm × 7mm RTC VQFN48 (GPIO 31 本)
  • ウェッタブル・フランク付き 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (GPIO 31 本)
  • RoHS 準拠のパッケージ

SimpleLink™ CC2642R-Q1 デバイスは、 Bluetooth 5 Low Energy 車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 このデバイスは、パッシブ・エントリ、パッシブ・スタート (PEPS)リモート・キーレス・エントリ (RKE)、カー・シェアリング、パイロット・パーキング、ケーブルの代替、スマートフォン接続に代表されるカー・アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • 以下の Bluetooth ® 5.2 機能に対応:LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数アドバタイズメント・セット、CSA#2、さらに、 Bluetooth ® 5 とそれ以前の Low Energy 仕様の主な機能の後方互換性およびサポート。
  • SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれる完全認定済み Bluetooth ® 5.2 ソフトウェア・プロトコル・スタック。
  • 0.94µA という小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) により、長いバッテリ稼働時間のワイヤレス・アプリケーション。
  • グレード 2 温度範囲 (-40℃~+105℃) で AEC-Q100 認定済みであり、ウェッタブル・フランク付きの 7mm × 7mm VQFN パッケージで供給されています。
  • 複数の物理層と RF 規格 (たとえば、RTLS (リアルタイム位置情報システム) 技術) をサポートする柔軟な低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた、専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm ® Cortex ®-M0)。
  • Bluetooth ® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -105dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC2642R-Q1 デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、 Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee ®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

SimpleLink™ CC2642R-Q1 デバイスは、 Bluetooth 5 Low Energy 車載用アプリケーションを対象とした AEC-Q100 準拠ワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) です。 このデバイスは、パッシブ・エントリ、パッシブ・スタート (PEPS)リモート・キーレス・エントリ (RKE)、カー・シェアリング、パイロット・パーキング、ケーブルの代替、スマートフォン接続に代表されるカー・アクセスなどのアプリケーションで、低消費電力のワイヤレス通信に最適化されています。このデバイスの主な特長としては、以下に示すものがあります。

  • 以下の Bluetooth ® 5.2 機能に対応:LE Coded PHY (長距離)、LE 2Mbit PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能、複数アドバタイズメント・セット、CSA#2、さらに、 Bluetooth ® 5 とそれ以前の Low Energy 仕様の主な機能の後方互換性およびサポート。
  • SimpleLink™ CC13xx および CC26xx ソフトウェア開発キット (SDK) に含まれる完全認定済み Bluetooth ® 5.2 ソフトウェア・プロトコル・スタック。
  • 0.94µA という小さいスタンバイ電流 (全 RAM 保持) により、長いバッテリ稼働時間のワイヤレス・アプリケーション。
  • グレード 2 温度範囲 (-40℃~+105℃) で AEC-Q100 認定済みであり、ウェッタブル・フランク付きの 7mm × 7mm VQFN パッケージで供給されています。
  • 複数の物理層と RF 規格 (たとえば、RTLS (リアルタイム位置情報システム) 技術) をサポートする柔軟な低消費電力 RF トランシーバ機能を備えた、専用のソフトウェア制御無線コントローラ (Arm ® Cortex ®-M0)。
  • Bluetooth ® Low Energy (125kbps の LE Coded PHY で -105dBm) に対応する優れた無線感度および堅牢 (選択度、ブロッキング) 性能。

CC2642R-Q1 デバイスは、SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。本プラットフォームは、シングル・コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール・セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi、 Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee ®、Sub-1GHz MCU、およびホスト MCU で構成されています。SimpleLink™ プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのどのデバイスの組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
40 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC2642R-Q1 SimpleLink™ Bluetooth® 5.2 Low Energy ワイヤレス MCU データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 7月 28日
* エラッタ CC2642R-Q1 SimpleLink™ Bluetooth® 5 Low Energy Wireless MCU Silicone Revision E (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 29日
* ユーザー・ガイド CC13x2, CC26x2 SimpleLink Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. G) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション・ノート CCxxxx デバイスの RF テストの基礎 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 29日
アプリケーション・ノート Bluetooth 製品の認証方法 (Rev. N 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2025年 11月 26日
アプリケーション・ノート CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx ワイヤレス マイコン ファミ リの水晶発振器と水晶振動子の選択 (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート CC2538, CC13xx, and CC26xx Serial Bootloader Interface (Rev. E) PDF | HTML 2024年 8月 6日
アプリケーション・ノート CC13xx/CC26xx Hardware Configuration and PCB Design Considerations (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 2日
ホワイト・ペーパー EV (電気自動車) バッテリ管理におけ る有線通信とワイヤレス通信の比較 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 23日
ホワイト・ペーパー 유선 통신과 무선 통신 비교 - EV 배터리 관리 (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 15日
アプリケーション・ノート Bluetooth® Angle of Arrival (AoA) Antenna Design (Rev. A) PDF | HTML 2023年 6月 7日
アプリケーション・ノート Configuring Bluetooth LE devices for Direct Test Mode PDF | HTML 2022年 2月 25日
アプリケーション・ノート Hardware Migration From CC26x0 to CC26x2R (Rev. D) 2021年 8月 23日
ホワイト・ペーパー Exploring Thread and Zigbee for home and building automation PDF | HTML 2021年 4月 12日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy – Invalid Connection Request (SweynTooth) (Rev. A) PDF | HTML 2020年 7月 17日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
サイバー セキュリティ報告書 Bluetooth Low Energy, Basic Rate/Enhanced Data Rate – Method Confusion Pairing V PDF | HTML 2020年 5月 18日
技術記事 Exploring connectivity trends for Bluetooth® Low Energy in the car PDF | HTML 2020年 2月 19日
技術記事 Three questions to ask about wireless BMS for hybrid and electric vehicles PDF | HTML 2020年 2月 18日
アプリケーション・ノート Cryptographic Performance and Energy Efficiency on SimpleLink CC13x2/CC26x2 MCUs PDF | HTML 2020年 1月 28日
アプリケーション・ノート Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
ホワイト・ペーパー Simple and efficient software development with the SimpleLink™ MCU platform (Rev. E) 2019年 12月 6日
アプリケーション・ノート Running Bluetooth® Low Energy on CC13x2/CC26xx Without a 32 kHz Crystal (Rev. C) PDF | HTML 2019年 9月 23日
技術記事 Bluetooth® Low Energy shifts gears for car access PDF | HTML 2019年 7月 15日
アプリケーション・ノート Bluetooth® Low Energy Tree Structure Network PDF | HTML 2019年 5月 29日
アプリケーション・ノート Debugging Communication Range (Rev. A) PDF | HTML 2019年 5月 23日
アプリケーション・ノート Secure Boot in SimpleLink™ CC13x2/CC26x2 Wireless MCUs 2019年 4月 15日
アプリケーション・ノート Measuring CC13xx and CC26xx current consumption (Rev. D) PDF | HTML 2019年 1月 10日
アプリケーション・ノート RF PCB Simulation Cookbook 2019年 1月 9日
ホワイト・ペーパー Migrating your proprietary solution to the SimpleLink™ WMCU 2018年 11月 7日
アプリケーション・ノート Low-Power ADC Solution for CC13x2 and CC26x2 2018年 3月 2日
アプリケーション概要 Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2018年 2月 27日
技術記事 Bluetooth® low energy makes automotive systems more automatic PDF | HTML 2017年 10月 4日
アプリケーション・ノート CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) 2017年 10月 2日
ホワイト・ペーパー Bluetooth® low energy and the automotive transformation 2017年 9月 25日
ホワイト・ペーパー IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017年 7月 19日
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
アプリケーション・ノート Sensor Sequencing Using the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller 2017年 3月 5日
アプリケーション・ノート TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) 2017年 2月 28日
ユーザー・ガイド TI-RTOS 2.20 for CC13xx/CC26xx SimpleLink Getting Started Guide (Rev. D) 2016年 6月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LAUNCHXL-CC26X2R1 — CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

Bluetooth、ZigBee®、Thread の各プロトコルをサポートする SimpleLink Bluetooth® low energy CC2642R ワイヤレス マイコンと SimpleLink マルチスタンダード CC2652R ワイヤレス マイコンを使用する場合、この LaunchPad™ を活用すると、開発期間を短縮できます。ソフトウェア サポートは、SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK (SimpleLink 低消費電力 SDK) ソフトウェア開発キットを通じて実現しています。

評価ボード

LPSTK-CC1352R — SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス マイコン (MCU) Launchpad™ SensorTag キット

TI LaunchPad™ SensorTag キットは、環境とモーションを対象にする統合型センサ、マルチバンドのワイヤレス コネクティビティ、使いやすいソフトウェアを組み合わせたもので、コネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションのプロトタイプ製作に役立ちます。この単一のキットを活用すると、2.4GHz と Sub-1GHz 両方の周波数帯にまたがる Bluetooth® Low Energy、Bluetooth メッシュ、ZigBee、Thread、独自仕様プロトコルを使用するコネクテッド (ネットワーク接続型) アプリケーションを容易に製作することができます。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
デバッグ・プローブ

TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG デバッグ プローブ

TI ( テキサス・インスツルメンツ) の XDS110 は、TI の各種組込みプロセッサを意図した、新しいクラスのデバッグ プローブ (エミュレータ) です。XDS110 は XDS100 ファミリを置き換える製品であり、同時に、単一製品で幅広い規格 (IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD) をサポートしています。また、すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。  ピンのコア (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
デバッグ・プローブ

TMDSEMU200-U — XDS200 USB デバッグ プローブ

XDS200 は、TI の組込みデバイスのデバッグに使用するデバッグ プローブ (エミュレータ) です。大半のデバイスでは、より新しく低コストな XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U) の使用が推奨されます。XDS200 は、単一のポッドで IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD などの幅広い規格をサポートします。すべての XDS デバッグ プローブは、ETB (Embedded Trace Buffer、組込みトレース バッファ) 搭載のすべての Arm® と DSP プロセッサに対し、コア トレースとシステム トレースをサポートしています。

(...)

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
デバッグ・プローブ

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

購入先:TASKING Germany GmbH
開発キット

BOOSTXL-ULPSENSE — SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™

開発を開始するには、dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE にアクセスしてください

ULP Sense BoosterPack は CC13x2/CC26x2 RF SoC に搭載されているセンサ コントローラの超低消費電力機能のデモを容易にするキットです。 

このキットにより大きなメリットを得られるアプリケーションとして、(リードスイッチまたは誘導性原理のいずれかをベースとする)機械式流量計での測定、静電容量性タッチ ボタン、(落下検出などを目的とする)加速度計の超低消費電力処理が挙げられます。

このボードにはアナログ光センサと、ADC テスト (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

RFSTAR-3P-AUTO-BLE-MODULES — CC2642R-Q1 と CC2340R5-Q1 をベースとする、RF-STAR 車載 BLE モジュール

RF-star は、TI から見て 3P IDH (サード パーティーの独立系デザイン ハウス) であり、10 年以上にわたってワイヤレス接続モジュールに携わっています。同社は、TI 製品をベースとし、BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz、Wi-SUN など多様なワイヤレス モジュールとソリューションの供給に特化しています。 
RF-BM-2340QB1 は、AEC-Q100 準拠の CC2340R5-Q1 マイコンをベースとする車載対応 Bluetooth® 5.3 Low Energy モジュールです。RF-BM-2642QB1I および (...)

開発キット

TTC-3P-AUTO-MODULES — TTC automotive Bluetooth Low Energy modules

HY-42Q101 Bluetooth low energy single mode module is for AEC-Q100 qualified automotive 
applications, automotive device specification temperature Grade 2: ( –40°C to +105°C), 

HY-42Q101 is a single mode device, targeted for low-power energy sensors and accessories. 

HY-42Q101 offers all Bluetooth (...)

ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK SimpleLink™ Low Power F2 software development kit (SDK) for the CC13x1, CC13x2, CC13x4, CC26x1, CC26x2 and CC26x4 devices

The SimpleLink™ Low Power SDKs support the CC13xx, CC23xx and CC26xx family of products. Together, these SDKs provide comprehensive software packages for the development of Sub-1 GHz and 2.4 GHz applications including support for Bluetooth® Low Energy, Mesh, Zigbee®, Matter, Thread, 802.15.4-based, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

ARM-CGT-CLANG Arm® コード生成ツール:コンパイラ

The TI Arm® code generation (compiler) tools support development of applications for TI Arm-based platforms, especially those featuring TI Arm Cortex-M and Cortex-R series devices.

The current tools ARM-CGT-CLANG are derived from the open-source Clang compiler and its supporting LLVM (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO センサ・コントローラ・スタジオ

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy

SimpleLink™ Academy is an interactive learning experience for TI's wireless protocols. Our hands-on training modules cover all phases of development for LaunchPad™ development kits alongside software development kits (SDKs) in the SimpleLink MCU family.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF フラッシュ・プログラマ v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RF-RANGE-ESTIMATOR RF Range Estimator

This tool is used to calculate a range estimate for indoor and outdoor RF links using TI wireless devices. The outdoor calculation is based upon Line-of-Sight (LOS). For the indoor estimation, construction materials can be selected that are between the Tx and Rx unit. The greater the attenuation (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

BT-POWER-CALC Bluetooth Power Calculator for CC13xx, CC26xx, CC23xx, and CC27xx devices

This tool is used to calculate Bluetooth Low Energy power consumption estimates for various use cases on TI Bluetooth devices. The calculator includes both advertising and peripheral use cases with the ability to configure different use case profile parameters. The calculator outputs an estimate (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
設計ツール

3P-WIRELESS-MODULES — サードパーティ無線モジュール検索ツール

サード パーティーのワイヤレス モジュール検索ツールを使用すると、開発中の最終製品の仕様を満たす製品を特定し、製造に対応したワイヤレス モジュールを調達することができます。この検索ツールに掲載されているサード パーティーのモジュール ベンダ各社は、TI のワイヤレス コネクティビティ製品を活用したワイヤレス モジュールの設計や製造に関する専門知識がある独立系サード パーティー企業です。
設計ツール

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

LAUNCHXL-CC26x2R1 Design Files (Rev. B)

SWRC346B.ZIP (7394 KB)
ガーバー・ファイル

CC26x2REM-7ID design files

SWRC359.ZIP (1235 KB)
ガーバー・ファイル

CC26x2REM-7ID-Q1 Design Files

SWRC366.ZIP (1176 KB)
リファレンス・デザイン

TIDA-020032 — カー アクセス向けに Bluetooth® Low Energy と CAN を使用した衛星モジュールのリファレンス デザイン

この衛星モジュール リファレンス デザインは、Bluetooth® Low Energy のパッシブ エントリ / パッシブ スタート (PEPS) と PaaK (電話をキーとして使用) / デジタル カー アクセス システム向けです。車内のネットワークや通信でより高い帯域幅を必要とするシステム向けに、TI の Bluetooth ワイヤレス マイコン (MCU) を使用して CAN-FD (control area network flexible data rate) の通信機能を実装する方法を提示します。他の利点として、スリープ状態での消費電力の低減、TI の CAN (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFNP (RTC) 48 Ultra Librarian