TIDA-03028
リクロッキング機能付きの 3G-SDI リピータのリファレンス デザイン
TIDA-03028
概要
この検証済みリファレンス デザインは、3G SDI アプリケーション向けの機能的な SDI リピータ / シグナル コンディショニング ソリューションです。このリファレンス デザインは、SMPTE ST-424、ST-292、ST-259 の電気的要件と互換性があります。
特長
- 3G、HD、SD SDI アプリケーションをサポートする SDI イコライザ、リクロッカ、ケーブル ドライバ
- 3G SDI 以下のビデオ レートに対応するケーブル到達範囲を延長
- SDI モジュール製品に適用可能
- オンボード USB-I2C で容易にデバイス プログラミング
- 単一 2.5V 電源、ファームウェア不要、ヒートシンク不要、リファレンス クロック不要
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPB6.PDF (60 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
Low-power MCUs
MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 3G SDI Repeater with Reclocking Function Design Guide | 2016/07/29 |