ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 2.5, 2.7, 2.85, 3.3, 3.4 Noise (µVrms) 16.5 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.045 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6.5 Vin (min) (V) 2.7 Iout (max) (A) 0.5 Output options Adjustable Output, Fixed Output Vout (max) (V) 6 Vout (min) (V) 1.2 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 2.5, 2.7, 2.85, 3.3, 3.4 Noise (µVrms) 16.5 PSRR at 100 KHz (dB) 28 Iq (typ) (mA) 0.045 Features Enable Thermal resistance θJA (°C/W) 52 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 280 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 入力電圧: 2.7V~6.5V
  • ENを備えた500mA低ドロップアウト・レギュレータ
  • 低いIQ: 45µA
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 1.2V~4.3Vの固定出力
    • 1.25V~6Vの可変出力
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
  • 低ノイズ: 13.2µVRMS
  • 短いスタートアップ時間: 45µs
  • セラミック、2.2µF、低ESRの出力コンデンサで安定
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度2% (負荷、ライン、および温度、VOUT > 2.2V)
  • 非常に低いドロップアウト: 500mAにおいて280mV
  • 2mm×2mmのWSON-6および
    3mm×3mmのSON-8パッケージ
  • 入力電圧: 2.7V~6.5V
  • ENを備えた500mA低ドロップアウト・レギュレータ
  • 低いIQ: 45µA
  • 複数の出力電圧バージョンを利用可能:
    • 1.2V~4.3Vの固定出力
    • 1.25V~6Vの可変出力
  • 高いPSRR: 1kHzにおいて68dB
  • 低ノイズ: 13.2µVRMS
  • 短いスタートアップ時間: 45µs
  • セラミック、2.2µF、低ESRの出力コンデンサで安定
  • 非常に優れた負荷/ライン過渡応答
  • 総合精度2% (負荷、ライン、および温度、VOUT > 2.2V)
  • 非常に低いドロップアウト: 500mAにおいて280mV
  • 2mm×2mmのWSON-6および
    3mm×3mmのSON-8パッケージ

TPS735低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか45µA (標準値)です。

TPS735デバイスはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進のBiCMOS製造プロセスを使用しているため、500mA出力で標準280mVのドロップアウト電圧を実現しています。TPS735デバイスは、高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2% (VOUT > 2.2V)の総合精度を達成できます。このデバイスはTJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、薄型の3mm×3mm SON-8パッケージおよび2mm×2mm WSON-6パッケージで供給されます。

TPS735低ドロップアウト(LDO)低消費電力リニア・レギュレータは、極めて低いグランド電流で優れたAC性能を提供します。高い電源除去比(PSRR)、低ノイズ、高速スタートアップ、優れたライン/負荷過渡応答を実現しながら、消費するグランド電流はわずか45µA (標準値)です。

TPS735デバイスはセラミック・コンデンサで安定動作し、先進のBiCMOS製造プロセスを使用しているため、500mA出力で標準280mVのドロップアウト電圧を実現しています。TPS735デバイスは、高性能な電圧リファレンスと帰還ループにより、すべての負荷、ライン、製造プロセス、および温度変化に対して2% (VOUT > 2.2V)の総合精度を達成できます。このデバイスはTJ = -40℃~+125℃で完全に動作が規定されており、薄型の3mm×3mm SON-8パッケージおよび2mm×2mm WSON-6パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TLV755P アクティブ イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ Improved PSRR performance and supports lower min VIN with 45% lower IQ. 
TLV758P アクティブ イネーブル搭載、500mA、低静止電流 (IQ)、高精度、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ Improved dropout voltage, accuracy, PSRR performance, and supports lower min VIN with 45% lower IQ. 

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS735 500mA、低静止電流、低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウトのリニア・レギュレータ データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.M) PDF | HTML 2018年 7月 12日
アプリケーション・ノート LDO Noise Demystified (Rev. B) PDF | HTML 2020年 8月 18日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
アプリケーション・ノート LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
Analog Design Journal Taming linear-regulator inrush currents 2009年 5月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2E44PEVM — AWR2E44P 評価基板

AWR2E44PEVM は、AWR2E44P ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。このEVMキットには、オンチップの ARM® Cortex-R5F® コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 2.1) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

BOOST-CC2564MODA — TMP107 温度センサ デイジーチェーン対応 BoosterPack™ プラグイン モジュール

BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ プラグイン モジュールは、アンテナ内蔵デュアル モード Bluetooth® CC2564 モジュール (CC2564MODA) の評価と設計を可能にします。  CC2564MODA モジュールは、TI のデュアル モード Bluetooth® CC2564B コントローラをベースとしており、設計の手間の軽減と、製品開発期間の短縮を可能にします。CC2564MODA モジュールは、送信電力と受信感度の点でクラス最高の RF 性能を達成しており、他の Bluetooth Low Energy 専用ソリューションに比べて約 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DRV8262EVM — DRV8262 シングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8262EVM は、DRV8262DDWR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。

このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 5A であり、複数を並列接続すると、10A の電流を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8262VEVM — DRV8262 DDV パッケージのシングルまたはデュアル、H ブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8262VEVM は、DRV8262DDVR の機能と性能を提示します。この製品は 2 個の H ブリッジを内蔵しており、2 個の DC モーターまたは 1 個のバイポーラ ステッパ モーターを駆動します。2 個の H ブリッジを並列接続し、1 個の DC モーターを大電流で駆動することもできます。

このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作します。フルスケール電流は最大 10A であり、複数を並列接続すると、20A の電流を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8461EVM — DRV8461 DDW パッケージの評価基板

DRV8461 EVM 評価基板は、DRV8461DDWR の機能と性能を提示します。

DRV8461 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 3A のフルスケール電流を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8462EVM — DRV8462 自動マイクロステッピング機能搭載、ステッパ モーター ドライバの評価基板

DRV8462EVM 評価基板は、DRV8462DDWR の機能と性能を提示します。

DRV8462 は、車載アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 5A のフルスケール電流を駆動できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8462VEVM — DRV8462 DDV パッケージ封止、ステッパ モーター ドライバの評価基板

DRV8462VEVM は、DRV8462DDVR の機能と性能を提示します。

DRV8462 は、産業用アプリケーション向けのフル統合型ステッパ モーター ドライバです。このデバイスは 4.5V ~ 65V の電源電圧範囲で動作し、最大 10A のフルスケール電流を駆動できます。この製品は、自動マイクロステップ、停止検出、自動トルク制御、静止省電力モードなど、多くの高度な機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8962EVM — DRV8962 電流センス出力搭載、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8962 EVM 評価基板は、DRV8962DDWR の機能と性能を提示します。

DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 5A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ サイクル動作に対応しています。

このデバイスは、単一の電源電圧入力 (VM) で動作できます。代わりに、VCC ピンを 2 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DRV8962VEVM — DRV8962 DDV パッケージ封止、クワッド ハーフブリッジ モーター ドライバの評価基板

DRV8962VEVM は、DRV8962DDVR の機能と性能を提示します。このデバイスの DDW パッケージ バージョンに比べて、DDV パッケージ バージョンには 2 倍の電流能力があります。

DRV8962 は 4 チャネルのハーフブリッジ ドライバであり、4.5V ~ 65V の入力で動作して出力ごとに 10A を供給すると同時に、各種負荷で広い範囲の負荷電流に対応します。このデバイスは、4 個のハーフブリッジ出力電力段を内蔵しています。また、このデバイスはチャージ ポンプ レギュレータを内蔵しており、効率的なハイサイド N チャネル MOSFET と 100% デューティ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DS90UB9702-Q1EVM — DS90UB9702-Q1 評価基板

DS90UB9702-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、FPD-Link IV デシリアライザ ハブである DS90UB9702-Q1 の評価目的で機能するボードのデザインです。DS90UB9702-Q1 は多用途のデシリアライザであり、FPD-Link III と FPD-Link IV の各シリアライザを使用して、4 つの独立ビデオ ソース (信号供給源) からデータを受信することができます。DS90UB971-Q1 シリアライザと組み合わせると、DS90UB9702-Q1 は 8MP (メガピクセル) 以上のイメージャからハイカラー (16 ビット) (...)
評価ボード

TPS73501EVM-276 — TPS73501EVM-276 評価モジュール

The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

MSP-EXP430G2ET — MSP430™ バリュー ライン マイコン向け LaunchPad™ 開発キット

MSP430G2553 LaunchPad™ 開発キットは、エントリ レベルのマイコン (MCU) シリーズである MSP430G2xx を対象とする、コスト効率の優れた使いやすい評価基板 (EVM) です。プログラミング、デバッグ、エネルギー測定を行うためのオンボード デバッグ プローブなど、超低消費電力の MSP430™ マイコン プラットフォームの開発を開始するために必要なすべての機能を搭載しています。このボードは、シンプルなユーザー インターフェイスの製作に役立つ、1 個のプッシュボタンと 3 個の LED も搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF
ハードウェア・プログラミング・ツール

CAPTIVATE-PGMR — MSP430 CapTIvate マイコン プログラマ

MSP430 CapTIvate マイコン プログラマは静電容量性タッチ技術を採用した MSP430FR2633 マイコンの評価のために、スタンドアロンとして、あるいは包括的で使いやすいプラットフォームである MSP CapTIvate™ マイコン開発キットの一部として使用できます。  このプログラマ / デバッガ ボードは BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack™ モジュールや、CAPTIVATE-METAL 静電容量性タッチ スルー メタル アドオン ボードと組み合わせて使用することもできます。  プログラマは EnergyTrace™ 技術を採用しており、Code (...)
シミュレーション・モデル

TPS3831G18 PSpice Transient Model

SBVM268.ZIP (47 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73501 PSpice Transient Model

SBVM172.ZIP (21 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73512 PSpice Transient Model

SLVM265.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73515 PSpice Transient Model

SLVM266.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73525 PSpice Transient Model

SLVM267.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73527 PSpice Transient Model

SBVM029.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73527 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM309.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS73527 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM310.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS735285 PSpice Transient Model

SBVM044.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73530-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SBVM518.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS73533 TINA-TI Transient Reference Design

SBVM169.TSC (49 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS73533 TINA-TI Transient Spice Model

SBVM168.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS73534 PSpice Transient Model

SLVM269.ZIP (32 KB) - PSpice Model

多くの TI リファレンス デザインには、TPS735 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
WSON (DRV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ