TIDA-050011

各種LEDのリング照明パターンのリファレンス デザイン

TIDA-050011

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインを採用すると、2 個の LP5024 LED ドライバを使用して鮮明な照明パターンを映し出す LED リング 搭載のヒューマン マシン インターフェイス(HMI)を実現できます。このデザインは、複雑な照明パターンと定電圧電源を使用する最終機器に共通する課題の解決に役立ちます。また、このデザインはアナログ調光を使用して LP5024 の輝度を調整することもできます。動的な周辺光センス機能を搭載しているので、照明パターンのコントラスト比に影響を及ぼすことはありません。

特長
  • I2C インターフェイス経由で12ビット、29kHz の PWM 調光を実施して鮮明な照明パターンを指定することができます
  • 最小 10μA の超低スタンバイ電流で、自動的な省電力モードも搭載
  • 各カラーのソフトウェア制御を容易にする、プログラマブル バンク(R / G / B)
  • 周辺光センスに基づいて輝度を動的に調整
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU628.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRXE7.PDF (201 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXE5.PDF (52 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXF0.ZIP (782 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEY7.ZIP (1246 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXE8.PDF (904 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXE6.ZIP (180 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RGB LED ドライバ

LP502424 チャネル、I2C、定電流 RGB LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001人間の目に類似した高精度の応答性、デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サンプル・コードまたはデモ

TIDCEY6 — TIDA-050011 Sample Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050011 各種LEDのリング照明パターンのリファレンス デザイン
ダウンロードオプション

TIDCEY6 TIDA-050011 Sample Code

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2018/10/31
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-050011 各種LEDのリング照明パターンのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcey6 or www.ti.com/lit/xx/tidcey6/tidcey6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCEY6. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 各種 LED リング(環状 LED)パターンのリファレンス・デザイン 英語版 2018/11/08
ホワイト・ペーパー スマート・スピーカの基礎:多くの設計トレードオフの比較考量 英語版 2019/02/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。